(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 成形機用温調部品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • グンゼエコカバー(標準着脱式断熱カバー)

    • おすすめ

    ミスミ

    グンゼエコカバー(標準着脱式断熱カバー)

    評価 0.0
    【特長】・射出成形機のシリンダ加熱ヒータを断熱化することでエネルギーコストを削減します。・耐熱マジックファスナーを採用することで、特別な工事が必要なく、簡単に着脱できます。・24種類の標準品(モジュラー)を組み合わせることで、ほとんどの成形機に対応可能です。・高断熱素材を使用しており、内側(高温側)の耐熱温度は約1000℃です。・ムダな放熱を抑える事で、空調の省エネ化にも効果があります。・内側は電気絶縁性があるので、ヒータ表面への直接カバーが可能です。・アスベストは一切使用していません。
    通常価格(税別) : 12,600円~
    (税込価格) : 13,860円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • バンドヒータ

    • 数量スライド割引
    • 納期短縮

    ミスミ

    バンドヒータ

    評価 0.0
    【特長】・射出成形機のノズル部などを加熱するヒータです・一部厚みH=30~50mmは即日出荷可能・φ16、φ40は射出成形機用ノズルにてご使用いただけます
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 6,963円~
    (税込価格) : 7,659円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 成形機用薄型ノズルヒータ

    ミスミ

    成形機用薄型ノズルヒータ

    評価 0.0
    【特長】・成形機のノズル用ヒータで外周が干渉しないように平型リードカバーを低く抑えています。・発熱体とバンドが一体構造のためバンドのズレによるショートを防ぐとともに取り付けが容易です。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 8,290円~
    (税込価格) : 9,119円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 成形機ノズル用保温テープ

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    成形機ノズル用保温テープ

    評価 0.0
    【特長】・成形機ノズル用保温テープは成形機のノズルヒータに巻きつけることによりノズルヒータの熱の放出を防ぎ、ノズル内部の温度を安定させます。・耐熱温度400℃(MNL)と800℃(MNLH)の2種類あります。【使用例】・成形機のノズルヒータの上からしっかりとノズル用保温テープを巻き、高温ガラステープで固定してください。
    通常価格(税別) : 25,600円~
    (税込価格) : 28,160円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 高温ガラステープ

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    高温ガラステープ

    評価 0.0
    【特長】・成形機のノズルに巻きつけた成形機ノズル用保温テープを固定するために使用します。・耐熱温度260℃【使用例】・成形機のノズルヒータの上からしっかりとノズル用保温テープを巻き、高温ガラステープで固定してください。
    通常価格(税別) : 12,280
    (税込価格) : 13,508
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
  • おすすめ

グンゼエコカバー(標準着脱式断熱カバー)

  • 納期短縮

バンドヒータ

    成形機用薄型ノズルヒータ

      成形機ノズル用保温テープ

        高温ガラステープ

        メーカー

        ミスミ

        ミスミ

        ミスミ

        ミスミ

        ミスミ

        シリーズ名

        グンゼエコカバー(標準着脱式断熱カバー)

        バンドヒータ

        成形機用薄型ノズルヒータ

        成形機ノズル用保温テープ

        高温ガラステープ

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        通常価格
        (税別)

        12,600円

        6,963円

        • 数量別スライド値引

        8,290円

        25,600円

        • 数量別スライド値引

        12,280円

        • 数量別スライド値引
        通常出荷日 在庫品1日目
        当日出荷可能
        在庫品1日目~
        一部当日出荷可能
        3日目 3日目 3日目
        1. 1