(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 射出成形用離型剤

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 離型用コーティング剤(離型剤)

    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    離型用コーティング剤(離型剤)

    評価 0.0
    【特長】・本品を金型の処理面に塗布し乾燥させることで、表面にコーティング被膜を形成し、長時間の離型効果が得られます。・接点障害等電気的な悪影響がありません。・離型剤が成形品に付着する場合がある為、二次加工不可となります。
    使用用途 液色 使用温度範囲 主成分 商品名
    コーティング 無色 常温~200℃ - 離型用コーティング剤
    通常価格(税別) : 11,200
    (税込価格) : 12,320
    通常出荷日 : 2日目
  • 離型剤(セパラック PF-0A)

    ミスミ

    離型剤(セパラック PF-0A)【12個入り】

    評価 0.0
    【特長】●熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、二次加工用●フッ素系ノンシリコーンのため、接点障害等電気的な悪影響がありません。●PFOA・PFOS対応品
    使用用途 液色 使用温度範囲 主成分 商品名
    スプレー 無色 常温~150℃ DME ヘプタン セパラックPF-0A
    通常価格(税別) : 20,600
    (税込価格) : 22,660
    通常出荷日 : 3日目
  • 離型剤(セラコート)

    • メンテ効率
    • 段取短縮

    ミスミ

    離型剤(セラコート)【10個入り】

    評価 0.0
    【用途】・非移行性タイプで、各種ゴム・プラスチックに最適な、ふっ素系の離型剤です。【使用効果/メリット】・ゴム型の型汚れが少なく、ビルドアップ回数が大幅に減少します。【使用対象】・射出成形現場、ブロー成形現場など
    使用用途 液色 使用温度範囲 主成分 商品名
    離型剤 - - - -
    通常価格(税別) : 39,600
    (税込価格) : 43,560
    通常出荷日 : 4日目
  • 離型剤(セパラック No.1S)

    ミスミ

    離型剤(セパラック No.1S)【12個入り】

    評価 0.0
    【特長】●熱可塑性樹脂、二次加工用●植物性油系のため、環境・食品衛生上良い
    使用用途 液色 使用温度範囲 主成分 商品名
    スプレー 無色 常温~80℃ 植物油 LPG セパラックNo,100S
    通常価格(税別) : 12,300
    (税込価格) : 13,530
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
使用用途
液色
使用温度範囲
主成分
商品名
  • SDS(MSDS)

離型用コーティング剤(離型剤)

    離型剤(セパラック PF-0A)

      離型剤(セラコート)

        離型剤(セパラック No.1S)

        メーカー

        ミスミ

        ミスミ

        ミスミ

        ミスミ

        シリーズ名

        離型用コーティング剤(離型剤)

        離型剤(セパラック PF-0A)【12個入り】

        離型剤(セラコート)【10個入り】

        離型剤(セパラック No.1S)【12個入り】

        通常価格
        (税別)

        11,200円

        • 数量別スライド値引

        20,600円

        39,600円

        12,300円

        通常出荷日 2日目 3日目 4日目 3日目
        規格・仕様一覧
            • メンテ効率
            • 段取短縮
              使用用途コーティングスプレー離型剤スプレー
              液色無色無色-無色
              使用温度範囲常温~200℃常温~150℃-常温~80℃
              主成分-DME ヘプタン-植物油 LPG
              商品名離型用コーティング剤セパラックPF-0A-セパラックNo,100S
              1. 1