(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 金型修復

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • バリ取りカッター

    ミスミ

    バリ取りカッター

    評価 0.0
    【用途】・成形部品のパーティングラインなどの仕上げに安全なカッターです。【用途】・穴の部分でバリを取ります。・ベルトサンダーで簡単に再研磨できます。・硬度HRC45°
    種類
    バリ取り
    通常価格(税別) : 1,200円~
    (税込価格) : 1,320円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 溶接用ワイヤー(溶接棒)

    ミスミ

    溶接用ワイヤー(溶接棒)【1~20個入り】

    評価 0.0
    【用途】金型メンテナンス時の肉盛時に使用します。【形状】長さ150、500:棒形状 長さ5000:リング形状(140×140)
    種類
    ワイヤー・電極
    通常価格(税別) : 2,200円~
    (税込価格) : 2,420円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 研磨用高耐久ゴム砥石

    ミスミ

    研磨用高耐久ゴム砥石【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・耐久力が高く、形態変化・消耗が非常に少ないです。・高耐久、低摩擦ゴムを使用し、粉末砥石を使用した磨き用ゴム砥石です。【用途】・磨き性能を重視した、面出し仕上げ作業に最適です。(鉄系金属・非鉄金属の研磨加工、傷消しや表面除去、加工対象の形態を変えずに表面を磨きたい時など)【対応素材】・鉄、アルミ、ニッケル、亜鉛、チタン、銅などの合金【使用限度回転数】・30000rpm
    種類
    砥石・ヤスリ
    通常価格(税別) : 1,200円~
    (税込価格) : 1,320円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 金型用 軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイテック DFシリーズ

    ミスミ

    金型用 軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイテック DFシリーズ【10個入り】

    評価 0.0
    【用途】・金型のメンテナンス(焼け取り、付着物の除去、荒れた金型表面の均し、電着ダイヤ等加工後の面取り)エンドミル加工後の加工目除去、サビ取り、比較的小さいバリ取り【特長】・日本製です。複合砥粒(粒状の砥石)を使用しており、対象を選ばず、削る、磨く両方に使用できる、汎用性がある砥石です。 主に電動ツールに取り付けて使用します。軟鉄、303ステンレス等の比較的柔らかい鉄系素材、2017、7075等の硬いアルミ素材や非鉄金属素材の研削研磨(削りながら磨く)を得意とします。・砥粒入りで研削性が非常に優れています。・調質材や焼入れ材などの硬い材料に高い効果を発揮します。・粒度#80、120、180、220、320の5種類からお選びいただけます。・粒度によって色が異なります。・砥石径Φ4、6、8、10、13、15の6種類からお選びいただけます。・軸は全てφ3、長さ30mmです。
    種類
    砥石・ヤスリ
    通常価格(税別) : 1,000円~
    (税込価格) : 1,100円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 酸化式エッチングペン

    ミスミ

    酸化式エッチングペン

    評価 0.0
    【特長】・鉄、SUS、銅、ニッケル等に文字が描写できます。【用途】・あらゆる表面のマーキングに最適です。
    種類
    マーキング
    通常価格(税別) : 10,530
    (税込価格) : 11,583
    通常出荷日 : 3日目
  • フレキシブルクーラント

    ミスミ

    フレキシブルクーラント

    評価 0.0
    【特長】・マグネット固定式のフレキシブルクーラントです。・インレット側ねじサイズは、全型式:R(PT)1/4です。・プラグ部は、ホースニップルとプラグが一体型です。【仕様】・連続使用圧力:2.0kgf/㎠・最大流量:1.5ℓ/min
    種類
    ワイヤー・電極
    通常価格(税別) : 3,360円~
    (税込価格) : 3,696円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 金型専用グリス

    ミスミ

    金型専用グリス

    評価 0.0
    【特長】・金型専用の高級グリスです。・蒸発が少ない、にじまない、たれない、ロングライフなグリスです。・防錆・防水効果と高い潤滑性があり、金属・プラスチック・ゴムへの影響が少ないグリスです。【使用方法】・ハケで金型スライド面、押し出しピン等金型部品に塗って下さい。動きがスムーズになります。
    種類
    潤滑剤
    通常価格(税別) : 4,800
    (税込価格) : 5,280
    通常出荷日 : 3日目
  • ダイヤモンド研磨紙

    ミスミ

    ダイヤモンド研磨紙

    評価 0.0
    【用途】・金型の鏡面仕上げ、難削剤の鏡面加工に使用します。【特長】・水や研削油の使用が可能です。裏面が粘着付きです。
    種類
    磨き
    通常価格(税別) : 3,000円~
    (税込価格) : 3,300円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) 高速回転タイプ ダイテック DFRシリーズ

    ミスミ

    金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) 高速回転タイプ ダイテック DFRシリーズ【10個入り】

    評価 0.0
    【用途】・金型メンテナンス用にご使用いただけます。【特長】・日本製です。DFシリーズの使い勝手をそのままに、エアータービン等で使用出来るように調整した、高速回転対応のゴム砥石です・砥粒入りで研削性が非常に優れています。・調質材や焼入れ材などの硬い材料に高い効果を発揮します。・許容回転数60,000rpmの高回転仕様です。・粒度#80、120、180、220の4種類からお選びいただけます。・砥石径Φ4、6、8、10の4種類からお選びいただけます。・粒度によって色が異なります。・軸は全てΦ3、長さ30mmです。
    種類
    砥石・ヤスリ
    通常価格(税別) : 1,100円~
    (税込価格) : 1,210円~
    通常出荷日 : 3日目
  • マーキングペン(テックスペン Sタイプ ダイケム製) 耐熱300~400℃

    ミスミ

    マーキングペン(テックスペン Sタイプ ダイケム製) 耐熱300~400℃【3個入り】

    評価 0.0
    【用途】・金型用の管理マーキングに最適です。【特長】・不滅インクを使用しており速乾性で、屋外でも色あせ、はげ落ちしません。・金属、ガラス、セラミック、樹脂部品等のあらゆる面に使用可能で、水、油気がある面にも書く事が可能です。・酸、アルカリ、アルコール等の薬品にも耐性があります。・除去する場合は有機溶剤(シンナー等)を使用してください。・耐熱温度:300~400℃
    種類
    マーキング
    通常価格(税別) : 4,950
    (税込価格) : 5,445
    通常出荷日 : 2日目
  • エアーマイクログラインダー

    ミスミ

    エアーマイクログラインダー

    評価 0.0
    【特長】・最高回転数70,000rpmの高速仕様です。・コレット径は3mmです。・手元でエア流量調整をすることで回転数を調整出来ます。
    種類
    グラインダー・ショットブラスト
    通常価格(税別) : 24,940
    (税込価格) : 27,434
    通常出荷日 : 3日目
  • 金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイヤモンド ダイテック

    ミスミ

    金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイヤモンド ダイテック

    評価 0.0
    【用途】・金型メンテナンス用にご使用いただけます。【特長】・日本製です。・砥粒入りで研削性が非常に優れています。・調質材や焼入れ材などの硬い材料に高い効果を発揮します。・粒度によって色が異なります。・粒度#320、600、1,000の3種類からお選びいただけます。・砥石径Φ4、6、8、10の4種類からお選びいただけます。・軸は全てΦ3、長さ30mmです。
    種類
    砥石・ヤスリ
    通常価格(税別) : 700円~
    (税込価格) : 770円~
    通常出荷日 : 3日目
  • グリーンスティック

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    グリーンスティック【9~100個入り】

    評価 0.0
    【用途】・金型や部品のクリーニング【特長】・細かい部分に最適・化学研磨済みのステンレス製グリップは永久に使用できます・極細の化学繊維を特殊な方法で束ねた吸湿用中軸は,発塵が極めて少ない・使用済み部分をニッパーなどで切り落とすことで再利用可能、従来の工業用綿棒より長持ち
    種類
    ブラシ
    通常価格(税別) : 4,800円~
    (税込価格) : 5,280円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 高温用潤滑グリス

    ミスミ

    高温用潤滑グリス

    評価 0.0
    【高耐熱タイプ】・耐熱性が特に優れているシリコーンオイルを基油とし、増ちょう剤に微粉末PTFE樹脂を用いた高温用潤滑グリスです。・他のシリコングリスに比べ、耐熱性、潤滑性共に非常に優れており、高温の軸受けやスライド面の潤滑に適しています。【ロングライフタイプ】・耐熱性が優れているポリオールエステル系合成油を基油とし、増ちょう剤に微粉末PTFE樹脂を用いた高温用潤滑グリスです。・高温での耐久性に優れていると同時に、-20℃の気温でも優れた始動性・潤滑性を示します。・耐熱用フッ素グリスの代替として使用できます。・飛散が少なく汚れを嫌う箇所に使用できます。
    種類
    潤滑剤
    通常価格(税別) : 13,800円~
    (税込価格) : 15,180円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 【パック商品】シール材 パイプタイトスティック

    • メンテ効率

    ミスミ

    【パック商品】シール材 パイプタイトスティック【12個入り】

    評価 0.0
    【用途】・水、スチーム、エア、天然ガス、LPガス等を通す金属パイプのシール材としてネジ部に塗って使用します。・飲料等の水生産システムにも使える無毒性、鉛フリーのNSF認定商品です。【使用効果/メリット】・シールテープのように、巻く向き・巻く強さ・巻き数を気にする必要は無く、より簡単に作業できます。・作業スペースが狭く、シールテープが巻けない場所にご使用いただけます。【使用対象】・シールテープでの作業に不慣れの方・狭いスペースでの作業が必要な方
    種類
    シール材・穴埋め
    通常価格(税別) : 9,120
    (税込価格) : 10,032
    通常出荷日 : 5日目
  • マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

    ミスミ

    マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

    評価 0.0
    【用途】3mm軸・6mm軸どちらでも使用可能でさまざまな砥石をご使用いただけます
    種類
    グラインダー・ショットブラスト
    通常価格(税別) : 27,450
    (税込価格) : 30,195
    通常出荷日 : 3日目
  • フッ素グリス

    ミスミ

    フッ素グリス

    評価 0.0
    【特長】・化学的、物理的なあらゆる過酷な条件でも性能劣化がなく、長期にわたり安心して使用できる最高級グリスです。・金属・プラスチックへの影響が少ないグリスです。・樹脂、金属、ゴムいずれの材質にも使用可能です。【用途】射出成形機の高温潤滑部
    種類
    潤滑剤
    通常価格(税別) : 9,600
    (税込価格) : 10,560
    通常出荷日 : 3日目
  • U-LAPターボラップ

    ミスミ

    U-LAPターボラップ

    評価 0.0
    本製品は縦振幅タイプとなります。横振幅タイプはこちら【使用対象】金型加工、金型メンテナンス作業をされる方。
    種類
    グラインダー・ショットブラスト
    通常価格(税別) : 34,500
    (税込価格) : 37,950
    通常出荷日 : 3日目
  • ダイヤモンドテーパー平ヤスリ

    ミスミ

    ダイヤモンドテーパー平ヤスリ

    評価 0.0
    【用途】・金型の修正、仕上げに最適なダイヤモンドテーパーヤスリです。【特長】・先端を非常に薄く仕上げています。
    種類
    砥石・ヤスリ
    通常価格(税別) : 2,640
    (税込価格) : 2,904
    通常出荷日 : 3日目
  • 真鍮ブラシ(筆・カップ型)

    ミスミ

    真鍮ブラシ(筆・カップ型)【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・真鍮のため傷つけにくいブラシです。・ワイヤー径:φ0.1・軸:3mm・許容回転数:10000rpm【毛質】・[硬] 真鍮>ブタ毛>馬毛 [軟]
    種類
    ブラシ
    通常価格(税別) : 3,900円~
    (税込価格) : 4,290円~
    通常出荷日 : 3日目
  • U-LAPスウィングラップ

    ミスミ

    U-LAPスウィングラップ

    評価 0.0
    本製品横振幅タイプとなっております。縦振幅タイプはこちら【使用対象】金型加工、金型メンテナンス作業をされる方。
    種類
    グラインダー・ショットブラスト
    通常価格(税別) : 35,600円~
    (税込価格) : 39,160円~
    通常出荷日 : 3日目
  • マイクロエアーグラインダー高耐久モデル

    ミスミ

    マイクロエアーグラインダー高耐久モデル

    評価 0.0
    【特長】・通常2個のベアリングを5個内蔵し高負荷に耐えスムーズで安定した回転を実現しました。・ラバーグリップを採用しており長時間の作業疲労を軽減します
    種類
    グラインダー・ショットブラスト
    通常価格(税別) : 30,530
    (税込価格) : 33,583
    通常出荷日 : 3日目
  • ダイヤモンドヤスリM-PFL

    ミスミ

    ダイヤモンドヤスリM-PFL

    評価 0.0
    【用途】・ダイヤモンドヤスリM-PFLは金型の研磨・バリ取りに最適なヤスリです!
    種類
    砥石・ヤスリ
    通常価格(税別) : 7,590
    (税込価格) : 8,349
    通常出荷日 : 3日目
  • イオン交換樹脂(5L入り)-ワイヤー放電加工用-

    ミスミ

    イオン交換樹脂(5L入り)-ワイヤー放電加工用-

    評価 0.0
    【用途】金型のワイヤー放電加工用イオン交換樹脂です。【特長】・樹脂の粒度が均一のため、イオン交換能力が優れ電気抵抗値が安定します。・通水時の耐摩耗性に優れ、長時間使用可能です。
    種類
    ワイヤー・電極
    通常価格(税別) : 8,500
    (税込価格) : 9,350
    通常出荷日 : 3日目
  • カップ砥石

    ミスミ

    カップ砥石【10個入り】

    評価 0.0
    【用途】金型のバリ取りや面取りを行うために使います。アングルエアーグラインダーはこちら【使用対象】金型加工、金型メンテナンスの作業をされる方【材質】研磨材:酸化アルミナ 結合剤:フェノール樹脂、クレオライト、黒鉛 ネジ金具:真鍮
    種類
    砥石・ヤスリ
    通常価格(税別) : 3,200
    (税込価格) : 3,520
    通常出荷日 : 3日目
  • 金型みがきクロス

    ミスミ

    金型みがきクロス【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・「超微粒子研磨材」と「ツヤ出し剤」との複合効果によって光沢を生み出します。・品物にみがき汚れを残さないドライタイプです。・両面ともにご使用できます。適当なサイズに切ってご使用ください。
    種類
    磨き
    通常価格(税別) : 2,350
    (税込価格) : 2,585
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ダイヤモンドヤスリM-PF(粒度120~)

    ミスミ

    ダイヤモンドヤスリM-PF(粒度120~)

    評価 0.0
    【用途】・ダイヤモンドヤスリM-PFは金型の修正、仕上げに最適なダイヤモンドヤスリです。
    種類
    砥石・ヤスリ
    通常価格(税別) : 2,870円~
    (税込価格) : 3,157円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ダイヤインターセット30本組

    ミスミ

    ダイヤインターセット30本組

    評価 0.0
    【特長】ダイヤインター30本セットは粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工・バリ取りにおすすめ!
    種類
    砥石・ヤスリ
    通常価格(税別) : 6,000
    (税込価格) : 6,600
    通常出荷日 : 3日目
  • ビトリファイド軸付砥石

    ミスミ

    ビトリファイド軸付砥石【10個入り】

    評価 0.0
    ・M-WA(茶褐色) 特長:最も汎用的な砥石で、破粉性と硬度のバランスが良く、軽研削に適しています。 対応素材:一般鋼材、普通炭素鋼、合金剛・M-PW(ピンク) 特長:M-WAに比べ研削性、砥粒切れ刃の保持力が高く、耐久性に優れ、金型加工に適しています。 対応素材:インコネル、耐熱合金、ステンレス鋼工具鋼、合金剛の焼入れ品・M-GC(グリーン) 特長:一般砥石としては硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りの無い被剤に適しています。 対応素材:超硬合金、ガラス、セラミックス、非鉄金属
    種類
    砥石・ヤスリ
    通常価格(税別) : 1,900円~
    (税込価格) : 2,090円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ベストストン

    ミスミ

    ベストストン【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】 ・金型用磨き砥石の定番商品です。・材質:WA砥石(アルミナ系)にフェノール樹脂(ベーク)を含浸させ焼成したセラミック系砥石です。・不水溶性の低粘度切削油のご使用をお勧めします。砥石が長持ちし、切れ味が優れ、研削(研磨)面の仕上りもよくなります。
    種類
    砥石・ヤスリ
    通常価格(税別) : 4,000円~
    (税込価格) : 4,400円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ダイヤモンドヤスリM-PTF

    ミスミ

    ダイヤモンドヤスリM-PTF

    評価 0.0
    【用途】・金型の修正、仕上げに最適なダイヤモンドヤスリです.【使用対象】金型の仕上げ、金型メンテナンス作業をされる方。
    種類
    砥石・ヤスリ
    通常価格(税別) : 5,750
    (税込価格) : 6,325
    通常出荷日 : 3日目
  • 馬毛ブラシ(筆型)

    ミスミ

    馬毛ブラシ(筆型)【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・馬毛のためやわらかく傷つけにくいブラシです。・軸:3㎜【毛質】・[硬] 真鍮>ブタ毛>馬毛 [軟]
    種類
    ブラシ
    通常価格(税別) : 3,200円~
    (税込価格) : 3,520円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 研磨用ゴム砥石

    ミスミ

    研磨用ゴム砥石【10個入り】

    評価 0.0
    【用途】・対象を選ばず、軟鉄やステンレス素材の磨きに使用いただけます。・軟アルミ、樹脂などの研削研磨加工が可能です。【特長】・ゴムが柔らかく自生作用が強いため、研磨のタッチがやわらかいです。・微細な砥粒で傷をつくりません。【対応素材】・鉄系金属、非鉄金属、樹脂など【使用限度回転数】・30000rpm
    種類
    砥石・ヤスリ
    通常価格(税別) : 1,200円~
    (税込価格) : 1,320円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ドライ潤滑剤(Bannou)

    ミスミ

    ドライ潤滑剤(Bannou)【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ベタつかないドライ潤滑剤です。・フッ素系潤滑で金属や樹脂の摺動面に最適です。
    種類
    潤滑剤
    通常価格(税別) : 17,100
    (税込価格) : 18,810
    通常出荷日 : 4日目
  • CBNインターセット30本組

    ミスミ

    CBNインターセット30本組

    評価 0.0
    【特長】CBNインター30本セットは粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工・バリ取りにおすすめ!
    種類
    砥石・ヤスリ
    通常価格(税別) : 7,100
    (税込価格) : 7,810
    通常出荷日 : 3日目
  • ブタ毛ブラシ(筆型)

    ミスミ

    ブタ毛ブラシ(筆型)【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・様々な用途に使用できるブラシです。・軸:3㎜【毛質】・[硬] 真鍮>ブタ毛>馬毛 [軟]
    種類
    ブラシ
    通常価格(税別) : 3,200円~
    (税込価格) : 3,520円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ダイヤインター20本セット

    ミスミ

    ダイヤインター20本セット

    評価 0.0
    【特長】ダイヤインター20本セットは粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工・バリ取りにおすすめ!20本セットです。
    種類
    砥石・ヤスリ
    通常価格(税別) : 4,600
    (税込価格) : 5,060
    通常出荷日 : 3日目
  • ダイヤモンド両コテヤスリ M-AR M-BF

    ミスミ

    ダイヤモンド両コテヤスリ M-AR M-BF

    評価 0.0
    【特長】・ダイヤモンド両コテヤスリ6本を木箱に収納した便利なセットです。
    種類
    砥石・ヤスリ
    通常価格(税別) : 20,700
    (税込価格) : 22,770
    通常出荷日 : 3日目
  • CBNインター20本セット

    ミスミ

    CBNインター20本セット

    評価 0.0
    【特長】CBNインター20本セットは粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工・バリ取りにおすすめ!20本セットです。
    種類
    砥石・ヤスリ
    通常価格(税別) : 5,200
    (税込価格) : 5,720
    通常出荷日 : 3日目
  • ダイヤインターセット

    ミスミ

    ダイヤインターセット

    評価 0.0
    【特長】ダイヤインターセットは粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工・バリ取りにおすすめ!30本セットです。
    種類
    砥石・ヤスリ
    通常価格(税別) : 7,100
    (税込価格) : 7,810
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
種類

    バリ取りカッター

      溶接用ワイヤー(溶接棒)

        研磨用高耐久ゴム砥石

          金型用 軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイテック DFシリーズ

            酸化式エッチングペン

              フレキシブルクーラント

                金型専用グリス

                  ダイヤモンド研磨紙

                    金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) 高速回転タイプ ダイテック DFRシリーズ

                      マーキングペン(テックスペン Sタイプ ダイケム製) 耐熱300~400℃

                        エアーマイクログラインダー

                          金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイヤモンド ダイテック

                            グリーンスティック

                              高温用潤滑グリス

                                【パック商品】シール材 パイプタイトスティック

                                  マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

                                    フッ素グリス

                                      U-LAPターボラップ

                                        ダイヤモンドテーパー平ヤスリ

                                          真鍮ブラシ(筆・カップ型)

                                            U-LAPスウィングラップ

                                              マイクロエアーグラインダー高耐久モデル

                                                ダイヤモンドヤスリM-PFL

                                                  イオン交換樹脂(5L入り)-ワイヤー放電加工用-

                                                    カップ砥石

                                                      金型みがきクロス

                                                        ダイヤモンドヤスリM-PF(粒度120~)

                                                          ダイヤインターセット30本組

                                                            ビトリファイド軸付砥石

                                                              ベストストン

                                                                ダイヤモンドヤスリM-PTF

                                                                  馬毛ブラシ(筆型)

                                                                    研磨用ゴム砥石

                                                                      ドライ潤滑剤(Bannou)

                                                                        CBNインターセット30本組

                                                                          ブタ毛ブラシ(筆型)

                                                                            ダイヤインター20本セット

                                                                              ダイヤモンド両コテヤスリ M-AR M-BF

                                                                                CBNインター20本セット

                                                                                  ダイヤインターセット

                                                                                  メーカー

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  ミスミ

                                                                                  シリーズ名

                                                                                  バリ取りカッター

                                                                                  溶接用ワイヤー(溶接棒)【1~20個入り】

                                                                                  研磨用高耐久ゴム砥石【10個入り】

                                                                                  金型用 軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイテック DFシリーズ【10個入り】

                                                                                  酸化式エッチングペン

                                                                                  フレキシブルクーラント

                                                                                  金型専用グリス

                                                                                  ダイヤモンド研磨紙

                                                                                  金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) 高速回転タイプ ダイテック DFRシリーズ【10個入り】

                                                                                  マーキングペン(テックスペン Sタイプ ダイケム製) 耐熱300~400℃【3個入り】

                                                                                  エアーマイクログラインダー

                                                                                  金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイヤモンド ダイテック

                                                                                  グリーンスティック【9~100個入り】

                                                                                  高温用潤滑グリス

                                                                                  【パック商品】シール材 パイプタイトスティック【12個入り】

                                                                                  マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット

                                                                                  フッ素グリス

                                                                                  U-LAPターボラップ

                                                                                  ダイヤモンドテーパー平ヤスリ

                                                                                  真鍮ブラシ(筆・カップ型)【10個入り】

                                                                                  U-LAPスウィングラップ

                                                                                  マイクロエアーグラインダー高耐久モデル

                                                                                  ダイヤモンドヤスリM-PFL

                                                                                  イオン交換樹脂(5L入り)-ワイヤー放電加工用-

                                                                                  カップ砥石【10個入り】

                                                                                  金型みがきクロス【10個入り】

                                                                                  ダイヤモンドヤスリM-PF(粒度120~)

                                                                                  ダイヤインターセット30本組

                                                                                  ビトリファイド軸付砥石【10個入り】

                                                                                  ベストストン【10個入り】

                                                                                  ダイヤモンドヤスリM-PTF

                                                                                  馬毛ブラシ(筆型)【10個入り】

                                                                                  研磨用ゴム砥石【10個入り】

                                                                                  ドライ潤滑剤(Bannou)【10個入り】

                                                                                  CBNインターセット30本組

                                                                                  ブタ毛ブラシ(筆型)【10個入り】

                                                                                  ダイヤインター20本セット

                                                                                  ダイヤモンド両コテヤスリ M-AR M-BF

                                                                                  CBNインター20本セット

                                                                                  ダイヤインターセット

                                                                                  通常価格
                                                                                  (税別)

                                                                                  1,200円

                                                                                  2,200円

                                                                                  1,200円

                                                                                  1,000円

                                                                                  10,530円

                                                                                  3,360円

                                                                                  4,800円

                                                                                  3,000円

                                                                                  1,100円

                                                                                  4,950円

                                                                                  24,940円

                                                                                  700円

                                                                                  4,800円

                                                                                  • 数量別スライド値引

                                                                                  13,800円

                                                                                  9,120円

                                                                                  27,450円

                                                                                  9,600円

                                                                                  34,500円

                                                                                  2,640円

                                                                                  3,900円

                                                                                  35,600円

                                                                                  30,530円

                                                                                  7,590円

                                                                                  8,500円

                                                                                  3,200円

                                                                                  2,350円

                                                                                  2,870円

                                                                                  6,000円

                                                                                  1,900円

                                                                                  4,000円

                                                                                  5,750円

                                                                                  3,200円

                                                                                  1,200円

                                                                                  17,100円

                                                                                  7,100円

                                                                                  3,200円

                                                                                  4,600円

                                                                                  20,700円

                                                                                  5,200円

                                                                                  7,100円

                                                                                  通常出荷日 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 2日目 3日目 3日目 3日目 5日目 5日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 在庫品1日目
                                                                                  当日出荷可能
                                                                                  3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 4日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目
                                                                                  規格・仕様一覧
                                                                                                              • メンテ効率
                                                                                                                                                                種類バリ取りワイヤー・電極砥石・ヤスリ砥石・ヤスリマーキングワイヤー・電極潤滑剤磨き砥石・ヤスリマーキンググラインダー・ショットブラスト砥石・ヤスリブラシ潤滑剤シール材・穴埋めグラインダー・ショットブラスト潤滑剤グラインダー・ショットブラスト砥石・ヤスリブラシグラインダー・ショットブラストグラインダー・ショットブラスト砥石・ヤスリワイヤー・電極砥石・ヤスリ磨き砥石・ヤスリ砥石・ヤスリ砥石・ヤスリ砥石・ヤスリ砥石・ヤスリブラシ砥石・ヤスリ潤滑剤砥石・ヤスリブラシ砥石・ヤスリ砥石・ヤスリ砥石・ヤスリ砥石・ヤスリ
                                                                                                                                                                1. 1