(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ PCRコネクタ付きケーブル

表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PCRコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

    • おすすめ
    • 盤間接続
    • 圧接
    • 金メッキ
    • DI/O

    ミスミ

    PCRコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

    評価 0.0
    本多通信工業製PCRコネクタとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。片側融着タイプや、片側2分岐(融着)、セントロニクスコネクタ変換タイプ等、多種ラインナップ。【特長】・コネクタ・フード:本多通信工業製PCRコネクタ・ケーブル:二重シールド、一重シールド・細径柔軟タイプ等選定可。ツイストペア。・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。融着タイプは1m~50m迄。・片側メスコネクタ、片側マークチューブ、Y端子、融着、融着2分岐、セントロニクス変換等、組合せ多数
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    PCR 20 ~ 96 メス オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし / 融着 / 融着2分岐 圧接 丸型 EMI対策金属 バネロック ストレート
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PCRコネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ

    • PLC
    • EMI対策
    • 圧接
    • 金メッキ

    ミスミ

    PCRコネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ

    評価 0.0
    PCRハーフピッチコネクタのパネルマウント型を採用したハーネスで、機器に取付け、中継用途にご利用いただけます。 ケーブルにはノイズに強い2重シールドケーブルも選択可能!
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    PCR 20 ~ 96 オス メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし 圧接 丸型 なし - パネルマウント
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PCRハーフピッチコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    PCRハーフピッチコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ

    評価 0.0
    コネクタは高信頼の日本製(本多通信工業製)を採用!最短納期でお届け!人気の長さ・芯数に特化しました。
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    PCR 96 メス メス / 切落とし 圧接 丸型 EMI対策ダイキャスト バネロック ストレート
    通常価格(税別) : 7,179円~
    (税込価格) : 7,897円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PCRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

    • PLC
    • 圧接
    • 金メッキ

    ミスミ

    PCRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

    評価 0.0
    本多通信工業製PCRコネクタとUL1571単芯電線を採用したシリーズ。バラ線で盤内配線らくらく。制御盤内や各種制御機器の配線に便利。【特長】・コネクタ・フード:本多通信工業製PCRコネクタ・ケーブル:UL1571 AWG24 単芯電線 30V 白・全長:最短0.2m~最長10mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・片側メスコネクタ、片側マークチューブ、Y端子、丸端子より選定可。
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    PCR 20 ~ 96 メス バラ線 / Y端子 / 丸端子 圧接 バラ線 EMI対策金属 バネロック ストレート
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
コネクタ種類
芯数
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
加工方法
ケーブル形状
フード
フードネジ
コネクタ形状
コネクタメーカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

PCRコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PCRコネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      PCRハーフピッチコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        PCRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

        メーカー

        ミスミ

        ミスミ

        ミスミ

        ミスミ

        シリーズ名

        PCRコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

        PCRコネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ

        PCRハーフピッチコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ

        PCRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

        CAD
        • 2D
        • 2D
        • 2D
        • 2D
        通常価格
        (税別)

        -

        -

        7,179円

        • 数量別スライド値引

        -

        通常出荷日 3日目 3日目 在庫品1日目
        当日出荷可能
        3日目
        規格・仕様一覧
        • 盤間接続
        • 圧接
        • 金メッキ
        • DI/O
        • PLC
        • EMI対策
        • 圧接
        • 金メッキ
          • PLC
          • 圧接
          • 金メッキ
          コネクタ種類PCRPCRPCRPCR
          芯数20 ~ 9620 ~ 969620 ~ 96
          コネクタ1(CN1)メスオスメスメス
          コネクタ2(CN2)オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし / 融着 / 融着2分岐メス / バラ線 / Y端子 / 切落としメス / 切落としバラ線 / Y端子 / 丸端子
          加工方法圧接圧接圧接圧接
          ケーブル形状丸型丸型丸型バラ線
          フードEMI対策金属なしEMI対策ダイキャストEMI対策金属
          フードネジバネロック-バネロックバネロック
          コネクタ形状ストレートパネルマウントストレートストレート
          コネクタメーカー本多通信工業本多通信工業本多通信工業本多通信工業
          1. 1