(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ MRコネクタ付きケーブル

表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MRコネクタ付ケーブル 汎用タイプ

    • おすすめ
    • 盤間接続
    • PLC
    • モーター
    • 柔軟
    • ハンダ
    • 細径

    ミスミ

    MRコネクタ付ケーブル 汎用タイプ

    評価 0.0
    FA機器に幅広く採用されているMRシリーズコネクタを使用したケーブルです。高品質の商品を短納期でご提供致します!
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    MR 8 ~ 50 オス / メス オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし 半田 丸型 プラスチック ワンタッチ ストレート
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

    • おすすめ
    • 盤内配線
    • PLC
    • モーター
    • ハンダ
    • 銀メッキ

    ミスミ

    MRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

    評価 0.0
    本多通信工業製MRコネクタとUL1007単芯電線を採用したシリーズ。バラ線で盤内配線らくらく。制御盤内でのサーボドライバや各種制御機器の配線に便利。【特長】・コネクタ:本多通信工業製MRコネクタ(コネクタ型番:MR-**)・フード:本多通信工業製フード(フード型番:MR-*L+)。・ケーブル:UL1007 AWG24 単芯電線 5色(黄・青・白・黒・赤)。AC用の黄とDC用の青、更に多目的に赤、白、黒の計5色をご用意・全長:最短0.2m~最長10mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・片側オス or メスコネクタ、片側マークチューブ、Y端子、丸端子より選定可。
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    MR 8 ~ 50 オス / メス バラ線 / Y端子 / 丸端子 半田 バラ線 プラスチック M2.6スクリューロック ストレート
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MRコネクタ付ケーブル 延長用タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

    • 中継
    • 盤間接続
    • PLC
    • モーター
    • 柔軟
    • ハンダ
    • 細径

    ミスミ

    MRコネクタ付ケーブル 延長用タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

    評価 0.0
    本多通信工業製MRコネクタとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。延長用途として中継用オス・中継用メスをラインナップ。サーボドライバや各種制御機器用として幅広く利用可能。中継固定用金具MR-R4+を取り付けて出荷。【特長】・コネクタ:本多通信工業製MRコネクタ(コネクタ型番:MR-**)・フード:本多通信工業製フード(フード型番:MR-*LK2+)。・ケーブル:二重シールド、一重シールド・細径柔軟タイプ等、4種類より選定可。ツイストペア。・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・中継用メス、中継用オスに対し、中継コネクタ、Y端子、マークチューブ等、組合せ多数。
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    MR 8 ~ 50 オス / メス オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし 半田 丸型 プラスチック M2.6スクリューロック ストレート
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
コネクタ種類
芯数
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
加工方法
ケーブル形状
フード
フードネジ
コネクタ形状
コネクタメーカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

MRコネクタ付ケーブル 汎用タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

MRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MRコネクタ付ケーブル 延長用タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

    メーカー

    ミスミ

    ミスミ

    ミスミ

    シリーズ名

    MRコネクタ付ケーブル 汎用タイプ

    MRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

    MRコネクタ付ケーブル 延長用タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

    通常価格
    (税別)

    -

    -

    -

    通常出荷日 2日目 2日目 2日目
    規格・仕様一覧
    • 盤間接続
    • PLC
    • モーター
    • 柔軟
    • ハンダ
    • 細径
    • 盤内配線
    • PLC
    • モーター
    • ハンダ
    • 銀メッキ
    • 中継
    • 盤間接続
    • PLC
    • モーター
    • 柔軟
    • ハンダ
    • 細径
    コネクタ種類MRMRMR
    芯数8 ~ 508 ~ 508 ~ 50
    コネクタ1(CN1)オス / メスオス / メスオス / メス
    コネクタ2(CN2)オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落としバラ線 / Y端子 / 丸端子オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし
    加工方法半田半田半田
    ケーブル形状丸型バラ線丸型
    フードプラスチックプラスチックプラスチック
    フードネジワンタッチM2.6スクリューロックM2.6スクリューロック
    コネクタ形状ストレートストレートストレート
    コネクタメーカー本多通信工業本多通信工業本多通信工業
    1. 1