(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ IEEE1284コネクタ付きケーブル

表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ

    • おすすめ
    • PLC
    • EMI対策
    • 圧接
    • 金メッキ
    • 細径

    ミスミ

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ

    評価 0.0
    最も汎用的なハーフピッチコネクタハーネスです。サーボドライバ等の各種制御機器に対応したIEEE1284コネクタを使用!
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    IEEE1284 14 ~ 68 オス オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし / 融着 圧接 丸型 EMI対策プラスチック / プラスチック / EMI対策ダイキャスト M2.6ショートネジ / ワンタッチ ストレート
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ (3Mコネクタ使用)

    • おすすめ
    • PLC
    • EMI対策
    • 圧接
    • 金メッキ

    ミスミ

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ (3Mコネクタ使用)

    評価 0.0
    3M製ハーフピッチ(MDR)コネクタとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。パネルマウントタイプ。機器に取付けたり、中継用途に。【特長】・コネクタ:3M製ハーフピッチ(MDR)コネクタ パネルマウント型(コネクタ型番:102**-0200EL/101**-6000EL)※推奨パネルカット寸法は下記をご参照・ケーブル:UL202076、一重シールド、定格30V、ツイストペア。・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・両端コネクタ付き、オス・メス、片側Y端子付等、組合せ自由。
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    IEEE1284 20 ~ 68 メス オス / バラ線 / Y端子 / 切落とし 圧接 丸型 なし ワンタッチ パネルマウント
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 多機能フードタイプ (3M製コネクタ使用)

    ミスミ

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 多機能フードタイプ (3M製コネクタ使用)

    評価 0.0
    3M製ハーフピッチ(MDR)コネクタ、ミスミ製フードとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。標準のワンタッチレバーに加えジャックスクリューネジでの対応が可能(ジャックスクリューネジはコネクタのネジ数に合わせて同梱出荷)。ストレートとアングルタイプが選択可能!【特長】・コネクタ:3M製ハーフピッチ(MDR)コネクタ(コネクタ型番:101**-6000EL)・フード:ミスミ製フード。標準=ワンタッチレバー、同梱=ジャックスクリューネジ(型番非公開)・ケーブル:二重シールド・細径柔軟タイプ。定格30V。ツイストペア。・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・両端コネクタ付き、片側Y端子付、片側融着等、組合せ多数。ストレートの他、アングル引出しも選択可。
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    IEEE1284 14 ~ 68 オス オス / バラ線 / Y端子 / 切落とし / 融着 圧接 丸型 EMI対策プラスチック M2.6ショートネジ / ワンタッチ ストレート / アングル
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル

    ミスミ

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル

    評価 0.0
    ミスミ製ハーフピッチ(MDR)コネクタ・フードとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。【特長】・コネクタ・フード:ミスミ製ハーフピッチ(MDR)コネクタ・ケーブル:二重シールド・細径柔軟タイプ。定格30V。ツイストペア。・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・両端コネクタ付き、片側Y端子付、片側融着等、組合せ多数。ストレートの他、アングル引出しも選択可。
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    IEEE1284 14 ~ 50 オス オス / バラ線 / Y端子 / 切落とし / 融着 圧接 丸型 プラスチック ワンタッチ ストレート
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル(ミスミ製コネクタ使用)

    • 機器間接続
    • PLC
    • 圧接
    • 細径

    ミスミ

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル(ミスミ製コネクタ使用)

    評価 0.0
    ミスミ同シリーズ内最安値!20本以上でさらに大幅なお値引き実現!
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    IEEE1284 14 ~ 50 オス オス / バラ線 / Y端子 / 切落とし / 融着 圧接 丸型 プラスチック ワンタッチ ストレート
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル バラ線フード付 (3M製コネクタ使用)

    • 盤内配線
    • PLC
    • ハンダ
    • 金メッキ
    • DI/O

    ミスミ

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル バラ線フード付 (3M製コネクタ使用)

    評価 0.0
    3M製ハーフピッチ(MDR)コネクタ・フードとUL1007単芯電線を採用したシリーズ。コネクタフードは、ワンタッチロック、ジャックスクリューネジロックをご用意。バラ線で盤内配線らくらく。制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線に便利。【特長】・コネクタ:3M製ハーフピッチ(MDR)コネクタ(コネクタ型番:101**-3000PE)・フード:3M製フード。ワンタッチロック(型番:103**-52F0-008)、ジャックスクリューネジロック(型番:103**-52A0-008)より選定可。・ケーブル:UL1007 AWG24 単芯電線 5色(黄・青・白・黒・赤)。AC用の黄とDC用の青、更に多目的に赤、白、黒の計5色をご用意・全長:最短0.2m~最長10mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・片側オスコネクタ、片側マークチューブ、Y端子、丸端子より選定可。
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    IEEE1284 14 ~ 50 オス バラ線 / Y端子 / 丸端子 半田 バラ線 プラスチック M2.6ショートネジ / ワンタッチ ストレート
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 汎用タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)

    • SALE 2025/03/31まで

    ミスミ

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 汎用タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)

    評価 0.0
    ヒロセ電機製ハーフピッチ(MDR)コネクタ・フードを採用したシリーズ。人気の長さ・芯数に特化してラインナップ。サーボアンプ等に採用されているコネクタを使用。【特長】・コネクタ・フード:ヒロセ電機製ハーフピッチ(MDR)コネクタ(コネクタ型番:DX30AM-**P)・ケーブル:二重シールド、定格30V、ツイストペア(カタログ未掲載品)。・全長:0.5m, 1m, 2m, 3m をラインナップ。・両端コネクタ付き、片側切落としから選定可。
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    IEEE1284 20 ~ 50 オス オス / 切落とし 圧接 丸型 EMI対策プラスチック ワンタッチ ストレート
    通常価格(税別) : 3,290円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル (3M製コネクタ使用)

    • PLC

    ミスミ

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル (3M製コネクタ使用)

    評価 0.0
    信頼性の高い3M製フードを採用!サーボドライバ等の各種制御機器に対応したIEEE1284コネクタを使用したケーブルです。
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    IEEE1284 14 ~ 68 オス オス / バラ線 / Y端子 / 切落とし / 融着 圧接 丸型 EMI対策プラスチック / EMI対策ダイキャスト ワンタッチ ストレート
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル EMI対策アングル (3Mコネクタ使用)

    • 省スペース
    • PLC
    • EMI対策
    • 圧接
    • 細径

    ミスミ

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル EMI対策アングル (3Mコネクタ使用)

    評価 0.0
    3M製ハーフピッチ(MDR)コネクタ・フードとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。コネクタ引き出しはアングルタイプで配線時のスペース削減に貢献。【特長】・コネクタ:3M製ハーフピッチ(MDR)コネクタ(コネクタ型番:101**-6000EL)・フード:3M製アングルフード(フード型番:103**-3540-0*0)。・ケーブル:二重シールド、一重シールド・細径柔軟タイプ。定格30V。ツイストペア。・全長:最短0.2m~最長10mまで、0.1mごとに長さを指定可能。融着タイプは1m~50m迄。・片側オスコネクタ、片側マークチューブ、Y端子、融着タイプ等、選定可。
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    IEEE1284 20 ~ 36 オス オス / バラ線 / Y端子 / 切落とし / 融着 圧接 丸型 EMI対策プラスチック ワンタッチ アングル
    通常出荷日 : お見積り
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ

    ミスミ

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ

    評価 0.0
    ブランド部材使用 IEEE1284(MDR) パネルマウントタイプ 丸型ケーブル・CN1:102**-0200ELCN2:101**-6000EL/ CN2フード:103**-3210-000
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    IEEE1284 50 ~ 68 メス オス / バラ線 / Y端子 / 切落とし 圧接 丸型 なし ワンタッチ パネルマウント
    通常出荷日 : お見積り
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル バラ線 (3M製コネクタ使用)

    • PLC

    ミスミ

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル バラ線 (3M製コネクタ使用)

    評価 0.0
    日中共通型式採用 ブランド部材使用 IEEE1284(MDR) バラ線
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    IEEE1284 14 ~ 50 オス バラ線 / Y端子 / 丸端子 半田 バラ線 プラスチック ワンタッチ ストレート
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
コネクタ種類
芯数
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
加工方法
ケーブル形状
フード
フードネジ
コネクタ形状
コネクタメーカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ (3Mコネクタ使用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 多機能フードタイプ (3M製コネクタ使用)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル(ミスミ製コネクタ使用)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル バラ線フード付 (3M製コネクタ使用)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 汎用タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル (3M製コネクタ使用)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル EMI対策アングル (3Mコネクタ使用)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル バラ線 (3M製コネクタ使用)

                  メーカー

                  ミスミ

                  ミスミ

                  ミスミ

                  ミスミ

                  ミスミ

                  ミスミ

                  ミスミ

                  ミスミ

                  ミスミ

                  ミスミ

                  ミスミ

                  シリーズ名

                  IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ

                  IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ (3Mコネクタ使用)

                  IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 多機能フードタイプ (3M製コネクタ使用)

                  IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル

                  IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル(ミスミ製コネクタ使用)

                  IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル バラ線フード付 (3M製コネクタ使用)

                  IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル 汎用タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)

                  IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル (3M製コネクタ使用)

                  IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル EMI対策アングル (3Mコネクタ使用)

                  IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ

                  IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル バラ線 (3M製コネクタ使用)

                  通常価格
                  (税別)

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  3,290円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  -

                  -

                  -

                  -

                  通常出荷日 2日目~ 2日目 2日目 3日目 5日目 2日目 在庫品1日目
                  当日出荷可能
                  5日目 お見積り お見積り 3日目
                  規格・仕様一覧
                  • PLC
                  • EMI対策
                  • 圧接
                  • 金メッキ
                  • 細径
                  • PLC
                  • EMI対策
                  • 圧接
                  • 金メッキ
                      • 機器間接続
                      • PLC
                      • 圧接
                      • 細径
                      • 盤内配線
                      • PLC
                      • ハンダ
                      • 金メッキ
                      • DI/O
                        • PLC
                        • 省スペース
                        • PLC
                        • EMI対策
                        • 圧接
                        • 細径
                          • PLC
                          コネクタ種類 IEEE1284 IEEE1284 IEEE1284 IEEE1284 IEEE1284 IEEE1284 IEEE1284 IEEE1284 IEEE1284 IEEE1284 IEEE1284
                          芯数14 ~ 6820 ~ 6814 ~ 6814 ~ 5014 ~ 5014 ~ 5020 ~ 5014 ~ 6820 ~ 3650 ~ 6814 ~ 50
                          コネクタ1(CN1)オスメスオスオスオスオスオスオスオスメスオス
                          コネクタ2(CN2)オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし / 融着オス / バラ線 / Y端子 / 切落としオス / バラ線 / Y端子 / 切落とし / 融着オス / バラ線 / Y端子 / 切落とし / 融着オス / バラ線 / Y端子 / 切落とし / 融着バラ線 / Y端子 / 丸端子オス / 切落としオス / バラ線 / Y端子 / 切落とし / 融着オス / バラ線 / Y端子 / 切落とし / 融着オス / バラ線 / Y端子 / 切落としバラ線 / Y端子 / 丸端子
                          加工方法圧接圧接圧接圧接圧接半田圧接圧接圧接圧接半田
                          ケーブル形状丸型丸型丸型丸型丸型バラ線丸型丸型丸型丸型バラ線
                          フードEMI対策プラスチック / プラスチック / EMI対策ダイキャストなしEMI対策プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックEMI対策プラスチックEMI対策プラスチック / EMI対策ダイキャストEMI対策プラスチックなしプラスチック
                          フードネジM2.6ショートネジ / ワンタッチワンタッチM2.6ショートネジ / ワンタッチワンタッチワンタッチM2.6ショートネジ / ワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
                          コネクタ形状ストレートパネルマウントストレート / アングルストレートストレートストレートストレートストレートアングルパネルマウントストレート
                          コネクタメーカー住友スリーエム住友スリーエムミスミミスミミスミ住友スリーエムヒロセ電機ミスミ / 住友スリーエム住友スリーエム住友スリーエム住友スリーエム
                          1. 1