(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ Dsubコネクタ付きケーブル

表示件数:
並び替え:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Dsubコネクタ付ケーブル  (ミスミオリジナルコネクタ使用)

    • おすすめ
    • 柔軟
    • EMI対策
    • RS232
    • ハンダ
    • 細径

    ミスミ

    Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)

    評価 0.0
    ミスミ製Dsubコネクタ・ケーブルを採用したシリーズ。ねじタイプやケーブルタイプ等、豊富な組み合わせより選定可能!制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線、RS232通信等に。【特長】・コネクタ、フード:ミスミ製・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(6種類)から選定可能。・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由・EMI対策フード、汎用プラスチックフード・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじタイプより選定可
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    Dsub 9 ~ 37 オス / メス オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし 半田 丸型 EMI対策プラスチック / 汎用樹脂 M2.6ショートネジ / #4-40ショートネジ ストレート
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・高密度 (3列)選択可能タイプ

    • 省スペース
    • PLC
    • 柔軟
    • EMI対策
    • RS232
    • 細径

    ミスミ

    Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・高密度 (3列)選択可能タイプ

    評価 0.0
    JAE製のコネクタを使用したハーネス!高密度 (3列)選択可能【特長】・コネクタ、フード:日本航空電子(JAE)製・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(4種類)から選定可能。・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由・EMI対策フード・M2.6ショートねじ・ロングねじ、#4-40ショートねじ・ロングねじの4タイプより選定可
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    Dsub 9 ~ 62 オス / メス オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし 半田 丸型 EMI対策プラスチック M2.6ショートネジ / M2.6ロングネジ / #4-40ショートネジ / #4-40ロングネジ ストレート
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

    • 省スペース
    • PLC
    • 柔軟
    • EMI対策
    • RS232
    • ハンダ
    • 金メッキ
    • 細径

    ミスミ

    Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

    評価 0.0
    DDK製のコネクタを使用したハーネス。フードが薄いため機器と干渉しにくい。【特長】・コネクタ、フード:第一電子工業(DDK)製・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(6種類)から選定可能。・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・両端コネクタ付き、片側Y端子付、片側融着等、組合せ自由・EMI対策フード・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじタイプより選定可
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    Dsub 9 ~ 37 オス / メス オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし / 融着 半田 丸型 EMI対策プラスチック M2.6ショートネジ / #4-40ショートネジ ストレート
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ

    • 省スペース
    • PLC
    • 柔軟
    • EMI対策
    • RS232
    • ハンダ
    • 金メッキ
    • 細径

    ミスミ

    Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ

    評価 0.0
    オムロン製の薄型フードを使用したハーネスで、フードが薄いため機器と干渉しにくくなっております。【特長】・コネクタ、フード:オムロン製・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(6種類)から選定可能。・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由・EMI対策フード、汎用プラスチックフード・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじの2タイプより選定可
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    Dsub 6 ~ 37 オス / メス オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし 半田 丸型 EMI対策プラスチック M2.6ショートネジ / #4-40ショートネジ ストレート
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)

    • 機器間接続
    • PLC
    • EMI対策
    • RS232
    • ハンダ
    • 細径

    ミスミ

    Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)

    評価 0.0
    EMI対策タイプとプラスチックフードタイプの2種類をご用意【特長】・コネクタ、フード:ミスミ製・ケーブル:UL20276, UL2464の2タイプのみ・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    Dsub 15 ~ 37 オス / メス バラ線 / Y端子 半田 丸型 EMI対策プラスチック / 汎用樹脂 M2.6ショートネジ / #4-40ショートネジ ストレート
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード付き

    • 盤内配線
    • PLC
    • ハンダ
    • 金メッキ

    ミスミ

    Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード付き

    評価 0.0
    制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線に大変便利です。電線はAC用の黄色とDC用の青とさらに赤、白、黒の計5色を用意。15芯は高密度タイプもラインナップ!
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    Dsub 9 ~ 37 オス / メス バラ線 / Y端子 / 丸端子 半田 バラ線 汎用樹脂 M2.6ショートネジ / M2.6ロングネジ / #4-40ショートネジ / #4-40ロングネジ ストレート
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フードあり (第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

    • PLC

    ミスミ

    Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フードあり (第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

    評価 0.0
    第一電子工業(DDK)製 or ミスミ製Dsubコネクタから選定可。UL1007単芯電線と組み合わせ。フードが薄いため機器と干渉しにくい。【特長】・コネクタ、フード:ミスミ製=型番 GRPDJ-/GRPDU-、第一電子工業(DDK)製=型番 GRNDJ-/GRNDU-・ケーブル:UL1007 AWG24 単芯電線 2色(黄・青)。AC用の黄とDC用の青をご用意・全長:最短0.2m~最長10mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・片側マークチューブ付、Y端子付、丸端子付より選定可能・EMI対策フード・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじタイプより選定可
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    Dsub 9 ~ 37 オス / メス バラ線 / Y端子 / 丸端子 半田 バラ線 汎用樹脂 M2.6ショートネジ / #4-40ショートネジ ストレート
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Dsubコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (日本航空電子製コネクタ使用)

    • 盤内配線
    • PLC
    • 圧接
    • 金メッキ

    ミスミ

    Dsubコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (日本航空電子製コネクタ使用)

    評価 0.0
    日本航空電子(JAE)製Dsub圧接コネクタと沖電線フラットケーブルを採用したシリーズ。【特長】・コネクタ:日本航空電子(JAE)製 圧接コネクタ・ケーブル:沖電線フラットケーブル ブリッジ型・スダレ型から選定可能。・全長:最短0.1m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・両端コネクタ付き、片側切り落とし等、組合せ自由・汎用圧接式、EMI対策型圧接式コネクタの2種類より選定可
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    Dsub 9 ~ 37 オス / メス オス / メス / 切落とし 圧接 フラット なし - ストレート
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Dsubコネクタ付ケーブル 高EMI対策タイプ

    • PLC
    • EMI対策
    • RS232
    • ハンダ
    • 金メッキ

    ミスミ

    Dsubコネクタ付ケーブル 高EMI対策タイプ

    評価 0.0
    ケーブルにはアルミ箔を施した3重シールドツイストペアケーブルを採用。15芯は高密度タイプもラインナップ!
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    Dsub 9 ~ 25 オス / メス オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし 半田 丸型 EMI対策プラスチック M2.6ショートネジ / M2.6ロングネジ / #4-40ショートネジ / #4-40ロングネジ ストレート
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード無・高密度選択可能タイプ (日本航空電子製コネクタ使用)

    • 盤内配線
    • PLC
    • ハンダ
    • 金メッキ

    ミスミ

    Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード無・高密度選択可能タイプ (日本航空電子製コネクタ使用)

    評価 0.0
    日本航空電子(JAE)製Dsub圧接コネクタとUL1007単芯電線を採用したシリーズ。高密度タイプのコネクタ(芯数H15=ミスミ製)の選択も可能。【特長】・コネクタ:日本航空電子(JAE)製。高密度(芯数H15)のみミスミ製・ケーブル:UL1007 AWG24 単芯電線 5色(黄・青・白・黒・赤)。AC用の黄とDC用の青、更に多目的に赤、白、黒の計5色をご用意・全長:最短0.2m~最長10mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・片側マークチューブ付、Y端子付、丸端子付より選定可能・ロックナット無、M2.6六角ロックナット付、#4-40六角ロックナット付の3タイプより選定可
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    Dsub 9 ~ 37 オス / メス バラ線 / Y端子 / 丸端子 / 切落とし 半田 バラ線 なし M2.6六角ロックナット / #4-40六角ロックナット / ロックナットなし ストレート
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード無し(第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

    • PLC

    ミスミ

    Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード無し(第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

    評価 0.0
    第一電子工業(DDK)製 or ミスミ製Dsubコネクタから選定可。UL1007単芯電線と組み合わせ。フード無しタイプ。ロックナットの種類、もしくはロックナット無しを選択可!【特長】・コネクタ:ミスミ製=型番 GRPDDJ-/GRPDDU-/GRPDDN-、第一電子工業(DDK)製=型番 GRNDDJ-/GRNDDU-/GRNDDN-・ケーブル:UL1007 AWG24 単芯電線 2色(黄・青)、AC用の黄とDC用の青をご用意・全長:最短0.2m~最長10mまで、0.1mごとに長さを指定可能・片側マークチューブ付、Y端子付、丸端子付より選定可能・M2.6六角ロックナット、#4-40六角ロックナット、ロックナット無より選定可
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    Dsub 9 ~ 37 オス / メス バラ線 / Y端子 / 丸端子 / 切落とし 半田 バラ線 なし M2.6六角ロックナット / #4-40六角ロックナット / ロックナットなし ストレート
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Dsubコネクタ付ケーブル  (第一電子工業製コネクタ使用)

    ミスミ

    Dsubコネクタ付ケーブル (第一電子工業製コネクタ使用)

    評価 0.0
    第一電子工業(DDK)製Dsubコネクタとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。【特長】・コネクタ、フード:第一電子工業(DDK製)17シリーズ・ケーブル:UL20276、UL2464から選定可能。・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由・EMI対策フードのみ・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじタイプより選定可
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    Dsub 15 ~ 37 オス / メス バラ線 / Y端子 半田 丸型 汎用樹脂 M2.6ショートネジ / #4-40ショートネジ ストレート
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードアングルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

    • 省スペース
    • PLC
    • 柔軟
    • EMI対策
    • RS232
    • ハンダ
    • 金メッキ
    • 細径

    ミスミ

    Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードアングルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

    評価 0.0
    第一電子工業(DDK)製Dsubコネクタ・アングルフードとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。アングル引出しフードで、狭い場所でのケーブル配線に貢献。【特長】・コネクタ、フード:第一電子工業(DDK製)17シリーズ・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(5種類)から選定可能。・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・片側アングルフード、片側Y端子付、融着加工等、組合せ自由・EMI対策フードのみ・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじタイプより選定可
    CAD :
    2D
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    Dsub 9 ~ 25 オス / メス オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし / 融着 半田 丸型 EMI対策プラスチック M2.6ショートネジ / #4-40ショートネジ アングル
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)

    • 盤内配線
    • PLC
    • ハンダ
    • 金メッキ

    ミスミ

    Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)

    評価 0.0
    オムロン製Dsubコネクタ・薄型フードとUL1007単芯電線を採用したシリーズ。薄型フードで省スペースを実現。制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線に大変便利。【特長】・コネクタ、フード:オムロン製。薄型フードの為、機器と干渉しづらくPLC等の接続に適切。・ケーブル:UL1007 AWG24 単芯電線 5色(黄・青・白・黒・赤)。AC用の黄とDC用の青、更に多目的に赤、白、黒の計5色をご用意・全長:最短0.2m~最長10mまで、0.1mごとに長さを指定可能。・片側マークチューブ付、Y端子付、丸端子付より選定可能・EMI対策フードのみ・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじタイプより選定可
    コネクタ種類 芯数 コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 加工方法 ケーブル形状 フード フードネジ コネクタ形状
    Dsub 9 ~ 37 オス / メス バラ線 / Y端子 / 丸端子 半田 バラ線 EMI対策プラスチック M2.6ショートネジ / #4-40ショートネジ ストレート
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
コネクタ種類
芯数
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
加工方法
ケーブル形状
フード
フードネジ
コネクタ形状
コネクタメーカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

Dsubコネクタ付ケーブル  (ミスミオリジナルコネクタ使用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・高密度 (3列)選択可能タイプ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード付き

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フードあり (第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                Dsubコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (日本航空電子製コネクタ使用)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  Dsubコネクタ付ケーブル 高EMI対策タイプ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード無・高密度選択可能タイプ (日本航空電子製コネクタ使用)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード無し(第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        Dsubコネクタ付ケーブル  (第一電子工業製コネクタ使用)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードアングルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)

                            メーカー

                            ミスミ

                            ミスミ

                            ミスミ

                            ミスミ

                            ミスミ

                            ミスミ

                            ミスミ

                            ミスミ

                            ミスミ

                            ミスミ

                            ミスミ

                            ミスミ

                            ミスミ

                            ミスミ

                            シリーズ名

                            Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)

                            Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・高密度 (3列)選択可能タイプ

                            Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

                            Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ

                            Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)

                            Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード付き

                            Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フードあり (第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

                            Dsubコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (日本航空電子製コネクタ使用)

                            Dsubコネクタ付ケーブル 高EMI対策タイプ

                            Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード無・高密度選択可能タイプ (日本航空電子製コネクタ使用)

                            Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード無し(第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

                            Dsubコネクタ付ケーブル (第一電子工業製コネクタ使用)

                            Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードアングルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

                            Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)

                            CAD
                            • 2D
                            • 2D
                            • 2D
                            • 2D
                            • 2D
                            • 2D
                            • 2D
                            通常価格
                            (税別)

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            -

                            通常出荷日 2日目 2日目~ 2日目~ 2日目~ 3日目 7日目 3日目 2日目 2日目 2日目~ 3日目 3日目 3日目 2日目
                            規格・仕様一覧
                            • 柔軟
                            • EMI対策
                            • RS232
                            • ハンダ
                            • 細径
                            • 省スペース
                            • PLC
                            • 柔軟
                            • EMI対策
                            • RS232
                            • 細径
                            • 省スペース
                            • PLC
                            • 柔軟
                            • EMI対策
                            • RS232
                            • ハンダ
                            • 金メッキ
                            • 細径
                            • 省スペース
                            • PLC
                            • 柔軟
                            • EMI対策
                            • RS232
                            • ハンダ
                            • 金メッキ
                            • 細径
                            • 機器間接続
                            • PLC
                            • EMI対策
                            • RS232
                            • ハンダ
                            • 細径
                            • 盤内配線
                            • PLC
                            • ハンダ
                            • 金メッキ
                            • PLC
                            • 盤内配線
                            • PLC
                            • 圧接
                            • 金メッキ
                            • PLC
                            • EMI対策
                            • RS232
                            • ハンダ
                            • 金メッキ
                            • 盤内配線
                            • PLC
                            • ハンダ
                            • 金メッキ
                            • PLC
                              • 省スペース
                              • PLC
                              • 柔軟
                              • EMI対策
                              • RS232
                              • ハンダ
                              • 金メッキ
                              • 細径
                              • 盤内配線
                              • PLC
                              • ハンダ
                              • 金メッキ
                              コネクタ種類DsubDsubDsubDsubDsubDsubDsubDsubDsubDsubDsubDsubDsubDsub
                              芯数9 ~ 379 ~ 629 ~ 376 ~ 3715 ~ 379 ~ 379 ~ 379 ~ 379 ~ 259 ~ 379 ~ 3715 ~ 379 ~ 259 ~ 37
                              コネクタ1(CN1)オス / メスオス / メスオス / メスオス / メスオス / メスオス / メスオス / メスオス / メスオス / メスオス / メスオス / メスオス / メスオス / メスオス / メス
                              コネクタ2(CN2)オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落としオス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落としオス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし / 融着オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落としバラ線 / Y端子バラ線 / Y端子 / 丸端子バラ線 / Y端子 / 丸端子オス / メス / 切落としオス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落としバラ線 / Y端子 / 丸端子 / 切落としバラ線 / Y端子 / 丸端子 / 切落としバラ線 / Y端子オス / メス / バラ線 / Y端子 / 切落とし / 融着バラ線 / Y端子 / 丸端子
                              加工方法半田半田半田半田半田半田半田圧接半田半田半田半田半田半田
                              ケーブル形状丸型丸型丸型丸型丸型バラ線バラ線フラット丸型バラ線バラ線丸型丸型バラ線
                              フードEMI対策プラスチック / 汎用樹脂EMI対策プラスチックEMI対策プラスチックEMI対策プラスチックEMI対策プラスチック / 汎用樹脂汎用樹脂汎用樹脂なしEMI対策プラスチックなしなし汎用樹脂EMI対策プラスチックEMI対策プラスチック
                              フードネジM2.6ショートネジ / #4-40ショートネジM2.6ショートネジ / M2.6ロングネジ / #4-40ショートネジ / #4-40ロングネジM2.6ショートネジ / #4-40ショートネジM2.6ショートネジ / #4-40ショートネジM2.6ショートネジ / #4-40ショートネジM2.6ショートネジ / M2.6ロングネジ / #4-40ショートネジ / #4-40ロングネジM2.6ショートネジ / #4-40ショートネジ-M2.6ショートネジ / M2.6ロングネジ / #4-40ショートネジ / #4-40ロングネジM2.6六角ロックナット / #4-40六角ロックナット / ロックナットなしM2.6六角ロックナット / #4-40六角ロックナット / ロックナットなしM2.6ショートネジ / #4-40ショートネジM2.6ショートネジ / #4-40ショートネジM2.6ショートネジ / #4-40ショートネジ
                              コネクタ形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレートストレートストレートストレートストレートストレートストレートアングルストレート
                              コネクタメーカーミスミ日本航空電子第一電子工業オムロンミスミ日本航空電子ミスミ / 第一電子工業日本航空電子日本航空電子日本航空電子ミスミ / 第一電子工業第一電子工業第一電子工業オムロン
                              1. 1