(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミラプロ 真空用ベローズ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 成形ベローズ(NWフランジ)

    ミラプロ

    成形ベローズ(NWフランジ)

    評価 0.0
    両端NWフランジの成形ベローズ。【特長】・ベローズ雰囲気が内側真空、外側大気用で使用可能。・KF10~KF100まで、豊富なバリエーションを用意。・温度は250℃未満まで、寿命は10,000回まで使用可能。・真空配管用の成形ベローズ(NWフランジ)。【用途】・真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できる。
    CAD :
    2D / 3D
    接続部種類 内径(Φ) 外径(Φ)
    NW/KFフランジ 22.5 ~ 105.5 33 ~ 125
    通常価格(税別) : 7,997円~
    (税込価格) : 8,797円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 成形ベローズ MFJ(両端JISフランジ)

    ミラプロ

    成形ベローズ MFJ(両端JISフランジ)

    評価 0.0
    両端JIS(VG、VF)フランジの成形ベローズ。【特長】・ベローズ雰囲気が内側真空、外側大気用で使用可能。・JIS(VG、VF)フランジ20~250まで、豊富なバリエーションを用意。・温度は250℃未満まで使用可能。・寿命は10,000回まで使用可能。・使用に合わせた山数の実現が可能。【用途】・真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できる。
    CAD :
    2D / 3D
    接続部種類 内径(Φ) 外径(Φ)
    JISフランジ 22.5 ~ 156.5 33 ~ 176
    通常価格(税別) : 11,254円~
    (税込価格) : 12,379円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 成形ベローズ MFP(両端パイプエンド)

    ミラプロ

    成形ベローズ MFP(両端パイプエンド)

    評価 0.0
    両端に溶接用パイプが溶接された成形ベローズ。【特長】・ベローズ雰囲気が内側真空、外側大気用で使用できる。・温度は250℃未満まで、寿命は10000回まで使用可能。・片側をパイプエンドとすることで、様々な形状のフランジを溶接可能。・真空配管との接合も行えて、設計の自由度が高まる。【用途】・真空配管の誤差吸収、振動吸収に利用可能。
    CAD :
    2D / 3D
    接続部種類 内径(Φ) 外径(Φ)
    パイプエンド 22.5 ~ 105.5 33 ~ 125
    通常価格(税別) : 11,254円~
    (税込価格) : 12,379円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 成形ベローズ MFO(KFフランジ×パイプ)

    ミラプロ

    成形ベローズ MFO(KFフランジ×パイプ)

    評価 0.0
    パイプエンド側に様々な継手を溶接可能なKFフランジとパイプエンドが溶接された成形ベローズ。【特長】・豊富なバリエーション(KF25・40・50・65・80・100)。・寿命は10,000回まで、温度は250℃まで使用可能。・様々な形状の継手をパイプエンドに溶接可能。・圧力条件が外側大気・内側真空用で使用可能。【用途】・真空配管の振動吸収、誤差吸収に最適。
    CAD :
    2D / 3D
    接続部種類 内径(Φ) 外径(Φ)
    NW/KFフランジ+パイプエンド 22.5 ~ 105.5 33 ~ 125
    通常価格(税別) : 10,490円~
    (税込価格) : 11,539円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 成形ベローズ MFM(両端ISO-MFフランジ付)

    ミラプロ

    成形ベローズ MFM(両端ISO-MFフランジ付)

    評価 0.0
    両端にISO-MFフランジが溶接された成形ベローズ。【特長】・豊富なバリエーション(ISO-MF63・80・100・125・160・200・250)。・寿命は10,000回、温度は250℃未満まで使用可能。・CFフランジは回転/固定なので装着しやすい。・ベローズ雰囲気は(内側:真空)(外側:大気)で使用可能。【用途】・真空配管の振動・誤差の吸収に最適。
    接続部種類 内径(Φ) 外径(Φ)
    ISO-MFフランジ(クロー) 49.5 ~ 105.5 65 ~ 125
    通常価格(税別) : 26,786円~
    (税込価格) : 29,465円~
    通常出荷日 : 19日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
接続部種類
内径(Φ)
外径(Φ)

    成形ベローズ(NWフランジ)

      成形ベローズ MFJ(両端JISフランジ)

        成形ベローズ MFP(両端パイプエンド)

          成形ベローズ MFO(KFフランジ×パイプ)

            成形ベローズ MFM(両端ISO-MFフランジ付)

            メーカー

            ミラプロ

            ミラプロ

            ミラプロ

            ミラプロ

            ミラプロ

            シリーズ名

            成形ベローズ(NWフランジ)

            成形ベローズ MFJ(両端JISフランジ)

            成形ベローズ MFP(両端パイプエンド)

            成形ベローズ MFO(KFフランジ×パイプ)

            成形ベローズ MFM(両端ISO-MFフランジ付)

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            通常価格
            (税別)

            7,997円

            11,254円

            11,254円

            10,490円

            26,786円

            通常出荷日 在庫品1日目~
            一部当日出荷可能
            在庫品1日目~
            一部当日出荷可能
            在庫品1日目~
            一部当日出荷可能
            在庫品1日目~
            一部当日出荷可能
            19日目
            接続部種類NW/KFフランジJISフランジパイプエンドNW/KFフランジ+パイプエンドISO-MFフランジ(クロー)
            内径(Φ)22.5 ~ 105.522.5 ~ 156.522.5 ~ 105.522.5 ~ 105.549.5 ~ 105.5
            外径(Φ)33 ~ 12533 ~ 17633 ~ 12533 ~ 12565 ~ 125
            1. 1