(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メルク 一般汎用試薬

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 25×75 ガラスプレート

    • 数量スライド割引

    メルク

    未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 25×75 ガラスプレート

    評価 0.0
    【商品仕様】・型番:1.15341.0001・サイズ(mm):25×75・支持体:ガラスプレート・入数:1箱(500枚入)・単体種類:TLCシリカゲル60F254・層厚:-9~16/200μm、その他/250μm・平均細孔径:60Å
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 51,961
    (税込価格) : 57,157
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 50×100 ガラスプレート

    • 数量スライド割引

    メルク

    未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 50×100 ガラスプレート

    評価 0.0
    【商品仕様】・型番:1.05719.0001・サイズ(mm):50×100・支持体:ガラスプレート・入数:1箱(200枚入)・単体種類:TLCシリカゲル60F254・層厚:-9~16/200μm、その他/250μm・平均細孔径:60Å
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 47,582
    (税込価格) : 52,340
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MQuant 鉛 1.10077.0001

    メルク

    MQuant 鉛 1.10077.0001

    評価 0.0
    【特長】40種類以上の幅広いラインナップ。様々な用途に利用可能。 ・持ち手部分にPETフィルムを使用することにより、使用者の手を汚しません。・迅速・簡単に現場分析、スクリーニング、製造プロセスのコントロールが可能。・分析時間、コストを最大限に削減。・高品質・・・NIST(アメリカ国立標準技術研究所)およびPTB(ドイツ連邦物理工学研究所)の一次標準物質にトレーサブルな標準液による品質管理。【商品仕様】・品目:簡易分析用試験紙 Mquantシリーズ・Mquant(エムクァント^TM)シリーズはターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出でき、現場分析に最適です。操作も大変簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後)エムクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色していただくだけの比色判定試験紙です。・テスト名:鉛テスト(試験紙および試薬、反応容器入り)・測定範囲:20 - 40 - 100 - 200 - 500 ㎎/L Pb・品番:1.10077.0001・入数:100・法令:-
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 12,100
    (税込価格) : 13,310
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MQuant シアン化物 1.10044.0001

    メルク

    MQuant シアン化物 1.10044.0001

    評価 0.0
    【特長】40種類以上の幅広いラインナップ。様々な用途に利用可能。 ・持ち手部分にPETフィルムを使用することにより、使用者の手を汚しません。・迅速・簡単に現場分析、スクリーニング、製造プロセスのコントロールが可能。・分析時間、コストを最大限に削減。・高品質・・・NIST(アメリカ国立標準技術研究所)およびPTB(ドイツ連邦物理工学研究所)の一次標準物質にトレーサブルな標準液による品質管理。【商品仕様】・品目:簡易分析用試験紙 Mquantシリーズ・Mquant(エムクァント^TM)シリーズはターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出でき、現場分析に最適です。操作も大変簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後)エムクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色していただくだけの比色判定試験紙です。・テスト名:シアン化物テスト(試験紙および試薬、反応容器入り)・測定範囲:1 - 3 - 10 - 30 mg/L CN^-・品番:1.10044.0001・入数:100・法令:消防法(危険物)
    商品タイプ 容量(ml)
    - -
    通常価格(税別) : 13,879
    (税込価格) : 15,267
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 25×75 ガラスプレート

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 50×100 ガラスプレート

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        MQuant 鉛 1.10077.0001

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          MQuant シアン化物 1.10044.0001

          メーカー

          メルク

          メルク

          メルク

          メルク

          シリーズ名

          未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 25×75 ガラスプレート

          未修飾TLCプレート 蛍光指示薬F254 50×100 ガラスプレート

          MQuant 鉛 1.10077.0001

          MQuant シアン化物 1.10044.0001

          通常価格
          (税別)

          51,961円

          • 数量別スライド値引

          47,582円

          • 数量別スライド値引

          12,100円

          13,879円

          通常出荷日 19日目 12日目 6日目 6日目
          商品タイプ----
          容量(ml)----
          1. 1