(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マックス(文具) 釘打機

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(65mm用)

    マックス(文具)

    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(65mm用)

    評価 0.0
    【特長】・新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。・新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。・鋼製束用コンクリートピンも打てます。【用途】・N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。
    商品タイプ 仕様 特長 ステープル種類 その他
    釘打機(ネイル用) エア 高圧 - -
    通常価格(税別) : 112,400
    (税込価格) : 123,640
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    型枠用充電式フィニッシュネイラセット 2.5/5.0Ah

    マックス(文具)

    型枠用充電式フィニッシュネイラセット 2.5/5.0Ah

    評価 0.0
    【特長】・型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。・防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。・ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。・引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。【用途】・型枠作業の面木・目地棒留めに。
    商品タイプ 仕様 特長 ステープル種類 その他
    釘打機(ネイル用) 充電式 軽量 - -
    通常価格(税別) : 84,330円~
    (税込価格) : 92,763円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(75mm用)

    マックス(文具)

    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(75mm用)

    評価 0.0
    【特長】・高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。・新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。【用途】・木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。
    商品タイプ 仕様 特長 ステープル種類 その他
    釘打機(ネイル用) エア 高圧 - -
    通常価格(税別) : 136,700
    (税込価格) : 150,370
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(50mm用)

    マックス(文具)

    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(50mm用)

    評価 0.0
    【特長】・新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。・Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。【用途】・N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。
    商品タイプ 仕様 特長 ステープル種類 その他
    釘打機(ネイル用) エア 高圧 - -
    通常価格(税別) : 103,900
    (税込価格) : 114,290
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式フィニッシュネイラ TJ35FN3・TJ35FN3BC1850A

    マックス(文具)

    充電式フィニッシュネイラ TJ35FN3・TJ35FN3BC1850A

    評価 0.0
    【特長】・充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。・強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。・マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。【用途】・下地・内装・リフォーム・木工などに。【セット内容】・本体のみ
    商品タイプ 仕様 特長 ステープル種類 その他
    釘打機(ネイル用) 充電式 - - -
    通常価格(税別) : 61,560円~
    (税込価格) : 67,716円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧ねじ打機"ターボドライバ"

    マックス(文具)

    高圧ねじ打機"ターボドライバ"

    評価 0.0
    【特長】・ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します・32mmまでに特化したコンパクトモデルの高圧ねじ打ち機です・DTSN(JIS規格)対応機です・マックス独自の「垂直ガイドバンパ」搭載でビットとねじ穴のカムアウトを低減します・浮かせ打ち機構(PAT)で薄鋼板下地に確実に打ち込みます【用途】・木下地から薄鋼板下地の石こうボードへのねじ締め作業に
    商品タイプ 仕様 特長 ステープル種類 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 88,000
    (税込価格) : 96,800
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(90mm用)

    マックス(文具)

    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(90mm用)

    評価 0.0
    【特長】・風量調整エアダスタ機構付です。・ボタンの押し加減でお好みの風量調整が可能です。・装填しやすく調整しやすいマガジン、釘を乗せたあとでも高さ調整が可能です。【用途】・木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。
    商品タイプ 仕様 特長 ステープル種類 その他
    釘打機(ネイル用) エア 高圧 - -
    通常価格(税別) : 155,800
    (税込価格) : 171,380
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式10Jタッカ 本体のみ

    マックス(文具)

    充電式10Jタッカ 本体のみ

    評価 0.0
    【特長】・ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです【用途】・下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け・本体のみ
    商品タイプ 仕様 特長 ステープル種類 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 57,218
    (税込価格) : 62,940
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
仕様
特長
ステープル種類
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(65mm用)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      型枠用充電式フィニッシュネイラセット 2.5/5.0Ah

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        高圧コイルネイラ スーパーネイラ(75mm用)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          高圧コイルネイラ スーパーネイラ(50mm用)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            充電式フィニッシュネイラ TJ35FN3・TJ35FN3BC1850A

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              高圧ねじ打機"ターボドライバ"

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                高圧コイルネイラ スーパーネイラ(90mm用)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  充電式10Jタッカ 本体のみ

                  メーカー

                  マックス(文具)

                  マックス(文具)

                  マックス(文具)

                  マックス(文具)

                  マックス(文具)

                  マックス(文具)

                  マックス(文具)

                  マックス(文具)

                  シリーズ名

                  高圧コイルネイラ スーパーネイラ(65mm用)

                  型枠用充電式フィニッシュネイラセット 2.5/5.0Ah

                  高圧コイルネイラ スーパーネイラ(75mm用)

                  高圧コイルネイラ スーパーネイラ(50mm用)

                  充電式フィニッシュネイラ TJ35FN3・TJ35FN3BC1850A

                  高圧ねじ打機"ターボドライバ"

                  高圧コイルネイラ スーパーネイラ(90mm用)

                  充電式10Jタッカ 本体のみ

                  通常価格
                  (税別)

                  112,400円

                  84,330円

                  136,700円

                  103,900円

                  61,560円

                  88,000円

                  155,800円

                  57,218円

                  通常出荷日 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                  商品タイプ釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)-釘打機(ネイル用)-
                  仕様エア充電式エアエア充電式-エア-
                  特長高圧軽量高圧高圧--高圧-
                  ステープル種類--------
                  その他--------
                  1. 1