(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マキタ 扇風機

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式ファン

    • 数量スライド割引

    マキタ

    充電式ファン

    評価 0.0
    【特長】・小型・軽量で様々な場所に設置できます・10.8Vバッテリに対応(CF100DZ、CF101DZ)・14.4V/18Vバッテリに対応(CF102DZ、CF203DZ、CF203DZW)
    種類 はね径(cm) 消費電力(W(50/60Hz))
    扇風機 18 ~ 23.5 -
    通常価格(税別) : 5,405円~
    (税込価格) : 5,946円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式ファンCF001G

    • 数量スライド割引

    マキタ

    充電式ファンCF001G

    評価 0.0
    充電式でもAC100Vでも使用できるファン。【特長】・パワフルでも静かな運転音。強でも騒音値は48dB(A)。・自動首振り機能を搭載。自動で左右45°、手動で90°の首振り調整が可能。・幅広い仰角調整。手動で上90°、下45°までの仰角調整が可能。・ボタンを押しながら回転させることで簡単にカバーの取り外しが可能で、手軽に清掃可能。・キャリングハンドル付き。・風量は3段階調整。・切タイマーは1時間、2時間、4時間を設定可能。・ACアダプタジャック付き、ACアダプター付属でAC100Vの使用も可能。・マキタ製インパクトドライバ、インパクトレンチなどと共用可能な40Vmaxバッテリーを採用。
    種類 はね径(cm) 消費電力(W(50/60Hz))
    扇風機 23.5 -
    通常価格(税別) : 10,890円~
    (税込価格) : 11,979円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電式ファンCF202D

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    マキタ

    充電式ファンCF202D

    評価 0.0
    マキタの充電式ファンCF202D。【特長】・自動首振り&風速アップ!・235mmの羽根径で最大風速190m/min
    種類 はね径(cm) 消費電力(W(50/60Hz))
    扇風機 23.5 -
    通常価格(税別) : 12,800
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  1. 1

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト