(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レオナ ピペットスタンド・ホルダー

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    VITLAB ディスペンサー"ジーニアス2"

    レオナ

    VITLAB ディスペンサー"ジーニアス2"

    評価 0.0
    【特長】・バイパス機能により泡抜き時に、分注器内の試薬を外に捨てずに ボトル内に戻します。・調整ダイアルにより微妙な容量設定が出来ます。・排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。・オートクレーブ滅菌が可能です。・校正機能付です。・耐薬品性に優れ、ほとんどの試薬に使用可能です。【用途】・液体の連続定量分注に使います。【材質】・シリンダーピストン:ガラス・排出チューブ・吸引チューブ:ふっ素樹脂(PFA)・アダプター:ポリプロピレン(PP)
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    ディスペンサー - 0.05ml ~ 2.0ml -
    通常価格(税別) : 55,598円~
    (税込価格) : 61,158円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量
オートクレーブ
目盛単位
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    VITLAB ディスペンサー"ジーニアス2"

    メーカー

    レオナ

    シリーズ名

    VITLAB ディスペンサー"ジーニアス2"

    通常価格
    (税別)

    55,598円

    通常出荷日 1日目
    商品タイプディスペンサー
    容量-
    オートクレーブ
    目盛単位0.05ml ~ 2.0ml
    その他-
    1. 1