(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コクゴ フッ素ゴム栓

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フッ素ゴム栓

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    フッ素ゴム栓

    評価 0.0
    【特長】・耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です
    商品タイプ 材質
    ふっ素樹脂 -
    通常価格(税別) : 710円~
    (税込価格) : 781円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フッ素ゴム栓 №20

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    フッ素ゴム栓 №20

    評価 0.0
    【仕様】・№20・上径56.5mm×下径51mm×高さ48mm【特長】・最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性・ に優れたゴム栓です。・入数:1個
    商品タイプ 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 10,864
    (税込価格) : 11,950
    通常出荷日 : 7日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フッ素ゴム栓

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      フッ素ゴム栓 №20

      メーカー

      コクゴ

      コクゴ

      シリーズ名

      フッ素ゴム栓

      フッ素ゴム栓 №20

      通常価格
      (税別)

      710円

      • 数量別スライド値引

      10,864円

      • 数量別スライド値引
      通常出荷日 7日目 7日目
      商品タイプ-
      材質ふっ素樹脂-
      --
      1. 1