(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コクゴ ふるい

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試験用ふるい 受皿及び蓋

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    試験用ふるい 受皿及び蓋

    評価 0.0
    【特長】・フラットトップ織金網:粗塊用、中塊用に適した織り方で、ふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています・平織金網:縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができます・綾織金網:縦線も横線も共に本配列で各々が一段遅れで交互に交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、太い線で製織できる利点があります・101-80835は受け皿のみ、111-50334は受け皿及び蓋です
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ふるい / その他 Φ75×20h ~ Φ300×100h - オプション
    通常価格(税別) : 6,895円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電磁振動式ふるい分器 MS-200

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    電磁振動式ふるい分器 MS-200

    評価 0.0
    【仕様】・品番:MS-200・本体寸法(mm):300×350×350H・質量:約23kg・※電源:100V 50/60Hz(指定)・※本体寸法はふるいを除く【特長】・強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。・ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。・ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。・その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。・入数:1台
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 400,000
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試験用ふるい φ200×45h 4.0mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    試験用ふるい φ200×45h 4.0mm

    評価 0.0
    【仕様】・サイズ:φ200×45h・ふるいの目開き:4.0mm【特長】・フラットトップ金網:粗塊用・中塊用に適した織り方で、ふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。・入数:1個
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 14,864
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試験用ふるい φ200×60h 75μm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    試験用ふるい φ200×60h 75μm

    評価 0.0
    【仕様】・サイズ:φ200×60h・ふるいの目開き:75μm【特長】・平織金網:縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができます。・入数:1個
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 15,401
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試験用ふるい φ200×45h 3.35mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    試験用ふるい φ200×45h 3.35mm

    評価 0.0
    【仕様】・サイズ:φ200×45h・ふるいの目開き:3.35mm【特長】・フラットトップ金網:粗塊用・中塊用に適した織り方で、ふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。・入数:1個
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 15,401
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試験用ふるい φ200×45h 1.00mm

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    試験用ふるい φ200×45h 1.00mm

    評価 0.0
    【仕様】・サイズ:φ200×45h・ふるいの目開き:1.00mm【特長】・平織金網:縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができます。・入数:1個
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 13,790
    (税込価格) : 15,169
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試験ふるい用専用ブラシ JNB-4

    コクゴ

    試験ふるい用専用ブラシ JNB-4

    評価 0.0
    【仕様】・品番:JNB-4・ふるいの目開き:53μm以下・毛の太さ(mm):φ0.2・入数:1個【特長】・φ150以上の大きさに対応。・網面を広範囲にブラッシング。・台座φ80×全高55mm(毛長35mm)・入数:1個
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 4,516
    (税込価格) : 4,968
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試験用ふるい 425μmφ100×45h

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    試験用ふるい 425μmφ100×45h

    評価 0.0
    【仕様】・サイズ:φ100×45h・ふるいの目開き:425μm・入数:1個【特長】・平織金網:縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができます。・入数:1個
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 8,508
    (税込価格) : 9,359
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試験用ふるい φ200×60h 425μm

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    試験用ふるい φ200×60h 425μm

    評価 0.0
    【仕様】・サイズ:φ200×60h・ふるいの目開き:425μm【特長】・平織金網:縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができます。・入数:1個
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 13,075
    (税込価格) : 14,383
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試験用ふるい 75μmφ50×20h

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    試験用ふるい 75μmφ50×20h

    評価 0.0
    【仕様】・サイズ:φ50×20h・ふるいの目開き:75μm・入数:1個【特長】・平織金網:縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができます。・入数:1個
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 7,343
    (税込価格) : 8,077
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試験用ふるい φ200×60h 45μm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    試験用ふるい φ200×60h 45μm

    評価 0.0
    【仕様】・サイズ:φ200×60h・ふるいの目開き:45μm【特長】・平織金網:縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができます。・入数:1個
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 23,549
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試験用ふるい φ200×45h 1.40mm

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    試験用ふるい φ200×45h 1.40mm

    評価 0.0
    【仕様】・サイズ:φ200×45h・ふるいの目開き:1.40mm【特長】・平織金網:縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができます。・入数:1個
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 13,790
    (税込価格) : 15,169
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試験用ふるい 32μmφ75×20h

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    試験用ふるい 32μmφ75×20h

    評価 0.0
    【仕様】・サイズ:φ75×20h・ふるいの目開き:32μm・入数:1個【特長】・綾織金網:縦線も横線も共に2本配列で各々が1段遅れて交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、太い線で製織できる利点があります。・入数:1個
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 20,774
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試験用ふるい φ200×45h 受皿及ふた

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    試験用ふるい φ200×45h 受皿及ふた

    評価 0.0
    【仕様】・サイズ:φ200×45h・ふるいの目開き:受皿及蓋・入数:1個
    商品タイプ サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 13,521
    (税込価格) : 14,873
    通常出荷日 : 7日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(mm)
回転数(rpm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

試験用ふるい 受皿及び蓋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

電磁振動式ふるい分器 MS-200

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

試験用ふるい φ200×45h 4.0mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

試験用ふるい φ200×60h 75μm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

試験用ふるい φ200×45h 3.35mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    試験用ふるい φ200×45h 1.00mm

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      試験ふるい用専用ブラシ JNB-4

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        試験用ふるい 425μmφ100×45h

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          試験用ふるい φ200×60h 425μm

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            試験用ふるい 75μmφ50×20h

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/07/14まで

            試験用ふるい φ200×60h 45μm

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              試験用ふるい φ200×45h 1.40mm

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/07/14まで

              試験用ふるい 32μmφ75×20h

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                試験用ふるい φ200×45h 受皿及ふた

                メーカー

                コクゴ

                コクゴ

                コクゴ

                コクゴ

                コクゴ

                コクゴ

                コクゴ

                コクゴ

                コクゴ

                コクゴ

                コクゴ

                コクゴ

                コクゴ

                コクゴ

                シリーズ名

                試験用ふるい 受皿及び蓋

                電磁振動式ふるい分器 MS-200

                試験用ふるい φ200×45h 4.0mm

                試験用ふるい φ200×60h 75μm

                試験用ふるい φ200×45h 3.35mm

                試験用ふるい φ200×45h 1.00mm

                試験ふるい用専用ブラシ JNB-4

                試験用ふるい 425μmφ100×45h

                試験用ふるい φ200×60h 425μm

                試験用ふるい 75μmφ50×20h

                試験用ふるい φ200×60h 45μm

                試験用ふるい φ200×45h 1.40mm

                試験用ふるい 32μmφ75×20h

                試験用ふるい φ200×45h 受皿及ふた

                通常価格
                (税別)

                6,895円

                特別価格

                SALE 2025/07/14まで

                • 数量別スライド値引

                400,000円

                特別価格

                SALE 2025/07/14まで

                • 数量別スライド値引

                14,864円

                特別価格

                SALE 2025/07/14まで

                • 数量別スライド値引

                15,401円

                特別価格

                SALE 2025/07/14まで

                • 数量別スライド値引

                15,401円

                特別価格

                SALE 2025/07/14まで

                • 数量別スライド値引

                13,790円

                • 数量別スライド値引

                4,516円

                8,508円

                • 数量別スライド値引

                13,075円

                • 数量別スライド値引

                7,343円

                • 数量別スライド値引

                23,549円

                特別価格

                SALE 2025/07/14まで

                • 数量別スライド値引

                13,790円

                • 数量別スライド値引

                20,774円

                特別価格

                SALE 2025/07/14まで

                • 数量別スライド値引

                13,521円

                • 数量別スライド値引
                通常出荷日 5日目~ 15日目 7日目 7日目 7日目 7日目 4日目 7日目 7日目 7日目 7日目 7日目 7日目 7日目
                商品タイプふるい / その他-------------
                サイズ(mm)Φ75×20h ~ Φ300×100h-------------
                回転数(rpm)--------------
                その他オプション-------------
                1. 1