(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コクゴ 圧力反応容器

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイバキューム缶キミツ 100-SS 100L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    ハイバキューム缶キミツ 100-SS 100L

    評価 0.0
    【特長】・極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。・独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。・ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。・積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。・ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 199,000
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空圧ゲージ 222-GM

    コクゴ

    真空圧ゲージ 222-GM

    評価 0.0
    【特長】・極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。・独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。・ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。・積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。・ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 9,800
    (税込価格) : 10,780
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    正負圧ゲージ 222-GP

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    正負圧ゲージ 222-GP

    評価 0.0
    【特長】・極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。・独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。・ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。・積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。・ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 13,500
    (税込価格) : 14,850
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三方バルブ 222-VBC

    コクゴ

    三方バルブ 222-VBC

    評価 0.0
    【特長】・極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。・独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。・ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。・積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。・ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 27,646
    (税込価格) : 30,411
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイバキューム缶キミツ 010-SS 10L

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コクゴ

    ハイバキューム缶キミツ 010-SS 10L

    評価 0.0
    【特長】・極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。・独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。・ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。・積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。・ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 118,000
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 7日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量
材質
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

ハイバキューム缶キミツ 100-SS 100L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空圧ゲージ 222-GM

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      正負圧ゲージ 222-GP

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        三方バルブ 222-VBC

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        ハイバキューム缶キミツ 010-SS 10L

        メーカー

        コクゴ

        コクゴ

        コクゴ

        コクゴ

        コクゴ

        シリーズ名

        ハイバキューム缶キミツ 100-SS 100L

        真空圧ゲージ 222-GM

        正負圧ゲージ 222-GP

        三方バルブ 222-VBC

        ハイバキューム缶キミツ 010-SS 10L

        通常価格
        (税別)

        199,000円

        特別価格

        SALE 2025/03/31まで

        • 数量別スライド値引

        9,800円

        13,500円

        • 数量別スライド値引

        27,646円

        118,000円

        特別価格

        SALE 2025/03/31まで

        • 数量別スライド値引
        通常出荷日 7日目 7日目 7日目 7日目 7日目
        商品タイプ-----
        容量-----
        材質-----
        その他-----
        1. 1