(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

興研 防じんマスク用パーツ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルファリングフィルタLAS-51C(防塵マスク交換用フィルタ)

    • 数量スライド割引

    興研

    アルファリングフィルタLAS-51C(防塵マスク交換用フィルタ)

    評価 0.0
    人気シリーズ1180Cシリーズの交換フィルター。【特長】・防臭効果もある国家検定規格のRL2対応フィルター・吸気抵抗を低くするために、国内で初めて極細径の繊維ラウンドプリーツ状に一体抄紙成型したフィルター・コンパクトな形状でありながら濾過面積は広く低い吸気抵抗を実現・許容濃度以下の有機臭やオゾン臭に効果がある防じんマスク用パーツ
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 360
    (税込価格) : 396
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    交換用アルファリングフィルター LAS-51型

    • 数量スライド割引

    興研

    交換用アルファリングフィルター LAS-51型

    評価 0.0
    【特長】・防塵マスク1180型用交換フィルター・極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形し、高い捕集効率と長時間の使用が可能・濾過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、コンパクトな形状で、より低い吸気抵抗を実現・撥水加工で、液体が付着しても息苦しくならず、ミスト・オイルミストに対しても威力を発揮・粒子捕集効率95%以上・難燃加工【用途】・研磨、グラインダー粉塵など一般粉塵対策に最適
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 348
    (税込価格) : 383
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吸湿スポンジ 卵型

    • 数量スライド割引

    興研

    吸湿スポンジ 卵型【50個入り】

    評価 0.0
    取替式防じんマスク専用のオプション品。【特長】・マスク内に溜まる湿気等が気になる場合に使用します(使い捨てタイプ)・卵型タイプでサイズが200×330mmで50枚入り・適応マスク:1005R-07、1005RR-04、1005R-AL、1010A-05、1015、1021R-06、1021RX-04、1091D-03・1122R-03、1121R-08、1121RX-04、1191D-03、1181R-03、1181RC-02、7191DK-02、7121R-02・7191DKU、6061G-02に適応する【用途】・取替用パーツとして利用可能
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 572
    (税込価格) : 629
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    交換用アルファリングフィルター BRD-7型

    • 数量スライド割引

    興研

    交換用アルファリングフィルター BRD-7型

    評価 0.0
    【特長】・電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA型/BL-200H型/BL-100H型用交換フィルター・極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形し、高い捕集効率と長時間の使用が可能・濾過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、より低い吸気抵抗を実現・撥水加工で、液体が付着しても息苦しくならず、ミスト・オイルミストに対しても威力を発揮・粒子捕集効率99.97%以上・漏れ率0.1%以下【用途】・石綿除去作業、インジウム作業、ダイオキシン類対策(レベル1)対応
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 1,211
    (税込価格) : 1,332
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    交換用アルファリングフィルター LAS-1型

    • 数量スライド割引

    興研

    交換用アルファリングフィルター LAS-1型

    評価 0.0
    高い捕集効率と長時間の使用を可能にしたフィルター。【特長】・防塵マスク1121R型/1191D型用交換フィルター・極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形・高い捕集効率と長時間の使用が可能・濾過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、より低い吸気抵抗を実現・撥水加工で、液体が付着しても息苦しくならず、ミスト・オイルミストにも威力を発揮・難燃加工【用途】・研磨、グラインダー粉塵など一般粉塵対策に最適
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 635
    (税込価格) : 699
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    交換用アルファリングフィルター LAS-12型

    • 数量スライド割引

    興研

    交換用アルファリングフィルター LAS-12型

    評価 0.0
    高い捕集効率と長時間の使用を可能にしたフィルター。【特長】・防塵マスク1122R型用交換フィルター・極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形し、高い捕集効率と長時間の使用が可能・濾過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、コンパクトな形状でより低い吸気抵抗を実現・撥水加工で、液体が付着しても息苦しくならず、ミスト・オイルミストに対しても威力を発揮・難燃加工【用途】・研磨、グラインダー粉塵など一般粉塵対策に最適
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 811
    (税込価格) : 892
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルファリングフィルタLAS-11(防塵マスク交換用フィルタ)

    • 数量スライド割引

    興研

    アルファリングフィルタLAS-11(防塵マスク交換用フィルタ)

    評価 0.0
    国家検定規格のRS2対応フィルター。【特長】・フィルター繊維密度を上げて捕集性能を高めた「ろ紙フィルター」を使用した防じんマスク用パーツ・吸気抵抗を低くするため、国内で初めて極細径の繊維ラウンドプリーツ状に一体抄紙成型・コンパクトな形状でありながら濾過面積は広く低い吸気抵抗を実現【用途】・防じんマスク1111型シリーズの交換フィルター
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 385
    (税込価格) : 424
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイティミクロンフィルター1010用(防塵マスク交換用フィルター)

    • 数量スライド割引

    興研

    マイティミクロンフィルター1010用(防塵マスク交換用フィルター)

    評価 0.0
    国家検定規格のRL1対応防塵マスク用フィルター。【特長】・人気シリーズ1010A用の防じんマスク用パーツ・静電気力によって粒子を繊維表面に導き、粒子を捕集
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 126
    (税込価格) : 139
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    交換用アルファリングフィルター BLA-6型

    • 数量スライド割引

    興研

    交換用アルファリングフィルター BLA-6型

    評価 0.0
    高い捕集効率と長時間の使用を可能にしたフィルター。【特長】・電動ファン付き呼吸用保護具BL-200S型/BL-100S型用交換フィルター。・極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形し、高い捕集効率と長時間の使用が可能。・濾過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、コンパクトで、より低い吸気抵抗を実現。・撥水加工で、液体が付着しても息苦しくならず、ミスト・オイルミストに対しても威力を発揮。・粒子捕集効率は95%以上(PL2)、漏れ率5.0%以下(B級)。【用途】・研磨・その他一般粉塵作業に最適。・雷管取り扱い作業に最適。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 507
    (税込価格) : 558
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    交換用アルファリングフィルター LAS-52型

    • 数量スライド割引

    興研

    交換用アルファリングフィルター LAS-52型

    評価 0.0
    高い捕集効率と長時間の使用を可能にしたフィルター。【特長】・防塵マスク1181R型/1781DW用交換フィルター。・極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形し、高い捕集効率と長時間の使用が可能。・濾過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、コンパクトな形状で、より低い吸気抵抗を実現。・撥水加工で、液体が付着しても息苦しくならず、ミスト・オイルミストに対しても威力を発揮。・粒子捕集効率95%以上。・難燃加工。【用途】・研磨、グラインダー粉塵など一般粉塵対策に最適。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 783
    (税込価格) : 861
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吸湿スポンジ A型

    • 数量スライド割引

    興研

    吸湿スポンジ A型【10個入り】

    評価 0.0
    取替式防じんマスクのボンネットマスク用オプション品。【特長】・使い捨てタイプで防じんマスク1180型、防毒マスクG-7型などに適合。・マスク内に挿入して使用する吸湿材で、マスク使用により、内部に溜まる水滴を効率よく吸収できる。・使用者の不快感を防げることができる。【用途】・マスク内に溜まる湿気等が気になる際に利用可能。・防じんマスク1180型、防毒マスクG-7型のオプション品として最適。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 760
    (税込価格) : 836
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    充電器 L11用

    • 数量スライド割引

    興研

    充電器 L11用

    評価 0.0
    【特長】防じんマスクBL-1005/1005Xに対応する充電器です。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 7,814
    (税込価格) : 8,595
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防じんマスク用マイティミクロンフィルター 1021型用

    • 数量スライド割引

    興研

    防じんマスク用マイティミクロンフィルター 1021型用【2個入り】

    評価 0.0
    二つの捕集層を設けた特殊三層構造の防じんマスク用フィルター。【特長】・1021型の交換用フィルター・羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工で帯電させた静電気力により粉じんを捕集するミクロンフィルター・高い捕集効率・低い吸気抵抗という相反する性能を、静電気による捕集システムで同時に満たすことが可能・一つ一つの捕集層は従来品の約1/3の厚さでも従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集性能を実現【用途】・一般粉じん対策(研磨、グラインダー粉じんなど)に最適
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 218
    (税込価格) : 240
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
商品用途
規格
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルファリングフィルタLAS-51C(防塵マスク交換用フィルタ)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      交換用アルファリングフィルター LAS-51型

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        吸湿スポンジ 卵型

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          交換用アルファリングフィルター BRD-7型

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            交換用アルファリングフィルター LAS-1型

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              交換用アルファリングフィルター LAS-12型

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                アルファリングフィルタLAS-11(防塵マスク交換用フィルタ)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  マイティミクロンフィルター1010用(防塵マスク交換用フィルター)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    交換用アルファリングフィルター BLA-6型

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      交換用アルファリングフィルター LAS-52型

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        吸湿スポンジ A型

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          充電器 L11用

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            防じんマスク用マイティミクロンフィルター 1021型用

                            メーカー

                            興研

                            興研

                            興研

                            興研

                            興研

                            興研

                            興研

                            興研

                            興研

                            興研

                            興研

                            興研

                            興研

                            シリーズ名

                            アルファリングフィルタLAS-51C(防塵マスク交換用フィルタ)

                            交換用アルファリングフィルター LAS-51型

                            吸湿スポンジ 卵型【50個入り】

                            交換用アルファリングフィルター BRD-7型

                            交換用アルファリングフィルター LAS-1型

                            交換用アルファリングフィルター LAS-12型

                            アルファリングフィルタLAS-11(防塵マスク交換用フィルタ)

                            マイティミクロンフィルター1010用(防塵マスク交換用フィルター)

                            交換用アルファリングフィルター BLA-6型

                            交換用アルファリングフィルター LAS-52型

                            吸湿スポンジ A型【10個入り】

                            充電器 L11用

                            防じんマスク用マイティミクロンフィルター 1021型用【2個入り】

                            通常価格
                            (税別)

                            360円

                            • 数量別スライド値引

                            348円

                            • 数量別スライド値引

                            572円

                            • 数量別スライド値引

                            1,211円

                            • 数量別スライド値引

                            635円

                            • 数量別スライド値引

                            811円

                            • 数量別スライド値引

                            385円

                            • 数量別スライド値引

                            126円

                            • 数量別スライド値引

                            507円

                            • 数量別スライド値引

                            783円

                            • 数量別スライド値引

                            760円

                            • 数量別スライド値引

                            7,814円

                            • 数量別スライド値引

                            218円

                            • 数量別スライド値引
                            通常出荷日 6日目 6日目 8日目 8日目 6日目 6日目 6日目 6日目 8日目 5日目 8日目 9日目 6日目
                            商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
                            商品用途-------------
                            規格-------------
                            その他オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
                            1. 1