(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

興研 取替式防じんマスク

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型

    • 数量スライド割引

    興研

    取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型

    評価 0.0
    フィットチェッカー内蔵のため、簡単にフィットが確認できる取替式防じんマスク。【特長】・フィルター面積が広く、粉じんの多い溶接作業などに適している・静電気力を帯電させ、静電気力によって粒子を繊維表面に導くことで粒子を捕集・捕集効率が高く、吸気抵抗は低い相反する性能を兼ね備えたフィルターを使用・レバーを引き上げるだけでフィットテストができる・独特のカーブにより接顔の密着性を高める・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスク・"RL区分に対応"驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター使用のマスク
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 取替式防じん RL2 -
    通常価格(税別) : 1,950
    (税込価格) : 2,145
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型

    • 数量スライド割引

    興研

    取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型

    評価 0.0
    トータルバランスに優れたダブルタイプの取替式防じんマスク。【特長】・高い捕集効率と低い吸気抵抗を実現した驚異の静電フィルタ・独特のカーブにより接顔の密着性を高めるフリーポジションアンダーチン面体・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスク・顔が小さい方のための S サイズもあります・"RL区分に対応"驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター使用のマスク・下方視野に優れ幅広い作業に対応【用途】・一般粉じん対策(研磨、グラインダー粉じんなど)に最適
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 取替式防じん RL2 -
    通常価格(税別) : 2,239
    (税込価格) : 2,463
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

    • 数量スライド割引

    興研

    取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

    評価 0.0
    溶接面にぴったりの取替式防じんマスク。【特長】・フィットチェッカー内蔵で、フィットテストが容易・静電気を帯電させた、捕集効率が高く通気抵抗が低いフィルタを使用したマスク ・フィルターの交換基準の目安である、吸気抵抗上昇が低いのでフィルターが長持ち・オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタが併用可能・型式名称サカヰ式1005RR-05型・国家検定規格RL2対応防じんマスク・レバーを引き上げるだけでフィットテストができる・独特のカーブにより接顔の密着性を高める・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスク・"RL区分に対応"驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター使用のマスク【用途】・多くの溶接現場で使用されている防じんマスク
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 取替式防じん RL2 -
    通常価格(税別) : 1,950
    (税込価格) : 2,145
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型

    • 数量スライド割引

    興研

    取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型

    評価 0.0
    軽量コンパクトなベーシックモデル。ビギナーの方にも使いやすいシンプル構造。【特長】・特殊な樹脂加工で帯電させた静電気力で粉じんをキャッチするミクロンフィルターを使用・しっかり粉じんをシャットアウトして使用者の健康を守る・フィットチェッカー内蔵で簡単に装着可能・粒子捕集効率80.0%以上の高性能防じんマスクで安全対策・型式名称:サカヰ式1010A-06型・レバーを引き上げるだけでフィットテストができる・"RL区分に対応"驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター使用のマスク【用途】・粉じん量の少ない作業、医療用、有害性の低い粉じんの取り扱い時に使用可能
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 取替式防じん RL1 -
    通常価格(税別) : 1,560
    (税込価格) : 1,716
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型

    • 数量スライド割引

    興研

    取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型

    評価 0.0
    国家検定規格RL2対応の低吸気抵抗シリーズ。【特長】・軽量・コンパクトで、フィットチェッカー内蔵のため簡単にフィットが確認可能・防臭フィルタLAS-51Cを使用し、粉じん及び臭い対策が可能・コンパクトなシングルの防臭タイプ・レバーを引き上げるだけでフィットテストができる・独特のカーブにより接顔の密着性を高める・肌に優しいソフトな装着感。 シリコーン面体使用のマスク・顔が小さい方のためのSサイズもあります・低濃度のオゾンを同時に除去する、活性炭ブレンドフィルタ使用のマスク【用途】・交換用フィルター:アルファリングフィルタLAS-51C
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 取替式防じん RL2 -
    通常価格(税別) : 2,080
    (税込価格) : 2,288
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取替式防じんマスク 7191DK-03

    興研

    取替式防じんマスク 7191DK-03

    評価 0.0
    【特長】・アスベスト(石綿)除去作業用マスクの区分3として使用できます。・マスクをつけたまま会話ができる伝声器付きです。【商品仕様】・型番:7191DK-03・粒子捕集効率:99.9%以上(平均99.99%)・拡声器付き・吸気抵抗:85Pa(平均69Pa)・排気抵抗:35Pa(平均18Pa)・重量:198g以下(平均183g)・面体材質:シリコンゴム・国家検定番号:TM645号・区分:RL3・石綿作業 呼吸用保護具の区分:3・付属品:フィルターRD-6×1組・JANコード:4984596130296・内容量:1個
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 6,090
    (税込価格) : 6,699
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型

    • 数量スライド割引

    興研

    取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型

    評価 0.0
    シリコーン面体でフィットチェッカー内蔵の取替式防じんマスク。【特長】・高い捕集効率と低い吸気抵抗を実現した驚異の静電フィルタのマイティミクロンフィルターシリーズ・軽量コンパクトなベーシックモデルでビギナーの方にも使いやすいシンプル構造・独特のカーブにより接顔の密着性を高めるフリーポジションアンダーチン面体・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使 用のマスク【用途】・溶接作業に使用可能
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 取替式防じん RL2 -
    通常価格(税別) : 1,980
    (税込価格) : 2,178
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型

    • 数量スライド割引

    興研

    取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型

    評価 0.0
    取替え式で呼吸が楽なダブルフィルタの防じんマスク。【特長】・広いろ過面積をコンパクトに成形、楽な呼吸と高い捕集効果を実現したアルファリングフィルタシリーズ。・フィルタを2個使用した長時間タイプ。・独特のカーブにより接顔の密着性を高めるフリーポジションアンダーチン面体。・肌に優しいソフトな装着感のシリコーン面体。・Sサイズあり。【用途】・一般粉じん対策(研磨、グラインダー粉じんなど)に最適。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 取替式防じん RL2 -
    通常価格(税別) : 3,254
    (税込価格) : 3,579
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取替式防じんマスク サカヰ式 1122R-03型

    • 数量スライド割引

    興研

    取替式防じんマスク サカヰ式 1122R-03型

    評価 0.0
    低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用のベーシックシリーズ。【特長】・広いろ過面積をコンパクトに成形、楽な呼吸と高い捕集効果を実現したアルファリングフィルタシリーズ・より長時間使用可能で経済的なダブルタイプ・独特のカーブにより接顔の密着性を高める・肌に優しいソフトな装着感。 シリコーン面体使用のマスク・顔が小さい方のためのSサイズもあります【用途】・一般粉じん対策(研磨、グラインダー粉じんなど)に最適
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 取替式防じん RS2 -
    通常価格(税別) : 2,652
    (税込価格) : 2,917
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    興研 取替式防じんマスク 1821H-02

    • 数量スライド割引

    興研

    興研 取替式防じんマスク 1821H-02

    評価 0.0
    【特長】・フィットチェッカー内蔵で区分2のアスベスト除去作業用マスクです。【商品仕様】・型番:1821H-02・仕様:本体・粒子捕集効率:99.9%以上(平均99.99%)・吸気抵抗:120Pa以下(平均95Pa)・排気抵抗:45Pa以下(平均28Pa)・面体材質:エラストマー・国家検定番号:TM647号・区分:RL3・石綿作業 呼吸用保護具の区分:2・重量:412g以下(平均394g)・付属品:フィルターRD-6×1組・JANコード:4984596133945・内容量:1個
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 17,022
    (税込価格) : 18,724
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取替式防じんマスク サカヰ式 1091D-04型

    • 数量スライド割引

    興研

    取替式防じんマスク サカヰ式 1091D-04型

    評価 0.0
    トータルバランスに優れたダブルタイプの取替式防じんマスク。【特長】・高い捕集効率と低い吸気抵抗を実現した驚異の静電フィルタ。・4点式しめひも。・伝声器で会話や指示の伝達が可能。・独特のカーブにより接顔の密着性を高めるフリーポジションアンダーチン面体。・肌に優しいソフトな装着感のシリコーン面体。【用途】・一般粉じん対策(研磨、グラインダー粉じんなど)に最適。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 取替式防じん RL2 -
    通常価格(税別) : 2,980
    (税込価格) : 3,278
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
商品用途
規格
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              取替式防じんマスク 7191DK-03

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    取替式防じんマスク サカヰ式 1122R-03型

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      興研 取替式防じんマスク 1821H-02

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        取替式防じんマスク サカヰ式 1091D-04型

                        メーカー

                        興研

                        興研

                        興研

                        興研

                        興研

                        興研

                        興研

                        興研

                        興研

                        興研

                        興研

                        シリーズ名

                        取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型

                        取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型

                        取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

                        取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型

                        取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型

                        取替式防じんマスク 7191DK-03

                        取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型

                        取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型

                        取替式防じんマスク サカヰ式 1122R-03型

                        興研 取替式防じんマスク 1821H-02

                        取替式防じんマスク サカヰ式 1091D-04型

                        通常価格
                        (税別)

                        1,950円

                        • 数量別スライド値引

                        2,239円

                        • 数量別スライド値引

                        1,950円

                        • 数量別スライド値引

                        1,560円

                        • 数量別スライド値引

                        2,080円

                        • 数量別スライド値引

                        6,090円

                        1,980円

                        • 数量別スライド値引

                        3,254円

                        • 数量別スライド値引

                        2,652円

                        • 数量別スライド値引

                        17,022円

                        • 数量別スライド値引

                        2,980円

                        • 数量別スライド値引
                        通常出荷日 6日目 6日目 8日目 9日目 6日目 1日目 6日目 6日目 在庫品1日目
                        当日出荷可能
                        1日目 6日目
                        商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体-マスク本体マスク本体マスク本体-マスク本体
                        商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん-取替式防じん取替式防じん取替式防じん-取替式防じん
                        規格RL2RL2RL2RL1RL2-RL2RL2RS2-RL2
                        その他-----------
                        1. 1