(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケニス 乾燥器具

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドライシェルフ DSSB-2254

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ドライシェルフ DSSB-2254

    評価 0.0
    【特長】・ステンレスSUS304製の水切り乾燥用シェルフです。 ・深型バスケットが各棚に2個ずつ4段セットできます。【商品仕様】・大きさ 760×460×1590㎜ ・バスケット 深型 PP製 418×316×160㎜ ・水受けトレー ステンレス製
    商品タイプ サイズ(cm) ヒーター容量(W) 電源 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 236,389
    (税込価格) : 260,028
    通常出荷日 : 24日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-77

    • 数量スライド割引

    ケニス

    DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-77

    評価 0.0
    【商品仕様】・スライドレール付・仕様:20×37mm/130マス・ケニス.DGK-220/500C用/網棚
    商品タイプ サイズ(cm) ヒーター容量(W) 電源 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 15,811
    (税込価格) : 17,392
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DGK-220/500C用 バスケット(レール付) P-165

    • 数量スライド割引

    ケニス

    DGK-220/500C用 バスケット(レール付) P-165

    評価 0.0
    【製品仕様】・DGK-220/500C用 バスケット(レール付) P-165です。・外形寸法 深型 360×480×165mmです。
    商品タイプ サイズ(cm) ヒーター容量(W) 電源 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 7,760
    (税込価格) : 8,536
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドライシェルフ DSSM-2254

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ドライシェルフ DSSM-2254

    評価 0.0
    【特長】・メスシリンダーの乾燥に便利な、ピッチの大きい網棚付のステンレスSUS304製シェルフです。 ・通常の網棚が2段と、メスシリンダーに対応する40㎜ピッチと80㎜ピッチの棚が付属しています。【商品仕様】・大きさ 760×460×1590㎜ ・棚板 網内寸20×16.5㎜(2段) 40×36.5㎜(1段) 80×76.5㎜(1段) ・水受けトレー ステンレス製
    商品タイプ サイズ(cm) ヒーター容量(W) 電源 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 216,795
    (税込価格) : 238,475
    通常出荷日 : 24日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドライボード W(両面タイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    ドライボード W(両面タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・ガラス器具の乾燥整理に便利なオールプラスチック製のボードです。 ・卓上型で両面が使用でき、保管効率に優れています。・両面が使えるW型【商品仕様】・大きさ 610×755㎜ ・脚幅 290㎜ ・ハンガー 50本 長さ150㎜ ・付属 ー
    商品タイプ サイズ(cm) ヒーター容量(W) 電源 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 28,130
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 24日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ライングシェルフ DSシリーズ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ライングシェルフ DSシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ガラス器具の乾燥・保管に便利なビニールカーテン付の乾燥棚で、棚板の位置は25㎜間隔で自由に設定できます・ボルトやナットを使用せず、はめ込み式で簡単に組立てができます・棚板はメスシリンダーの乾燥に便利な吊り下げ用メッシュ棚と、フラットメッシュ棚の2種類を組み合わせています・水受けはスライド式で、溜まった水の拭き取りが簡単です・ガラス器具の乾燥保管に
    商品タイプ サイズ(cm) ヒーター容量(W) 電源 その他
    器具乾燥器・保管庫 / 器具保管庫 75.8×46.0×160.0 ~ 75.8×46.0×160.0(乾燥機付) - - -
    通常価格(税別) : 111,700円~
    (税込価格) : 122,870円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DGK-220/500C用網棚(スライドレール付)Nシリーズ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    DGK-220/500C用網棚(スライドレール付)Nシリーズ

    評価 0.0
    ケニス 乾燥器具 DGK-220/500C用網棚(スライドレール付)Nシリーズ。
    商品タイプ サイズ(cm) ヒーター容量(W) 電源 その他
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 16,296円~
    (税込価格) : 17,926円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドライボード S(壁掛タイプ)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ドライボード S(壁掛タイプ)

    評価 0.0
    【特長】・ガラス器具の乾燥整理に便利なオールプラスチック製のボードです。・両面が使えるW型【商品仕様】・大きさ 600×900㎜ ・脚幅 130㎜ ・ハンガー 30本 長さ150㎜ ・付属 排水バルブ
    商品タイプ サイズ(cm) ヒーター容量(W) 電源 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 19,206
    (税込価格) : 21,127
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225

    評価 0.0
    【特長】・ステンレスSUS304製の水切り乾燥用シェルフです。【商品仕様】・仕様 カーテン無し ・大きさ 760×460×1590㎜ ・棚板 網内寸40×36.5㎜と80×76.5㎜の2面 ・材質 フラスコホルダー/SWRM(ナイロンコーティング) バスケット/PP(ポリプロピレン) カーテン/オレフィン系ポリエチレン その他/ステンレス(SUS304) ・付属 フラスコホルダー(40㎜φ×7個・80㎜φ×5個) バスケットホルダー×1個 バスケット(405×305×105㎜)×2個 水受けトレー×1個 トレー受け×2個
    商品タイプ サイズ(cm) ヒーター容量(W) 電源 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 182,069
    (税込価格) : 200,276
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-20

    • 数量スライド割引

    ケニス

    DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-20

    評価 0.0
    【商品仕様】・スライドレール付・仕様:20×37mm/130マス・ケニス.DGK-220/500C用/網棚
    商品タイプ サイズ(cm) ヒーター容量(W) 電源 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 17,460
    (税込価格) : 19,206
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バスケットワゴン

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    バスケットワゴン

    評価 0.0
    【特長】・フレームのプラスチックパイプの内芯に防錆処理した鋼鉄パイプを使用しており、錆に強く耐久性に優れています。【商品仕様】・大きさ 862×527×969㎜ ・フレーム AAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ) ・バスケット 浅型(485×365×85㎜)×2 深型(480×360×165㎜)×4 ・水受バット プラスチック製(480×360×45㎜)×2 ・キャスター 50㎜φゴム(ストッパー付2個)
    商品タイプ サイズ(cm) ヒーター容量(W) 電源 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 46,560
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225K

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225K

    評価 0.0
    【特長】・ステンレスSUS304製の水切り乾燥用シェルフです。 ・天板・カーテン付です。【商品仕様】・仕様 カーテン付き ・大きさ 760×460×1590㎜ ・棚板 網内寸40×36.5㎜と80×76.5㎜の2面 ・材質 フラスコホルダー/SWRM(ナイロンコーティング) バスケット/PP(ポリプロピレン) カーテン/オレフィン系ポリエチレン その他/ステンレス(SUS304) ・付属 フラスコホルダー(40㎜φ×7個・80㎜φ×5個) バスケットホルダー×1個 バスケット(405×305×105㎜)×2個 水受けトレー×1個 トレー受け×2個
    商品タイプ サイズ(cm) ヒーター容量(W) 電源 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 262,773
    (税込価格) : 289,050
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(cm)
ヒーター容量(W)
電源
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドライシェルフ DSSB-2254

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-77

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        DGK-220/500C用 バスケット(レール付) P-165

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ドライシェルフ DSSM-2254

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          ドライボード W(両面タイプ)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ライングシェルフ DSシリーズ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              DGK-220/500C用網棚(スライドレール付)Nシリーズ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ドライボード S(壁掛タイプ)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-20

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/03/31まで

                    バスケットワゴン

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225K

                      メーカー

                      ケニス

                      ケニス

                      ケニス

                      ケニス

                      ケニス

                      ケニス

                      ケニス

                      ケニス

                      ケニス

                      ケニス

                      ケニス

                      ケニス

                      シリーズ名

                      ドライシェルフ DSSB-2254

                      DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-77

                      DGK-220/500C用 バスケット(レール付) P-165

                      ドライシェルフ DSSM-2254

                      ドライボード W(両面タイプ)

                      ライングシェルフ DSシリーズ

                      DGK-220/500C用網棚(スライドレール付)Nシリーズ

                      ドライボード S(壁掛タイプ)

                      ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225

                      DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-20

                      バスケットワゴン

                      ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225K

                      通常価格
                      (税別)

                      236,389円

                      • 数量別スライド値引

                      15,811円

                      • 数量別スライド値引

                      7,760円

                      • 数量別スライド値引

                      216,795円

                      • 数量別スライド値引

                      28,130円

                      特別価格

                      SALE 2025/03/31まで

                      • 数量別スライド値引

                      111,700円

                      • 数量別スライド値引

                      16,296円

                      • 数量別スライド値引

                      19,206円

                      • 数量別スライド値引

                      182,069円

                      • 数量別スライド値引

                      17,460円

                      • 数量別スライド値引

                      46,560円

                      特別価格

                      SALE 2025/03/31まで

                      • 数量別スライド値引

                      262,773円

                      • 数量別スライド値引
                      通常出荷日 24日目 9日目 7日目 24日目 24日目 9日目~ 9日目 6日目 8日目 9日目 4日目 8日目
                      商品タイプ-----器具乾燥器・保管庫 / 器具保管庫その他-----
                      サイズ(cm)-----75.8×46.0×160.0 ~ 75.8×46.0×160.0(乾燥機付) ------
                      ヒーター容量(W)------------
                      電源------------
                      その他------------
                      1. 1