(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケニス 培養器・インキュベーター

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    恒温器(インキュベーター) ICS200

    • 数量スライド割引

    ケニス

    恒温器(インキュベーター) ICS200

    評価 0.0
    【特長】・スリムで設置スペースを取らない、観察窓付の恒温器です。 ・温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマー付です。【商品仕様】・庫内寸法 240×250×340㎜ ・内容積 約20L ・対流方式 自然対流式(エアジャケット方式) ・使用温度範囲 室温+5~70℃ ・温度調節精度 ±1℃(37℃時) ・温度分布精度 ±1℃(37℃時) ・運転モード 定値運転(タイマー設定によるオートスタート・オートストップ選択) ・ヒーター容量 150W ・観察窓 二重ガラス窓(200×350㎜) ・安全装置 独立過昇防止器 ヒーター断線/センサ入力警報 漏電ブレーカー ・外寸 320×340×685㎜ ・重量 約20㎏ ・電源 AC100V 50/60Hz 1.5A ・付属 棚板×2 転倒防止金具・JANコード:4573181531015
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 125,700
    (税込価格) : 138,270
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クールインキュベーター A0601-2V/A1201-2V

    ケニス

    クールインキュベーター A0601-2V/A1201-2V

    評価 0.0
    【特長】・温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます・2室の温度を個別に設定・制御することが可能で、サンプル試験等に最適です。また、接触を避けたい2種類の菌類を同時にサンプリングできます・2段に積み重ねて使用できます<A0601-2V>
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    低温培養機器 287×170×137/287×170×137 ~ 287×170×241/287×170×241 450×320×442 ~ 450×320×652 5~60(最小設定単位0.1℃) 強制対流 AC100
    通常価格(税別) : 140,550円~
    (税込価格) : 154,605円~
    通常出荷日 : 25日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クールインキュベーター

    ケニス

    クールインキュベーター

    評価 0.0
    【特長】・温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます・庫内は耐食性に優れたステンレスに硬質焼付塗装を施しています・3-331-0634(A3001)は3-331-0628(A4201)/3-331-0629(A5501)の上に積み重ねて使用できます。3-331-0628(A4201)/3-331-0629(A5501)は2段に積み重ねて使用できます・積み重ねて使用できるインキュベーター
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    低温培養機器 362×320×263 ~ 362×320×488 460×470×450 ~ 460×470×680 5~60(最小設定単位0.1℃) 強制対流 AC100
    通常価格(税別) : 128,550円~
    (税込価格) : 141,405円~
    通常出荷日 : 19日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケニス クールインキュベーター CN-25C

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ケニス クールインキュベーター CN-25C

    評価 0.0
    【特長】・ペルチェ冷却方式による静音設計の低温恒温器です。 ・5面自然対流方式により、庫内の温度分布を均一に保ちます。【商品仕様】・内寸 265×260×360㎜ ・内容積 25L ・方式 自然対流式(5面冷却・加温) ・冷却加温装置 ペルチェ素子モジュール ・使用温度範囲 3~45℃(1℃単位) ・温度分布精度 ±0.5℃(35℃時) ・安全装置 過昇温度保護機能 ・電源 AC100V 50/60Hz 98W ・外寸 345×445×477㎜ ・重量 12㎏ ・付属 棚板一式(3分割タイプ)
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 123,364
    (税込価格) : 135,700
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クールインキュベーター SLC-25A

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    クールインキュベーター SLC-25A

    評価 0.0
    【特長】・ペルチェ冷却方式による静音設計の低温恒温器です。 ・マイコン制御と5面自然対流方式により、庫内の温度分布を均一に保ちます。 ・庫内への配線を通すためのキャップ(配線用)が付属しています。【商品仕様】・内寸 265×260×360㎜ ・内容積 25L ・方式 自然対流式(5面冷却・加温) ・冷却加温装置 ペルチェ素子モジュール ・庫内温度の調節範囲 3~65℃(1℃単位) ・温度分布精度 ±0.5℃(35℃時) ・安全装置 過昇温度保護機能 ・電源 AC100V 50/60Hz 98W ・外寸 345×445×477㎜ ・重量 13㎏ ・付属 棚板×1 電気配線接続用キャップ
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 146,246
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型インキュベーター P-BOX-T(縦型)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    小型インキュベーター P-BOX-T(縦型)

    評価 0.0
    【特長】・卓上に置いても邪魔にならない小型タイプのインキュベーターで、クリーンベンチ内での培養が可能です。・卓上タイプの小型インキュベーター【商品仕様】・使用温度範囲 室温+5~45℃ ・内容積 約18L ・方式 エアジャケット方式 ・ヒーター 130W ・安全装置 過昇防止器 ・内寸 220×300×235㎜ ・外寸・重量 309×363×459㎜ 約5.5㎏ ・電源 AC100V 50/60Hz ・付属 棚板×1 棒温度計
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 41,739
    (税込価格) : 45,913
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    専用ステンレスかご(HV-85LB用)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    専用ステンレスかご(HV-85LB用)

    評価 0.0
    オートクレーブのベストセラーモデル、HV-85IILBオートクレーブ用の専用ステンレスかごです。滅菌対象を置く際に最適です。本製品は研究用です。医療用には使用できません。
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 24,250
    (税込価格) : 26,675
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    BI用サンプルホルダー

    • 数量スライド割引

    ケニス

    BI用サンプルホルダー

    評価 0.0
    ブロックインキュベーター(BI-516シリーズ)のオプションです。
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 23,000
    (税込価格) : 25,300
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型インキュベーター P-BOX-Y(横型)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    小型インキュベーター P-BOX-Y(横型)

    評価 0.0
    【特長】・卓上に置いても邪魔にならない小型タイプのインキュベーターで、クリーンベンチ内での培養が可能です。・卓上タイプの小型インキュベーター【商品仕様】・使用温度範囲 室温+5~45℃ ・内容積 約17.5L ・方式 エアジャケット方式 ・ヒーター 130W ・安全装置 過昇防止器 ・内寸 310×300×148㎜ ・外寸・重量 456×363×312㎜ 約4.8㎏ ・電源 AC100V 50/60Hz ・付属 棚板×1 棒温度計
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 46,560
    (税込価格) : 51,216
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーソナルクレーブ TR-24LA

    • 数量スライド割引

    ケニス

    パーソナルクレーブ TR-24LA

    評価 0.0
    【特長】・ロックを検知してスタートし、運転中および運転終了後、79℃以下に下がるまでフタを開くことができない機構です。・ワンタッチ操作で運転可能【商品仕様】・タイプ 床置型 ・外寸(㎜) 371×402×749 37㎏ ・有効寸法(㎜) 240φ×448 20L ・最高使用圧力 0.18MPa ・使用温度範囲 105~127℃ ・タイマー 1分~99時間59分 ・安全装置 空焚防止装置 安全弁 安全ブレーカー 等 ・電源 AC100V 15A ・付属(ステンレスかご) 210φ×400㎜ 1個
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 435,766
    (税込価格) : 479,343
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンパクトインキュベーター(カルボックス)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    コンパクトインキュベーター(カルボックス)

    評価 0.0
    【特長】・細菌試験紙やミニシャーレが入るパーソナルタイプの細菌試験用のインキュベーターです。【商品仕様】・使用温度範囲 37℃(固定) ・温度精度 ±1℃ ・材質 外装/ABS樹脂 内装/アルミニウム材 ・収納目安 ミニシャーレ(35㎜φ)×10または試験紙×40 ・内寸 160×100×20㎜ ・外寸 240×160×82㎜ ・重量 約1㎏ ・電源 AC100V 50/60Hz・JANコード:4589988651290
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 27,160
    (税込価格) : 29,876
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンかご(HG-50/80LB用)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ステンかご(HG-50/80LB用)

    評価 0.0
    HG-50IILB/80IILBハイクレーブ(オートクレーブ)用のステンレスかごです。滅菌対象を置く際に最適です。本製品は研究用です。医療用には使用できません。
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 16,490
    (税込価格) : 18,139
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    専用ステンレスかご(HV-110LB用)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    専用ステンレスかご(HV-110LB用)

    評価 0.0
    オートクレーブのベストセラーモデル、HV-110IILBオートクレーブ用の専用ステンレスかごです。滅菌対象を置く際に最適です。本製品は研究用です。医療用には使用できません。
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 28,130
    (税込価格) : 30,943
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケニス ミニインキュベーター

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ケニス ミニインキュベーター

    評価 0.0
    【特長】・小型、軽量で持ち運びが可能な卓上インキュベーターです。 ・90㎜シャーレが約16枚収納可能です。【商品仕様】・使用温度範囲 25~45℃ ・温度精度 ±1℃ ・内寸 220×150×120㎜ ・外寸 310×168×155㎜ ・重量 1.1㎏ ・電源 AC110V 50/60Hz ・付属 温度計 マルチラック マルチラック用アダプタ
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 116,179
    (税込価格) : 127,797
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    恒温器(インキュベーター) ICS300

    ケニス

    恒温器(インキュベーター) ICS300

    評価 0.0
    【特長】・スリムで設置スペースを取らない、観察窓付の恒温器です。 ・温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマー付です。【商品仕様】・庫内寸法 300×350×530㎜ ・内容積 約55L ・対流方式 自然対流式(エアジャケット方式) ・使用温度範囲 室温+5~70℃ ・温度調節精度 ±1℃(37℃時) ・温度分布精度 ±1℃(37℃時) ・運転モード 定値運転(タイマー設定によるオートスタート・オートストップ選択) ・ヒーター容量 250W ・観察窓 二重ガラス窓(200×350㎜) ・安全装置 独立過昇防止器 ヒーター断線/センサ入力警報 漏電ブレーカー ・外寸 380×440×875㎜ ・重量 約30㎏ ・電源 AC100V 50/60Hz 2.5A ・付属 棚板×2 転倒防止金具・JANコード:4573181531022
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 132,900
    (税込価格) : 146,190
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケニス コンパクトインキュベーター 3-331-0344

    ケニス

    ケニス コンパクトインキュベーター 3-331-0344

    評価 0.0
    【特長】・パーソナルユースに適したコンパクトなインキュベーターです。 ・サンプルを確認しやすいように、大きなガラス窓と庫内照明を備えています。 ・室温以下の温度設定(17~40℃)が可能です。 ・シンプルなインターフェースで操作が簡単です。【商品仕様】・設定温度範囲 17~40℃ ・内容積 18L ・対流方式 強制循環式 ・温度精度 ±0.2℃(37℃時) ・温度分布 ±1.2℃(37℃時) ・庫内寸法 180×290×310㎜ ・外寸・重量 260×470×415㎜ 7.2㎏ ・電源 AC100V 50/60Hz ・定格出力 45W ・付属 棚板×2
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 94,200
    (税込価格) : 103,620
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーソナルインキュベーター

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    パーソナルインキュベーター

    評価 0.0
    【特長】・内槽5面ヒーター加温、自然対流エアジャケット式により温度分布精度が向上しています。 ・タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。【商品仕様】・使用温度範囲 室温+5~60℃ ・内容積 9.1L ・対流方式 自然対流式(エアジャケット方式) ・温度精度 ±0.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時) ・温度分布 ±1.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時) ・ヒーター容量 85W ・扉 二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓 ・安全装置 独立過熱防止装置 ・庫内寸法 275×195×171㎜ ・外寸・重量 326×253×281㎜ 7.1㎏ ・電源 AC100V 50/60Hz ・付属 アルミ製棚板×2
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 72,750
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステン滅菌缶(HG-50LB用)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ステン滅菌缶(HG-50LB用)

    評価 0.0
    HG-50IILBハイクレーブ(オートクレーブ)用のステンレス滅菌缶です。滅菌対象を置く際に最適です。本製品は研究用です。医療用には使用できません。
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 23,765
    (税込価格) : 26,142
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステン滅菌缶(HG-80LB用)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ステン滅菌缶(HG-80LB用)

    評価 0.0
    HG-80IILBハイクレーブ(オートクレーブ)用のステンレス滅菌缶です。滅菌対象を置く際に最適です。本製品は研究用です。医療用には使用できません。
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 28,130
    (税込価格) : 30,943
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パーソナルクレーブ TR-24S

    • 数量スライド割引

    ケニス

    パーソナルクレーブ TR-24S

    評価 0.0
    【特長】・ロックを検知してスタートし、運転中および運転終了後、79℃以下に下がるまでフタを開くことができない機構です。・ワンタッチ操作で運転可能【商品仕様】・タイプ 卓上型 ・外寸(㎜) 371×402×459 28㎏ ・有効寸法(㎜) 240φ×223 10L ・最高使用圧力 0.18MPa ・使用温度範囲 105~127℃ ・タイマー 1分~99時間59分 ・安全装置 空焚防止装置 安全弁 安全ブレーカー 等 ・電源 AC100V 15A ・付属(ステンレスかご) 210φ×200㎜ 1個
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 375,746
    (税込価格) : 413,321
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケニス クールインキュベーター CN-40A

    ケニス

    ケニス クールインキュベーター CN-40A

    評価 0.0
    【特長】・高性能ペルチェ素子を採用した低振動タイプのインキュベーターです。二重扉により、保温性と視覚確認を両立しています。 ・最大9ステップのプログラム運転が可能です。 ・鍵およびケーブル孔を標準装備しています。【商品仕様】・内寸 360×276×420㎜ ・内容積 41L ・方式 自然対流式(5面冷却・加温) ・冷却加温装置 ペルチェ素子モジュール ・使用温度範囲 3~45℃(1℃単位) ・温度分布精度 ±0.8℃(35℃時) ・安全装置 過昇温度保護機能 ・外寸 450×455×550㎜ ・重量 18㎏ ・電源 AC100V 50/60Hz 98W ・付属 棚板×2 鍵×2
    商品タイプ 庫内寸法(mm) 外寸法(mm) 設定可能温度(℃) 対流方式 電源(V)
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 218,374
    (税込価格) : 240,211
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
庫内寸法(mm)
外寸法(mm)
設定可能温度(℃)
対流方式
電源(V)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    恒温器(インキュベーター) ICS200

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      クールインキュベーター A0601-2V/A1201-2V

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        クールインキュベーター

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ケニス クールインキュベーター CN-25C

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          クールインキュベーター SLC-25A

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            小型インキュベーター P-BOX-T(縦型)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              専用ステンレスかご(HV-85LB用)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                BI用サンプルホルダー

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  小型インキュベーター P-BOX-Y(横型)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    パーソナルクレーブ TR-24LA

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      コンパクトインキュベーター(カルボックス)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ステンかご(HG-50/80LB用)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          専用ステンレスかご(HV-110LB用)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ケニス ミニインキュベーター

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              恒温器(インキュベーター) ICS300

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ケニス コンパクトインキュベーター 3-331-0344

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/03/31まで

                                パーソナルインキュベーター

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ステン滅菌缶(HG-50LB用)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ステン滅菌缶(HG-80LB用)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      パーソナルクレーブ TR-24S

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ケニス クールインキュベーター CN-40A

                                        メーカー

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        ケニス

                                        シリーズ名

                                        恒温器(インキュベーター) ICS200

                                        クールインキュベーター A0601-2V/A1201-2V

                                        クールインキュベーター

                                        ケニス クールインキュベーター CN-25C

                                        クールインキュベーター SLC-25A

                                        小型インキュベーター P-BOX-T(縦型)

                                        専用ステンレスかご(HV-85LB用)

                                        BI用サンプルホルダー

                                        小型インキュベーター P-BOX-Y(横型)

                                        パーソナルクレーブ TR-24LA

                                        コンパクトインキュベーター(カルボックス)

                                        ステンかご(HG-50/80LB用)

                                        専用ステンレスかご(HV-110LB用)

                                        ケニス ミニインキュベーター

                                        恒温器(インキュベーター) ICS300

                                        ケニス コンパクトインキュベーター 3-331-0344

                                        パーソナルインキュベーター

                                        ステン滅菌缶(HG-50LB用)

                                        ステン滅菌缶(HG-80LB用)

                                        パーソナルクレーブ TR-24S

                                        ケニス クールインキュベーター CN-40A

                                        通常価格
                                        (税別)

                                        125,700円

                                        • 数量別スライド値引

                                        140,550円

                                        128,550円

                                        123,364円

                                        • 数量別スライド値引

                                        146,246円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/03/31まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        41,739円

                                        • 数量別スライド値引

                                        24,250円

                                        • 数量別スライド値引

                                        23,000円

                                        • 数量別スライド値引

                                        46,560円

                                        • 数量別スライド値引

                                        435,766円

                                        • 数量別スライド値引

                                        27,160円

                                        • 数量別スライド値引

                                        16,490円

                                        • 数量別スライド値引

                                        28,130円

                                        • 数量別スライド値引

                                        116,179円

                                        • 数量別スライド値引

                                        132,900円

                                        94,200円

                                        72,750円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/03/31まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        23,765円

                                        • 数量別スライド値引

                                        28,130円

                                        • 数量別スライド値引

                                        375,746円

                                        • 数量別スライド値引

                                        218,374円

                                        通常出荷日 6日目 25日目 19日目~ 19日目 4日目 4日目 11日目 11日目 4日目 19日目 6日目 11日目 11日目 19日目 6日目 6日目 7日目 11日目 11日目 19日目 4日目
                                        商品タイプ-低温培養機器低温培養機器------------------
                                        庫内寸法(mm)-287×170×137/287×170×137 ~ 287×170×241/287×170×241362×320×263 ~ 362×320×488------------------
                                        外寸法(mm)-450×320×442 ~ 450×320×652460×470×450 ~ 460×470×680------------------
                                        設定可能温度(℃)-5~60(最小設定単位0.1℃)5~60(最小設定単位0.1℃)------------------
                                        対流方式-強制対流強制対流------------------
                                        電源(V)-AC100AC100------------------
                                        1. 1