(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケニス オペクト収納・スライドグラス関連

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英ガラス板(合成石英ガラス)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    石英ガラス板(合成石英ガラス)

    評価 0.0
    【特長】・熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です・純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています・紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 9,700円~
    (税込価格) : 10,670円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガラス製光学フィルタ 50×50mm

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    ガラス製光学フィルタ 50×50mm

    評価 0.0
    【特長】・高精度な光学特性を持ったガラス製フィルタ・カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです・透過限界波長以下の短波長の光をカットできるシャープカットフィルタです<3-166-0650、3-166-0651、3-166-0652> ・最高透過率波長を中心に、比較的狭い範囲の光を透過させるフィルタです<3-166-0654> ・紫外線のみを取り出す際に用いる紫外透過・可視吸収フィルタです<3-166-0656、3-166-0657、3-166-0658>
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    その他 - - - -
    通常価格(税別) : 15,520円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 20×20㎜ 3-131-607

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 20×20㎜ 3-131-607【5個入り】

    評価 0.0
    【特長】・熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 ・純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 ・紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。【商品仕様】・タイプ 正方形 ・大きさ 20×20㎜ ・厚み 1.0㎜ ・入数 5枚 ・材質 合成石英ガラス ・耐熱温度 1000℃ ・純度 Si/99.99%以上
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 11,674
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プレパラートボックス W-100

    ケニス

    プレパラートボックス W-100

    評価 0.0
    【特長】・スライドグラスの郵送や保存に最適な76×26㎜のスライドグラス収納用です。 ・木製なので、様々な薬品に強い汎用性に優れたボックスです。【商品仕様】・収納枚数 100枚 ・大きさ 255×200×38㎜ ・材質 木
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 3,325
    (税込価格) : 3,658
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プレパラート専用ケース HBL

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    プレパラート専用ケース HBL

    評価 0.0
    【特長】・総プラスチック製の引き出し式ケースです。 ・合計1350枚収納できます。【商品仕様】・大きさ 33×44×38㎝ ・引出数 1列6段 ・付属 プレパラートボックス54個
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 44,814
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボール紙製マッペ 20枚用

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ボール紙製マッペ 20枚用

    評価 0.0
    【特長】・蓋が付いており、持ち運びに便利なボール紙製のマッペです。 ・取り出しに便利な溝付です。【商品仕様】・大きさ 195×350㎜
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,843
    (税込価格) : 2,027
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×60㎜

    • 数量スライド割引

    ケニス

    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×60㎜【1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最高品質のカバーグラスです。自動封入機にも使用できます。【商品仕様】・大きさ 24×60㎜ ・厚さ 0.12~0.17㎜ ・入数 1000枚 (200枚×5箱) ・屈折率 ne=1.5255±0.0015 ・アルカリ溶出量 0.2㎎(Na2O)以下
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 26,481
    (税込価格) : 29,129
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチックマッペ

    ケニス

    プラスチックマッペ【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・通気孔付で乾燥効率に優れたプラスチック製マッペです。 ・積み重ねても乾燥効率が落ちない上に、スライドグラスの取り出しも簡単に行える形状です。 ・張り付いてしまったスライドグラスも、マッペをねじれば簡単に取り外すことができます。【商品仕様】・マッペ入数 10枚 ・収納枚数 20枚 ・大きさ 190×315㎜
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 12,416
    (税込価格) : 13,658
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 10×10㎜ 3-131-605

    ケニス

    石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 10×10㎜ 3-131-605【1~5個入り】

    評価 0.0
    【特長】・熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 ・純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 ・紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。【商品仕様】・タイプ 正方形 ・大きさ 10×10㎜ ・厚み 1.0㎜ ・入数 5枚 ・材質 合成石英ガラス ・耐熱温度 1000℃ ・純度 Si/99.99%以上
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 6,111円~
    (税込価格) : 6,722円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マツナミ大型スライドグラス S9213

    ケニス

    マツナミ大型スライドグラス S9213【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・通常のスライドグラス(76×26㎜)の2倍の幅を持っており、脳などの大きな組織切片にも対応可能です。・大きなサンプルに対応【商品仕様】・種類 大型スライド水縁磨 ・厚さ 1.2~1.5㎜ ・入数 50枚 ・大きさ 76×52㎜
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,484
    (税込価格) : 1,632
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マツナミ大型スライドグラス S9112

    • 数量スライド割引

    ケニス

    マツナミ大型スライドグラス S9112【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・通常のスライドグラス(76×26㎜)の2倍の幅を持っており、脳などの大きな組織切片にも対応可能です。・大きなサンプルに対応【商品仕様】・種類 大型スライド白縁磨 ・厚さ 1.0~1.2㎜ ・入数 50枚 ・大きさ 76×52㎜
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 4,625
    (税込価格) : 5,088
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×45㎜

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×45㎜【1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最高品質のカバーグラスです。自動封入機にも使用できます。【商品仕様】・大きさ 24×45㎜ ・厚さ 0.12~0.17㎜ ・入数 1000枚 (200枚×5箱) ・屈折率 ne=1.5255±0.0015 ・アルカリ溶出量 0.2㎎(Na2O)以下
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 20,855
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×50㎜

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×50㎜【1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最高品質のカバーグラスです。自動封入機にも使用できます。【商品仕様】・大きさ 24×50㎜ ・厚さ 0.12~0.17㎜ ・入数 1000枚 (200枚×5箱) ・屈折率 ne=1.5255±0.0015 ・アルカリ溶出量 0.2㎎(Na2O)以下
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 22,116
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチック製カバーグラス PL100

    ケニス

    プラスチック製カバーグラス PL100【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ガラスに比べ割れにくい塩化ビニル製のカバーグラスです。・割れにくいプラスチック製【商品仕様】・大きさ 22×22㎜ ・厚さ 0.17~0.25㎜ ・材質 塩化ビニル ・入数 100枚
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,372
    (税込価格) : 1,509
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガラス製光学フィルタ B-370

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ガラス製光学フィルタ B-370

    評価 0.0
    【特長】・カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 ・最高透過率波長を中心に、比較的狭い範囲の光を透過させるフィルタです。・高精度な光学特性を持ったガラス製フィルタ【商品仕様】・形状 角型 ・色 青 ・最高透過率波長 370nm ・サイズ 50×50㎜ ・用途 波長選択用
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 17,460
    (税込価格) : 19,206
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×55㎜

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×55㎜【1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最高品質のカバーグラスです。自動封入機にも使用できます。【商品仕様】・大きさ 24×55㎜ ・厚さ 0.12~0.17㎜ ・入数 1000枚 (200枚×5箱) ・屈折率 ne=1.5255±0.0015 ・アルカリ溶出量 0.2㎎(Na2O)以下
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 25,414
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プレパラートボックス P-25

    ケニス

    プレパラートボックス P-25

    評価 0.0
    【特長】・スライドグラスの郵送や保存に最適です。いずれも76×26㎜のスライドグラス収納用です。【商品仕様】・収納枚数 25枚 ・大きさ 95×83×33㎜ ・材質 プラスチック
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 669
    (税込価格) : 736
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マツナミファインフロストスライドグラス FF-001

    • 数量スライド割引

    ケニス

    マツナミファインフロストスライドグラス FF-001【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・キシレン、アルコールをはじめとした各種有機溶剤へ高い耐溶剤性をもっています。 ・鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することが出来ます。【商品仕様】・種類 ホワイト ・厚さ 0.9~1.2㎜ ・入数 100枚 ・大きさ 76×26㎜
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,568
    (税込価格) : 1,725
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×32㎜

    • 数量スライド割引

    ケニス

    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×32㎜【1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最高品質のカバーグラスです。自動封入機にも使用できます。【商品仕様】・大きさ 24×32㎜ ・厚さ 0.12~0.17㎜ ・入数 1000枚 (200枚×5箱) ・屈折率 ne=1.5255±0.0015 ・アルカリ溶出量 0.2㎎(Na2O)以下
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 12,513
    (税込価格) : 13,764
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 25×25㎜ 3-131-609

    ケニス

    石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 25×25㎜ 3-131-609

    評価 0.0
    【特長】・熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 ・純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 ・紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。【商品仕様】・タイプ 正方形 ・大きさ 25×25㎜ ・厚み 1.0㎜ ・入数 5枚 ・材質 合成石英ガラス ・耐熱温度 1000℃ ・純度 Si/99.99%以上
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 8,300
    (税込価格) : 9,130
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボール紙製マッペ 10枚用

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ボール紙製マッペ 10枚用

    評価 0.0
    【特長】・蓋が付いており、持ち運びに便利なボール紙製のマッペです。 ・取り出しに便利な溝付です。【商品仕様】・大きさ 182×193㎜
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 806
    (税込価格) : 887
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×40㎜

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×40㎜【1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・最高品質のカバーグラスです。自動封入機にも使用できます。【商品仕様】・大きさ 24×40㎜ ・厚さ 0.12~0.17㎜ ・入数 1000枚 (200枚×5箱) ・屈折率 ne=1.5255±0.0015 ・アルカリ溶出量 0.2㎎(Na2O)以下
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    - - - - -
    通常価格(税別) : 17,557
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポベースモールド

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    ディスポベースモールド

    評価 0.0
    ・熱交換性に優れたベースモールドです。・高価な金属モールドによる包埋コストを削減します。
    商品タイプ 顕微鏡タイプ 材質 サイズ(mm) タイプ
    ミクロトーム・包埋関連 - - 7×7×5 ~ 37×24×5 -
    通常価格(税別) : 43,700円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
顕微鏡タイプ
材質
サイズ(mm)
タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英ガラス板(合成石英ガラス)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    ガラス製光学フィルタ 50×50mm

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 20×20㎜ 3-131-607

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      プレパラートボックス W-100

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/07/14まで

      プレパラート専用ケース HBL

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ボール紙製マッペ 20枚用

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×60㎜

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            プラスチックマッペ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 10×10㎜ 3-131-605

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                マツナミ大型スライドグラス S9213

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  マツナミ大型スライドグラス S9112

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/07/14まで

                  カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×45㎜

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/07/14まで

                  カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×50㎜

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    プラスチック製カバーグラス PL100

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ガラス製光学フィルタ B-370

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×55㎜

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        プレパラートボックス P-25

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          マツナミファインフロストスライドグラス FF-001

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×32㎜

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 25×25㎜ 3-131-609

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ボール紙製マッペ 10枚用

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/07/14まで

                                カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×40㎜

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/07/14まで

                                ディスポベースモールド

                                メーカー

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                ケニス

                                シリーズ名

                                石英ガラス板(合成石英ガラス)

                                ガラス製光学フィルタ 50×50mm

                                石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 20×20㎜ 3-131-607【5個入り】

                                プレパラートボックス W-100

                                プレパラート専用ケース HBL

                                ボール紙製マッペ 20枚用

                                カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×60㎜【1,000個入り】

                                プラスチックマッペ【10個入り】

                                石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 10×10㎜ 3-131-605【1~5個入り】

                                マツナミ大型スライドグラス S9213【50個入り】

                                マツナミ大型スライドグラス S9112【100個入り】

                                カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×45㎜【1,000個入り】

                                カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×50㎜【1,000個入り】

                                プラスチック製カバーグラス PL100【100個入り】

                                ガラス製光学フィルタ B-370

                                カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×55㎜【1,000個入り】

                                プレパラートボックス P-25

                                マツナミファインフロストスライドグラス FF-001【100個入り】

                                カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×32㎜【1,000個入り】

                                石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 25×25㎜ 3-131-609

                                ボール紙製マッペ 10枚用

                                カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×40㎜【1,000個入り】

                                ディスポベースモールド

                                通常価格
                                (税別)

                                9,700円

                                • 数量別スライド値引

                                15,520円

                                特別価格

                                SALE 2025/07/14まで

                                • 数量別スライド値引

                                11,674円

                                特別価格

                                SALE 2025/07/14まで

                                • 数量別スライド値引

                                3,325円

                                44,814円

                                特別価格

                                SALE 2025/07/14まで

                                • 数量別スライド値引

                                1,843円

                                • 数量別スライド値引

                                26,481円

                                • 数量別スライド値引

                                12,416円

                                6,111円

                                1,484円

                                4,625円

                                • 数量別スライド値引

                                20,855円

                                特別価格

                                SALE 2025/07/14まで

                                • 数量別スライド値引

                                22,116円

                                特別価格

                                SALE 2025/07/14まで

                                • 数量別スライド値引

                                1,372円

                                17,460円

                                • 数量別スライド値引

                                25,414円

                                特別価格

                                SALE 2025/07/14まで

                                • 数量別スライド値引

                                669円

                                1,568円

                                • 数量別スライド値引

                                12,513円

                                • 数量別スライド値引

                                8,300円

                                806円

                                • 数量別スライド値引

                                17,557円

                                特別価格

                                SALE 2025/07/14まで

                                • 数量別スライド値引

                                43,700円

                                特別価格

                                SALE 2025/07/14まで

                                • 数量別スライド値引
                                通常出荷日 4日目~ 14日目 4日目 4日目 8日目 4日目 7日目 7日目 4日目 7日目 4日目 7日目 7日目 4日目 14日目 7日目 4日目 4日目 9日目 4日目 4日目 7日目 8日目
                                商品タイプその他その他--------------------ミクロトーム・包埋関連
                                顕微鏡タイプ-----------------------
                                材質-----------------------
                                サイズ(mm)----------------------7×7×5 ~ 37×24×5
                                タイプ-----------------------
                                1. 1