(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケニス 冷蔵庫・冷凍庫

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気低温器(電子恒温庫)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    電気低温器(電子恒温庫)

    評価 0.0
    ペルチェ素子冷却型の軽量・コンパクトな恒温庫です。コンプレッサーを使用していないため、音や振動がありません。
    商品タイプ 冷却能力(W) 温度調節範囲(℃) 電源(V) 外寸法(mm) 内寸法(mm) 内容量(L) その他
    恒温庫 - - 100V 360×390×430 ~ 385×385×475 280×220×320 ~ 311×220×374 20 ~ 28 -
    通常価格(税別) : 43,650円~
    (税込価格) : 48,015円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ファン式小型冷凍庫

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ファン式小型冷凍庫

    評価 0.0
    【特長】・自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です・中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます・ 冷媒R600a使用のため、改正フロン排出抑制法 第一種特定製品に該当しません。
    商品タイプ 冷却能力(W) 温度調節範囲(℃) 電源(V) 外寸法(mm) 内寸法(mm) 内容量(L) その他
    冷蔵・冷凍庫・製氷機 - -18以下 100V 475×543×1250 - 114 -
    通常価格(税別) : 69,350
    (税込価格) : 76,285
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    冷蔵庫(デジタル温度計付) D14D-WK

    • 数量スライド割引

    ケニス

    冷蔵庫(デジタル温度計付) D14D-WK

    評価 0.0
    【特長】・コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 ・冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。【商品仕様】・内容量 137L(内フリーザ46L) ・外寸 480×590×1125㎜ ・重量 35㎏ ・電源 AC100V 50/60Hz ・付属 冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付) アイストレー(氷小用)
    商品タイプ 冷却能力(W) 温度調節範囲(℃) 電源(V) 外寸法(mm) 内寸法(mm) 内容量(L) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 96,806
    (税込価格) : 106,487
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    冷蔵庫(デジタル温度計付)412L 5ドア

    ケニス

    冷蔵庫(デジタル温度計付)412L 5ドア

    評価 0.0
    【特長】・コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 ・冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。【商品仕様】・内容量 412L(内フリーザ22L/79L) 5ドア ・外寸 600×698×1820㎜ ・重量 79㎏ ・電源 AC100V 50/60Hz ・付属 冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付) アイストレー(氷小用)
    商品タイプ 冷却能力(W) 温度調節範囲(℃) 電源(V) 外寸法(mm) 内寸法(mm) 内容量(L) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 250,272
    (税込価格) : 275,299
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    冷凍ストッカー

    • 数量スライド割引

    ケニス

    冷凍ストッカー

    評価 0.0
    【特長】・消費電力の少ないチェストタイプのノンフロンフリーザです。
    商品タイプ 冷却能力(W) 温度調節範囲(℃) 電源(V) 外寸法(mm) 内寸法(mm) 内容量(L) その他
    超低温フリーザー - -18以下 100V 844×564×837 - 171 -
    通常価格(税別) : 74,100
    (税込価格) : 81,510
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メディカルフリーザ FMF-038F1

    • 数量スライド割引

    ケニス

    メディカルフリーザ FMF-038F1

    評価 0.0
    【特長】・実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。 ・壁面冷却方式を採用し、安定した庫内温度を実現しました。・場所をとらないパーソナルタイプ【商品仕様】・内容量 38L ・外寸 483×513×717㎜ ・冷却性能 -15~-40℃ ・温度調節 5℃単位 マイコン制御 ・冷媒 R-404A ・内寸 340×345×310㎜ ・重量 45㎏ ・電源 AC100V 50/60Hz 10A ・消費電力 220/200W ・安全装置 庫内温度異常時警報 ・付属 棚カゴ×2 鍵
    商品タイプ 冷却能力(W) 温度調節範囲(℃) 電源(V) 外寸法(mm) 内寸法(mm) 内容量(L) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 244,130
    (税込価格) : 268,543
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポータブル低温冷凍冷蔵庫(25L)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ポータブル低温冷凍冷蔵庫(25L)

    評価 0.0
    【特長】・小型・高性能のスターリング冷凍機を採用した、ポータブルタイプのディープフリーザ/フリーザークーラーです。・車のシガーソケットに接続して、温度管理が必要な保冷輸送にお使いいただけます。ACアダプタで100V電源でも使用できます。
    商品タイプ 冷却能力(W) 温度調節範囲(℃) 電源(V) 外寸法(mm) 内寸法(mm) 内容量(L) その他
    冷蔵・冷凍庫・製氷機 - -40~+10(1単位設定) - 695×350×460 335×225×340 25 -
    通常価格(税別) : 245,151
    (税込価格) : 269,666
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    多目的保冷庫 EAD-021RE

    • 数量スライド割引

    ケニス

    多目的保冷庫 EAD-021RE

    評価 0.0
    【特長】・サイズの大きな物や量の多い物を一度に収納することができる多目的保冷庫です。 ・庫内は抗菌・脱臭・防汚効果のある光触媒加工が施されています。【商品仕様】・内容量 1401L ・外寸 1500×816×1905㎜ ・冷却性能 0~15℃(無負荷・周囲温度30℃) ・温度制御 マイコン制御 ・内寸(㎜) 1400×645×1470 ・重量 150㎏ ・冷媒 R-134a ・電源 単相100V 50/60Hz 15A 電源コード:2m ・消費電力 265/305W ・付属 棚板 スノコ×2 鍵×2
    商品タイプ 冷却能力(W) 温度調節範囲(℃) 電源(V) 外寸法(mm) 内寸法(mm) 内容量(L) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 504,400
    (税込価格) : 554,840
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    多目的保冷庫 EAD-014RE

    • 数量スライド割引

    ケニス

    多目的保冷庫 EAD-014RE

    評価 0.0
    【特長】・サイズの大きな物や量の多い物を一度に収納することができる多目的保冷庫です。 ・庫内は抗菌・脱臭・防汚効果のある光触媒加工が施されています。【商品仕様】・内容量 800L ・外寸 900×816×1905㎜ ・冷却性能 0~15℃(無負荷・周囲温度30℃) ・温度制御 マイコン制御 ・内寸(㎜) 800×645×1470 ・重量 100㎏ ・冷媒 R-134a ・電源 単相100V 50/60Hz 15A 電源コード:2m ・消費電力 185/205W ・付属 棚板 スノコ 鍵×2
    商品タイプ 冷却能力(W) 温度調節範囲(℃) 電源(V) 外寸法(mm) 内寸法(mm) 内容量(L) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 368,600
    (税込価格) : 405,460
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    多目的保冷庫 EAW-028RE

    • 数量スライド割引

    ケニス

    多目的保冷庫 EAW-028RE

    評価 0.0
    【特長】・サイズの大きな物や量の多い物を一度に収納することができる多目的保冷庫です。 ・庫内は抗菌・脱臭・防汚効果のある光触媒加工が施されています。【商品仕様】・内容量 1697L ・外寸 1500×966×1905㎜ ・冷却性能 0~15℃(無負荷・周囲温度30℃) ・温度制御 マイコン制御 ・内寸(㎜) 1400×795×1460 ・重量 160㎏ ・冷媒 R-134a ・電源 単相100V 50/60Hz 15A 電源コード:2m ・消費電力 275/295W ・付属 棚板 スノコ×2 鍵×2
    商品タイプ 冷却能力(W) 温度調節範囲(℃) 電源(V) 外寸法(mm) 内寸法(mm) 内容量(L) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 533,500
    (税込価格) : 586,850
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アイスクラッシャー

    • 数量スライド割引

    ケニス

    アイスクラッシャー

    評価 0.0
    【特長】・手動タイプで低価格のアイスクラッシャーです。【商品仕様】・クラッシュ粗さ 約12㎜塊 ・標準能力 0.6㎏/min ・大きさ 316×260×317㎜ ・重量 5㎏
    商品タイプ 冷却能力(W) 温度調節範囲(℃) 電源(V) 外寸法(mm) 内寸法(mm) 内容量(L) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 39,770
    (税込価格) : 43,747
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型ドライシッパー CryoHandy

    ケニス

    小型ドライシッパー CryoHandy

    評価 0.0
    【特長】・1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。・搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。・小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間・アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。
    商品タイプ 冷却能力(W) 温度調節範囲(℃) 電源(V) 外寸法(mm) 内寸法(mm) 内容量(L) その他
    その他 - - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 150,618
    (税込価格) : 165,680
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メディカルフリーザ FMF-038F1-C

    • 数量スライド割引

    ケニス

    メディカルフリーザ FMF-038F1-C

    評価 0.0
    【特長】・実験台の上にも下にも置けるパーソナルタイプのフリーザです。 ・壁面冷却方式を採用し、安定した庫内温度を実現しました。 ・上開きのチェストタイプです。・場所をとらないパーソナルタイプ【商品仕様】・内容量 37L ・外寸 480×520×770㎜ ・冷却性能 -15~-40℃ ・温度調節 5℃単位 マイコン制御 ・冷媒 R-404A ・内寸 340×310×345㎜ ・重量 45㎏ ・電源 AC100V 50/60Hz 10A ・消費電力 216/214W ・安全装置 庫内温度異常時警報 ・付属 スノコ網 鍵
    商品タイプ 冷却能力(W) 温度調節範囲(℃) 電源(V) 外寸法(mm) 内寸法(mm) 内容量(L) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 244,130
    (税込価格) : 268,543
    通常出荷日 : 18日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
冷却能力(W)
温度調節範囲(℃)
電源(V)
外寸法(mm)
内寸法(mm)
内容量(L)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気低温器(電子恒温庫)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ファン式小型冷凍庫

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        冷蔵庫(デジタル温度計付) D14D-WK

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          冷蔵庫(デジタル温度計付)412L 5ドア

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            冷凍ストッカー

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              メディカルフリーザ FMF-038F1

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ポータブル低温冷凍冷蔵庫(25L)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  多目的保冷庫 EAD-021RE

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    多目的保冷庫 EAD-014RE

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      多目的保冷庫 EAW-028RE

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        アイスクラッシャー

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          小型ドライシッパー CryoHandy

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            メディカルフリーザ FMF-038F1-C

                            メーカー

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            シリーズ名

                            電気低温器(電子恒温庫)

                            ファン式小型冷凍庫

                            冷蔵庫(デジタル温度計付) D14D-WK

                            冷蔵庫(デジタル温度計付)412L 5ドア

                            冷凍ストッカー

                            メディカルフリーザ FMF-038F1

                            ポータブル低温冷凍冷蔵庫(25L)

                            多目的保冷庫 EAD-021RE

                            多目的保冷庫 EAD-014RE

                            多目的保冷庫 EAW-028RE

                            アイスクラッシャー

                            小型ドライシッパー CryoHandy

                            メディカルフリーザ FMF-038F1-C

                            通常価格
                            (税別)

                            43,650円

                            • 数量別スライド値引

                            69,350円

                            • 数量別スライド値引

                            96,806円

                            • 数量別スライド値引

                            250,272円

                            74,100円

                            • 数量別スライド値引

                            244,130円

                            • 数量別スライド値引

                            245,151円

                            • 数量別スライド値引

                            504,400円

                            • 数量別スライド値引

                            368,600円

                            • 数量別スライド値引

                            533,500円

                            • 数量別スライド値引

                            39,770円

                            • 数量別スライド値引

                            150,618円

                            244,130円

                            • 数量別スライド値引
                            通常出荷日 9日目~ 11日目 9日目 9日目 11日目 18日目 11日目 18日目 18日目 18日目 7日目 9日目 18日目
                            商品タイプ恒温庫冷蔵・冷凍庫・製氷機--超低温フリーザー-冷蔵・冷凍庫・製氷機----その他-
                            冷却能力(W)-------------
                            温度調節範囲(℃)--18以下---18以下--40~+10(1単位設定)------
                            電源(V)100V100V--100V--------
                            外寸法(mm)360×390×430 ~ 385×385×475475×543×1250--844×564×837-695×350×460------
                            内寸法(mm)280×220×320 ~ 311×220×374-----335×225×340------
                            内容量(L)20 ~ 28114--171-25------
                            その他-----------オプション-
                            1. 1