(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケニス 器具乾燥器

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-KB50

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-KB50

    評価 0.0
    【特長】・タテ型省スペース設計の乾燥器です。扉はスライド式ですので扉前の空間も有効利用できます。 ・ガラス器具が保管しやすいかご付です。吹出口温度は80℃以上で、ガラス器具をすばやく乾燥させます。・置き場所に困らない省スペース乾燥器【商品仕様】・乾燥方式 温風吹出式 吹出口温度80℃ ・タイマー ダイヤル式(0~60分) ・電源 AC100V 50/60Hz 290W ・大きさ 405×335×505㎜ 約4.1㎏ ・付属 フロートバスケット(上・下各1)
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 25,000
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-GB50

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-GB50

    評価 0.0
    【特長】・タテ型省スペース設計の乾燥器です。扉はスライド式ですので扉前の空間も有効利用できます。 ・ガラス器具が保管しやすいかご付です。吹出口温度は80℃以上で、ガラス器具をすばやく乾燥させます。・置き場所に困らない省スペース乾燥器【商品仕様】・乾燥方式 温風吹出式 吹出口温度80℃ ・タイマー 40分乾燥 55分乾燥 ・電源 AC100V 50/60Hz 265W ・大きさ 440×310×540㎜ 約5.5㎏ ・付属 ステンレスかご(上・下各1)
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 29,848
    (税込価格) : 32,833
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    投込式サーモメイト

    ケニス

    投込式サーモメイト

    評価 0.0
    【特長】・振とう器付バスや材質の異なる水槽と組み合わせて、恒温水槽・振とう式インキュベーター・オイルバスとして使用できます。・使用頻度の高い温度10点の記憶・呼び出しが行える温度プリセット機能を内蔵しています。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) 電源 対流方式
    その他 - 室温+5~80 ~ 室温+5~180 - 単相100V -
    通常価格(税別) : 82,500円~
    (税込価格) : 90,750円~
    通常出荷日 : 9日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
タイプ
温度範囲(℃)
内容積(L)
電源
対流方式

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-KB50

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-GB50

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      投込式サーモメイト

      メーカー

      ケニス

      ケニス

      ケニス

      シリーズ名

      ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-KB50

      ラボドライヤー(食器乾燥器) EY-GB50

      投込式サーモメイト

      通常価格
      (税別)

      25,000円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引

      29,848円

      • 数量別スライド値引

      82,500円

      通常出荷日 6日目 19日目 9日目
      商品タイプ--その他
      タイプ---
      温度範囲(℃)--室温+5~80 ~ 室温+5~180
      内容積(L)---
      電源--単相100V
      対流方式---
      1. 1