(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケニス 恒温器

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    恒温器 IGSシリーズ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    恒温器 IGSシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・インナーガラスドアで安全にキャビネット内を確認できます・庫内の角がラウンドになっており、清掃しやすくなっています・同容量の機種は積み重ねて置くことができます・安全性・効率性に優れたインキュベーター
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    恒温器 - 室温:+5~75 75 ~ 194 - - 自然対流 530×565×720(外寸) ~ 640×738×920(外寸)
    通常価格(税別) : 193,200円~
    (税込価格) : 212,520円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    恒温器 ICシリーズ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    恒温器 ICシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・PID制御+エアジャケット方式の恒温器です・二重扉により安定した恒温状態を維持できます
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    恒温器 - 室温:+5~80 97 - - 自然対流 560×606×820(外寸)
    通常価格(税別) : 123,000
    (税込価格) : 135,300
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低温恒温器 FMU-054I

    • 数量スライド割引

    ケニス

    低温恒温器 FMU-054I

    評価 0.0
    【特長】・-15~50℃の温度設定を実現し、使い勝手の良い左開きドアを採用した低温インキュベーターです。 ・高精度マイコンによるプログラム運転が行えます。1~8ステップの温度・時間を記録させることが可能です。また、最大8ステップを2パターン設定登録できます。 ・密閉性の高い測定孔付で、省エネ性に優れています。また、オプションとして管理に安心な施錠装置をご用意しています。・高信頼性の冷却性能【商品仕様】・内寸 400×335×370㎜ ・内容積 50L ・方式 強制循環式 ・使用温度範囲 -15~50℃ ・プログラム運転 1~8ステップ 最大99回繰り返し 最大8ステップを2パターン登録可能 ・ヒーター/冷凍機 120W/85W ・冷媒 HFC-134a ・安全装置 マイコン自動警報装置(高温警報・低温警報) ・照明 ー ・外寸 483×554×690㎜ ・重量 40㎏ ・電源 AC100V 50/60Hz 15A(FMU-054Iは10A) ・付属 棚板×2 遮光板
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 290,030
    (税込価格) : 319,033
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高低温サーキュレーター(CORIO) CDシリーズ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    高低温サーキュレーター(CORIO) CDシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・高温から低温まで、幅広い範囲で高精度の温度制御を行うことができるサーキュレーターです・パネルの前面で全ての操作を行うことができ、内部循環・外部循環の切り替えや外部循環量の調整も簡単に行えます・専用ソフトウェアにより、PCから温度のモニタや記録が行えます・低温から高温まで高精度で温度制御
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    その他 - -20~+150 - - - - 230×390×650
    通常価格(税別) : 694,242
    (税込価格) : 763,666
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    恒温器 IC101

    • 数量スライド割引

    ケニス

    恒温器 IC101

    評価 0.0
    【特長】・ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。操作パネルが上部に設置されており、操作しやすい設計です。・視認性の良い大型観察窓付【商品仕様】・対流方式 自然対流式 ・使用温度範囲 室温+5~60℃ ・温度調節精度 ±0.5℃(37℃時) ・温度分布精度 ±1.5℃(37℃時) ・運転モード 定値運転 オートストップ クイックオートストップ オートスタート ・ヒーター容量 100W ・観察窓 ー ・安全装置 自己診断機能 自動過昇防止機能 サーキットブレーカー 等 ・庫内寸法 350×300×360㎜ ・内容積 約37L ・外寸 410×380×520㎜ ・重量 約16㎏ ・電源 AC100V 1.1A ・付属 棚板×2・JANコード:4573181502435
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 83,400
    (税込価格) : 91,740
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    恒温器 IC101W

    ケニス

    恒温器 IC101W

    評価 0.0
    【特長】・ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。操作パネルが上部に設置されており、操作しやすい設計です。 ・視認性のよい大型の観察窓を採用しています。・視認性の良い大型観察窓付【商品仕様】・対流方式 自然対流式 ・使用温度範囲 室温+5~60℃ ・温度調節精度 ±0.5℃(37℃時) ・温度分布精度 ±1℃(37℃時) ・運転モード 定値運転 オートストップ クイックオートストップ オートスタート ・ヒーター容量 100W ・観察窓 二重ガラス窓(290×240㎜) ・安全装置 自己診断機能 自動過昇防止機能 サーキットブレーカー 等 ・庫内寸法 350×300×360㎜ ・内容積 約37L ・外寸 410×380×520㎜ ・重量 約17㎏ ・電源 AC100V 3.1A ・付属 棚板×2・JANコード:4573181502442
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 103,200
    (税込価格) : 113,520
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドライバスインキュベーター H2O3-HN

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ドライバスインキュベーター H2O3-HN

    評価 0.0
    【特長】・シンプルでコンパクトなドライバスインキュベーターです。 ・0.2/1.5/2.0mLチューブ対応アルミブロックが標準付属しています。 ・ブロックの組み合わせにより、サイズの異なる容器を同時に処理できます。・シンプルでコンパクトなドライバス【商品仕様】・タイプ 加熱 ・設定温度範囲 室温+2~100℃ ・温度精度 ±0.5℃ ・タイマー ー ・ブロックエリア 110×72.5㎜(96ウェルプレート1枚分) br>・電源 AC100V 50/60Hz ・大きさ 185×185×90㎜ ・重量 2㎏
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 70,500
    (税込価格) : 77,550
    通常出荷日 : 19日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
タイプ
温度範囲(℃)
内容積(L)
その他
電源
対流方式
寸法(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    恒温器 IGSシリーズ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      恒温器 ICシリーズ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        低温恒温器 FMU-054I

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          高低温サーキュレーター(CORIO) CDシリーズ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            恒温器 IC101

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              恒温器 IC101W

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ドライバスインキュベーター H2O3-HN

                メーカー

                ケニス

                ケニス

                ケニス

                ケニス

                ケニス

                ケニス

                ケニス

                シリーズ名

                恒温器 IGSシリーズ

                恒温器 ICシリーズ

                低温恒温器 FMU-054I

                高低温サーキュレーター(CORIO) CDシリーズ

                恒温器 IC101

                恒温器 IC101W

                ドライバスインキュベーター H2O3-HN

                通常価格
                (税別)

                193,200円

                • 数量別スライド値引

                123,000円

                • 数量別スライド値引

                290,030円

                • 数量別スライド値引

                694,242円

                • 数量別スライド値引

                83,400円

                • 数量別スライド値引

                103,200円

                70,500円

                • 数量別スライド値引
                通常出荷日 6日目~ 9日目 18日目 14日目 9日目 9日目 19日目
                商品タイプ恒温器恒温器-その他---
                タイプ-------
                温度範囲(℃)室温:+5~75室温:+5~80--20~+150---
                内容積(L)75 ~ 19497-----
                その他-------
                電源-------
                対流方式自然対流自然対流-----
                寸法(mm)530×565×720(外寸) ~ 640×738×920(外寸)560×606×820(外寸)-230×390×650---
                1. 1