(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケニス 試験紙

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    pH試験紙 ブックタイプ TB チモールブルー

    • 数量スライド割引

    ケニス

    pH試験紙 ブックタイプ TB チモールブルー【200個入り】

    評価 0.0
    【特長】・変色表のpH値間隔を0.2または0.4と狭く設定しています。・さらに細かなpH測定に【商品仕様】・測定範囲 pH1.4~3.0 pH8.0~9.6 ・大きさ 7×70㎜ ・入数 20枚綴10冊
    商品タイプ サイズ(mm) pH測定領域 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,075
    (税込価格) : 3,383
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水分検出試験紙(WATESMO)

    ケニス

    水分検出試験紙(WATESMO)

    評価 0.0
    【特長】・ガソリン、オイル、イソプロパノール、高級アルコール、固形の脂肪分や軟膏基剤の水エマルジョンなどのサンプル溶液中や蒸気中に含まれる水分の有無を検出します。 ・水分と反応すると灰色試験紙が濃青色に変色します。 ・本試験紙で定量測定はできません。【商品仕様】・大きさ 10㎜×5m巻 ・測定可能pH値 pH1~12
    商品タイプ サイズ(mm) pH測定領域 その他
    試験紙 - 2~10 -
    通常価格(税別) : 8,900
    (税込価格) : 9,790
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    pH試験紙 瓶入りタイプ 測定範囲 pH6.2~7.8

    • 数量スライド割引

    ケニス

    pH試験紙 瓶入りタイプ 測定範囲 pH6.2~7.8【300個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ケース入りの取り扱いがしやすいpH試験紙です。・扱いやすいプラケース入り【商品仕様】・測定範囲 pH6.2~7.8 ・大きさ 7×40㎜ ・入数 300枚 50枚ごと包装
    商品タイプ サイズ(mm) pH測定領域 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,560
    (税込価格) : 3,916
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) コバルト

    ケニス

    半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) コバルト

    評価 0.0
    【特長】・呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。【商品仕様】・測定イオン Co2+ ・測定目盛(㎎/L) 0 10 25 50 100 250 500 1000ppm ・呈色 白→緑青 ・反応時間(約) 20秒 ・測定可能pH値 pH2~7 ・大きさ 6×95㎜スティック ・入数 100枚
    商品タイプ サイズ(mm) pH測定領域 その他
    試験紙 - 2~7 -
    通常価格(税別) : 10,767
    (税込価格) : 11,844
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) 銅

    ケニス

    半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) 銅

    評価 0.0
    【特長】・呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。【商品仕様】・測定イオン Cu+,Cu2+ ・測定目盛(㎎/L) 0 10 30 100 300ppm ・呈色 白→赤紫 ・反応時間(約) 20秒 ・測定可能pH値 pH2~6 ・大きさ 6×95㎜スティック ・入数 100枚
    商品タイプ サイズ(mm) pH測定領域 その他
    試験紙 - 2~6 -
    通常価格(税別) : 9,021
    (税込価格) : 9,923
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(mm)
pH測定領域
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    pH試験紙 ブックタイプ TB チモールブルー

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      水分検出試験紙(WATESMO)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        pH試験紙 瓶入りタイプ 測定範囲 pH6.2~7.8

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) コバルト

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) 銅

            メーカー

            ケニス

            ケニス

            ケニス

            ケニス

            ケニス

            シリーズ名

            pH試験紙 ブックタイプ TB チモールブルー【200個入り】

            水分検出試験紙(WATESMO)

            pH試験紙 瓶入りタイプ 測定範囲 pH6.2~7.8【300個入り】

            半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) コバルト

            半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) 銅

            通常価格
            (税別)

            3,075円

            • 数量別スライド値引

            8,900円

            3,560円

            • 数量別スライド値引

            10,767円

            9,021円

            通常出荷日 4日目 4日目 4日目 6日目 6日目
            商品タイプ-試験紙-試験紙試験紙
            サイズ(mm)-----
            pH測定領域-2~10-2~72~6
            その他-----
            1. 1