(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケニス クロマトグラフィ関連用品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HPLCカラム(Inertsil ODS-3) 粒子径5μm

    • 数量スライド割引

    ケニス

    HPLCカラム(Inertsil ODS-3) 粒子径5μm

    評価 0.0
    非常に保持力が強いODSカラムです。イオン性化合物の吸着も少ないためバランスがよく、非常に使いやすいカラムです。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 孔径(μm) その他
    クロマトグラフィ関連品 - - - - -
    通常価格(税別) : 48,100
    (税込価格) : 52,910
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PVCマニホールド(3連)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    PVCマニホールド(3連)

    評価 0.0
    【仕様】・プラスチック製で3つの試料を同時にろ過するための吸引マニホールドです。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 孔径(μm) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 166,888
    (税込価格) : 183,577
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TLC展開槽(二層式展開槽) 80-7(Mタイプ)

    ケニス

    TLC展開槽(二層式展開槽) 80-7(Mタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 ・展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。【商品仕様】・対応プレート 100×100㎜ 1枚用 ・大きさ(内寸) 105×35×110㎜
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 孔径(μm) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,356
    (税込価格) : 15,792
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TLCプレートカッター TLC-C

    • 数量スライド割引

    ケニス

    TLCプレートカッター TLC-C

    評価 0.0
    【特長】・200×200㎜のTLCプレートを100×200㎜などの大きさに簡単・正確にカットできます。刃の交換も可能です。 ・使い方はTLCプレートをカットしたい幅の目盛に合わせ固定し、ガイドの溝にカッターを差込み、上から下へスライドさせるだけです。・超硬刃でキレイに切断できます【商品仕様】・対応プレート 200×200㎜ 200×100㎜ 100×100㎜ ・カッター 回転式超硬刃(刃の交換可) ・大きさ 270×260×30㎜
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 孔径(μm) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 37,050
    (税込価格) : 40,755
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電磁弁ユニット

    • 数量スライド割引

    ケニス

    電磁弁ユニット

    評価 0.0
    真空制御装置V-303型バキュームコントローラーのオプションです。サイズ違いで電磁弁ユニット小Φ2.3と電磁弁ユニット大Φ4.5があります。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 孔径(μm) その他
    その他 - - - - -
    通常価格(税別) : 24,000円~
    (税込価格) : 26,400円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TLC展開槽 100-7D(Lタイプ)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    TLC展開槽 100-7D(Lタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。・スタンダードTLC展開槽【商品仕様】・対応プレート 200×200㎜ (3枚用) ・大きさ(内寸) 235×105×210㎜
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 孔径(μm) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 89,531
    (税込価格) : 98,484
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH) SLLGH04NK

    • 数量スライド割引

    ケニス

    HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH) SLLGH04NK【1,000個入り】

    評価 0.0
    【特長】・HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 ・水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。【商品仕様】・孔径 0.2μm ・直径 4㎜φ ・滅菌 非滅菌 ・フィルタ材質 親水性PTFE (オムニポア) ・ハウジング材質 HDPE ・形状 E ・入数 1000個
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 孔径(μm) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 103,787
    (税込価格) : 114,166
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255

    • 数量スライド割引

    ケニス

    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255

    評価 0.0
    【特長】・展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 ・展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。【商品仕様】・対応プレート 200×200㎜ ・蓋 ガラス
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 孔径(μm) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 73,800
    (税込価格) : 81,180
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5155

    ケニス

    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5155

    評価 0.0
    【特長】・展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 ・展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。【商品仕様】・対応プレート 100×100㎜ ・蓋 ステンレス
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 孔径(μm) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 38,550
    (税込価格) : 42,405
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5253

    ケニス

    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5253

    評価 0.0
    【特長】・展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 ・展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。【商品仕様】・対応プレート 200×100㎜ ・蓋 ガラス
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 孔径(μm) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 59,550
    (税込価格) : 65,505
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TLCプレートカッター TLC-E

    • 数量スライド割引

    ケニス

    TLCプレートカッター TLC-E

    評価 0.0
    【特長】・ガラス薄層プレートを目的の大きさに切断できます。 ・新開発の回転式超硬刃で切れ味にバラツキがなく、一定した切断結果が得られ、切断ミスの無駄がありません。・切断ミスによる無駄を軽減【商品仕様】・対応プレート 200×200㎜ 200×100㎜ 100×100㎜ ・超硬刃 回転式、10000枚以上切断可能(刃の交換可) ・大きさ 265×240×65㎜
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 孔径(μm) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 50,440
    (税込価格) : 55,484
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    EZ-Fitマニホールド

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    EZ-Fitマニホールド

    評価 0.0
    【特長】・内部のあらゆる部分に手が届き、効率的に洗浄できる独自設計のため、偽陽性を引き起こしかねない汚染源を排除できます。 ・すべての構成部品は工具なしで全て取り外すことができ、しかもオートクレーブ滅菌が可能です(オートクレーブ条件:121℃ 30分間)。 ・高さを低くした設計のため、クリーンベンチ内で使用できます。 ・No.8ゴム栓に対応するろ過ヘッドや、マイクロフィル、マイクロフィルVといったメルクミリポアのデバイスに適合します。・背丈が低く使いやすい!【商品仕様】・材質 ハンドル・バルブ/アルミニウム コネクター・パイプ本体/316Lステンレススチール コネクターシール/エチレンプロピレンジエンモノマー(EPDM) ・大きさ 168×433×117㎜ 2.9㎏ ・チューブ接続径 10㎜チューブ用ホースバルブ(NPS3/8又はDN10)
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 孔径(μm) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 446,888
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケニス 吸引ろ過ポンプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    ケニス 吸引ろ過ポンプ

    評価 0.0
    【特長】・液体・気体いずれの取り扱いも可能なポンプです。 ・液体はポンプ内を通って送液されるため、従来品では不可欠であった廃液容器(トラップフラスコ)を使用する必要がありません。【商品仕様】・流量(水道水) 3.8~4.0L/分 ・大きさ 196×168×222㎜ 1.9㎏ ・チューブ接続形式 内径約10㎜チューブ用ホースバルブ
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 孔径(μm) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 254,898
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    薄層クロマトグラフィーセット

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    薄層クロマトグラフィーセット

    評価 0.0
    プレート寸法200×200mm、200×50mm、200×100mm用の薄層クロマトグラフィーセットです。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 孔径(μm) その他
    クロマトグラフィ関連品 プレート:100 ~ プレート:200 - - - -
    通常価格(税別) : 181,450円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TLC展開槽 100-14(Mタイプ)

    • 数量スライド割引

    ケニス

    TLC展開槽 100-14(Mタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。・スタンダードTLC展開槽【商品仕様】・対応プレート スライドグラス 100×100㎜(3枚用) ・大きさ(内寸) 105×35×110㎜
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 孔径(μm) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,065
    (税込価格) : 15,472
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    N2ステーション

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    N2ステーション

    評価 0.0
    【特長】・N2発生機とコントローラー一体型のN2ステーションです。 ・コンプレッサーなどからの圧縮空気のN2ガスを、特殊な分解膜で分離します。 ・内蔵レギュレーターにより、出力ガス圧(0.2MPa)を一定に保ちます。・窒素ガスボンベ不要!電源不要!の窒素ガス発生装置【商品仕様】・N2ガス発生濃度 99.5%以上 ・入力空気圧 0.3-0.7MPa ・入力空気温度 5~50℃ ・推奨N2ガス発生流量 1.0L/分 ・フローメーター 0.5~4.0L/分 ・適合チューブ径 インプット側 外径6㎜φ アウトプット側 外径4㎜φ ・大きさ 118×112×185㎜ 約2㎏
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 孔径(μm) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 135,800
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TLCプレート(シリカゲル60) 5729

    • 数量スライド割引

    ケニス

    TLCプレート(シリカゲル60) 5729【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。 ・シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。・脂質・タンパク質の分離・検出に【商品仕様】・プレート材質 ガラス ・固定層 シリカゲル60F254 ・大きさ 100×200㎜ ・入数 50枚 ・膜厚 0.25㎜
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 孔径(μm) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 35,444
    (税込価格) : 38,988
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PCR96-02用アダプタ(2個組)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    PCR96-02用アダプタ(2個組)

    評価 0.0
    【特長】PCR96-02用アダプタ(2個組)。TMA対応数:-3001
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 孔径(μm) その他
    その他 - - - - -
    通常価格(税別) : 57,632
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 9日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(mm)
容量(ml)
電源
孔径(μm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    HPLCカラム(Inertsil ODS-3) 粒子径5μm

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      PVCマニホールド(3連)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        TLC展開槽(二層式展開槽) 80-7(Mタイプ)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          TLCプレートカッター TLC-C

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            電磁弁ユニット

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              TLC展開槽 100-7D(Lタイプ)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH) SLLGH04NK

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5155

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5253

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        TLCプレートカッター TLC-E

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        EZ-Fitマニホールド

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        ケニス 吸引ろ過ポンプ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        薄層クロマトグラフィーセット

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          TLC展開槽 100-14(Mタイプ)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          N2ステーション

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            TLCプレート(シリカゲル60) 5729

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            PCR96-02用アダプタ(2個組)

                            メーカー

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            ケニス

                            シリーズ名

                            HPLCカラム(Inertsil ODS-3) 粒子径5μm

                            PVCマニホールド(3連)

                            TLC展開槽(二層式展開槽) 80-7(Mタイプ)

                            TLCプレートカッター TLC-C

                            電磁弁ユニット

                            TLC展開槽 100-7D(Lタイプ)

                            HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH) SLLGH04NK【1,000個入り】

                            TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255

                            TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5155

                            TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5253

                            TLCプレートカッター TLC-E

                            EZ-Fitマニホールド

                            ケニス 吸引ろ過ポンプ

                            薄層クロマトグラフィーセット

                            TLC展開槽 100-14(Mタイプ)

                            N2ステーション

                            TLCプレート(シリカゲル60) 5729【50個入り】

                            PCR96-02用アダプタ(2個組)

                            通常価格
                            (税別)

                            48,100円

                            • 数量別スライド値引

                            166,888円

                            • 数量別スライド値引

                            14,356円

                            37,050円

                            • 数量別スライド値引

                            24,000円

                            • 数量別スライド値引

                            89,531円

                            • 数量別スライド値引

                            103,787円

                            • 数量別スライド値引

                            73,800円

                            • 数量別スライド値引

                            38,550円

                            59,550円

                            50,440円

                            • 数量別スライド値引

                            446,888円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            254,898円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            181,450円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            14,065円

                            • 数量別スライド値引

                            135,800円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            35,444円

                            • 数量別スライド値引

                            57,632円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引
                            通常出荷日 7日目 5日目 4日目 4日目 6日目~ 19日目 5日目 11日目 11日目 11日目 19日目 5日目 5日目 8日目 4日目 7日目 5日目 9日目
                            商品タイプクロマトグラフィ関連品---その他--------クロマトグラフィ関連品---その他
                            サイズ(mm)-------------プレート:100 ~ プレート:200----
                            容量(ml)------------------
                            電源------------------
                            孔径(μm)------------------
                            その他------------------
                            1. 1