(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケニス カップ・コップ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL

    評価 0.0
    ケニス 金属製容器 ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    カップ 1000mL ~ 5000mL ステンレス -
    通常価格(税別) : 3,598円~
    (税込価格) : 3,958円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスコップ WI

    • 数量スライド割引

    ケニス

    ステンレスコップ WI

    評価 0.0
    【商品仕様】・容量 約270mL ・口径×高さ(㎜) 74φ×73 ・材質 ステンレスSUS304 鏡面仕上
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,899
    (税込価格) : 2,089
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレストールビーカー 容量 0.8L

    ケニス

    ステンレストールビーカー 容量 0.8L

    評価 0.0
    【商品仕様】・容量 0.8L ・内径×高さ 90×133㎜ ・材質 ステンレスSUS304
    商品タイプ 容量 材質 その他
    カップ 0.8L ステンレス -
    通常価格(税別) : 2,799
    (税込価格) : 3,079
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニッケルビーカー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ケニス

    ニッケルビーカー

    評価 0.0
    ケニスのニッケルビーカー【詳細タイプ】材質:ニッケル【内容量】1個
    商品タイプ 容量 材質 その他
    カップ 100mL ~ 500mL その他 -
    通常価格(税別) : 21,850円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミホイルシャーレ

    • 数量スライド割引

    ケニス

    アルミホイルシャーレ

    評価 0.0
    ケニスのアルミホイルシャーレ【サイズ(mm)】上内径:72φ、底径:63φ、高さ:22
    商品タイプ 容量 材質 その他
    その他 75mL アルミ -
    通常価格(税別) : 7,790
    (税込価格) : 8,569
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミホイルプレート

    • 数量スライド割引

    ケニス

    アルミホイルプレート

    評価 0.0
    【特長】・厚みのあるしっかりとしたアルミホイルプレートです。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    その他 90mL ~ 305mL アルミ -
    通常価格(税別) : 1,900円~
    (税込価格) : 2,090円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラボペール 本体 容量(L) 3

    ケニス

    ラボペール 本体 容量(L) 3

    評価 0.0
    【商品仕様】・容量(L) 3 ・内径×高さ(㎜) 155φ×180 ・材質 ステンレスSUS304 目安目盛入
    商品タイプ 容量 材質 その他
    その他 3L ステンレス -
    通常価格(税別) : 7,469
    (税込価格) : 8,216
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミホイルカップ 容量(mL) 130

    • 数量スライド割引

    ケニス

    アルミホイルカップ 容量(mL) 130【100個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・容量(mL) 130 ・上径×下径×高さ(㎜) 69φ×57φ×57 ・入数 100
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 11,640
    (税込価格) : 12,804
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量
材質
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ステンレスコップ WI

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ステンレストールビーカー 容量 0.8L

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        ニッケルビーカー

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          アルミホイルシャーレ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            アルミホイルプレート

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ラボペール 本体 容量(L) 3

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                アルミホイルカップ 容量(mL) 130

                メーカー

                ケニス

                ケニス

                ケニス

                ケニス

                ケニス

                ケニス

                ケニス

                ケニス

                シリーズ名

                ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL

                ステンレスコップ WI

                ステンレストールビーカー 容量 0.8L

                ニッケルビーカー

                アルミホイルシャーレ

                アルミホイルプレート

                ラボペール 本体 容量(L) 3

                アルミホイルカップ 容量(mL) 130【100個入り】

                通常価格
                (税別)

                3,598円

                • 数量別スライド値引

                1,899円

                • 数量別スライド値引

                2,799円

                21,850円

                特別価格

                SALE 2025/03/31まで

                • 数量別スライド値引

                7,790円

                • 数量別スライド値引

                1,900円

                • 数量別スライド値引

                7,469円

                11,640円

                • 数量別スライド値引
                通常出荷日 4日目 4日目 4日目 7日目~ 6日目 6日目 6日目 6日目
                商品タイプカップ-カップカップその他その他その他-
                容量1000mL ~ 5000mL-0.8L100mL ~ 500mL75mL90mL ~ 305mL3L-
                材質ステンレス-ステンレスその他アルミアルミステンレス-
                その他--------
                1. 1