(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カトウ工機 タップコレット

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TC型タップコレット

    • 数量スライド割引

    カトウ工機

    TC型タップコレット

    評価 0.0
    【特長】・安全装置内蔵タイプ。・タップサイズごとに適正トルクに設定済。・安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性・耐久性を確保。・TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。・軽切削のみにご使用下さい。・TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準仕様。 ・クーラントスルー仕様も対応。・超硬タップは把握力が低下し、抜けやすくなります。
    適合本体名 タッピング能力(タップサイズ)d管用(P) タッピング能力(タップサイズ)dメートル(M) タッピング能力(タップサイズ)dユニファイ(U) コレット長さ(mm) オイルホール
    - P1 ~ P7/8 M2 ~ M68 U1 1/8 ~ U7/16 32 ~ 168 -
    通常価格(税別) : 9,987円~
    (税込価格) : 10,986円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TCA型タップコレット

    • 数量スライド割引

    カトウ工機

    TCA型タップコレット

    評価 0.0
    【特長】・OSGシンクロタップ用も別途製作可能。 ・ISO・DIN規格にも対応。・オプションでクーラント2MPa対応(SB仕様の場合)。・安全装置なし。・超硬タップは把握力が低下し、抜けやすくなります。
    適合本体名 タッピング能力(タップサイズ)d管用(P) タッピング能力(タップサイズ)dメートル(M) タッピング能力(タップサイズ)dユニファイ(U) コレット長さ(mm) オイルホール
    - P1/8 M4 ~ M22 No.10/No.12 ~ U9/16 33 ~ 130 -
    通常価格(税別) : 6,227円~
    (税込価格) : 6,850円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ERシリーズER型タップコレット

    • 数量スライド割引

    カトウ工機

    ERシリーズER型タップコレット

    評価 0.0
    【特長】・クーラントスルー対応のラジアルフロートタッパー。・供給ポンプ圧5MPaまでが標準仕様。・アルミダイキャストの鋳抜き下穴に直接タップ加工が可能。・芯ズレ吸収が滑らかで垂直なネジ加工が可能。
    適合本体名 タッピング能力(タップサイズ)d管用(P) タッピング能力(タップサイズ)dメートル(M) タッピング能力(タップサイズ)dユニファイ(U) コレット長さ(mm) オイルホール
    - - M3、M3.5 ~ M14 No.10、No.1、/U 1/4 ~ U 9/16 - -
    通常価格(税別) : 5,499円~
    (税込価格) : 6,049円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TC-M/MO型タップコレット

    • 数量スライド割引

    カトウ工機

    TC-M/MO型タップコレット

    評価 0.0
    【特長】・TC型の安全装置を取除いたタイプ。・加工材質及びタップの種類に左右されない。・サイドロック(止めネジ付き)仕様(SB仕様)も用意。・安全装置クーラントロング。・量産加工やCNC制御機械に推奨。・通りネジ加工に最適。・標準でセンタークーラントスルー給油対応(TC-MO型のみ)。・供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様、SB仕様にて供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能。
    適合本体名 タッピング能力(タップサイズ)d管用(P) タッピング能力(タップサイズ)dメートル(M) タッピング能力(タップサイズ)dユニファイ(U) コレット長さ(mm) オイルホール
    - - M12 - - -
    通常価格(税別) : 9,688
    (税込価格) : 10,657
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
適合本体名
タッピング能力(タップサイズ)d管用(P)
タッピング能力(タップサイズ)dメートル(M)
タッピング能力(タップサイズ)dユニファイ(U)
コレット長さ(mm)
オイルホール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TC型タップコレット

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      TCA型タップコレット

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ERシリーズER型タップコレット

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          TC-M/MO型タップコレット

          メーカー

          カトウ工機

          カトウ工機

          カトウ工機

          カトウ工機

          シリーズ名

          TC型タップコレット

          TCA型タップコレット

          ERシリーズER型タップコレット

          TC-M/MO型タップコレット

          通常価格
          (税別)

          9,987円

          6,227円

          • 数量別スライド値引

          5,499円

          • 数量別スライド値引

          9,688円

          • 数量別スライド値引
          通常出荷日 在庫品1日目~
          一部当日出荷可能
          6日目 5日目~ 在庫品1日目
          当日出荷可能
          適合本体名----
          タッピング能力(タップサイズ)d管用(P)P1 ~ P7/8P1/8--
          タッピング能力(タップサイズ)dメートル(M)M2 ~ M68M4 ~ M22M3、M3.5 ~ M14M12
          タッピング能力(タップサイズ)dユニファイ(U)U1 1/8 ~ U7/16No.10/No.12 ~ U9/16No.10、No.1、/U 1/4 ~ U 9/16-
          コレット長さ(mm)32 ~ 16833 ~ 130--
          オイルホール----
          1. 1