(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カムス(旧高周波精密) ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    板バイト

    カムス(旧高周波精密)

    板バイト

    評価 0.0
    製鋼から製品まで一貫生産しておりますので、品質のバラツキが極めて少なく安定した性能を保証できます。
    形状(JIS B 4152-1988)
    JIS規格外
    通常価格(税別) : 5,506円~
    (税込価格) : 6,057円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイス付刃バイト(旋盤用)

    • SALE 2025/03/31まで

    カムス(旧高周波精密)

    ハイス付刃バイト(旋盤用)

    評価 0.0
    【特長】・刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・JIS規格品です。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 5,931円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    平剣/丸剣/左・右横真剣/左・右横剣/左・右横仕上剣/左・右先丸剣/左・右片刃

    カムス(旧高周波精密)

    平剣/丸剣/左・右横真剣/左・右横剣/左・右横仕上剣/左・右先丸剣/左・右片刃

    評価 0.0
    刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
    形状(JIS B 4152-1988)
    14R形:右横剣バイト / 14L形:左横剣バイト / 15R形:右剣バイト / 15L形:左剣バイト / 31形:突切りバイト / 32形:ヘール突切りバイト / 41形:穴ぐり荒バイト / 42形:穴仕上げバイト / 51形:おねじ切りバイト / 52形:めねじ切りバイト / JIS規格外
    通常価格(税別) : 5,908円~
    (税込価格) : 6,499円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    丸バイト

    カムス(旧高周波精密)

    丸バイト

    評価 0.0
    製鋼から製品まで一貫生産しておりますので、品質のバラツキが極めて少なく安定した性能を保証できます。
    形状(JIS B 4152-1988)
    JIS規格外
    通常価格(税別) : 3,359円~
    (税込価格) : 3,695円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイス小径バイト

    カムス(旧高周波精密)

    ハイス小径バイト

    評価 0.0
    【特長】・粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです【用途】・樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 15,301円~
    (税込価格) : 16,831円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高周波付刃バイト(63形R/L横剣バイト/平削用MV10)

    カムス(旧高周波精密)

    高周波付刃バイト(63形R/L横剣バイト/平削用MV10)

    評価 0.0
    ・高級高速度鋼に独自のろう付、熱処理を施し、優れた性能、安定した品質、鋭い切れ味を誇っています。・刃部の鋼種は、切削条件に最適なものを使用しており、切削性能が抜群に優れています。
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 9,354円~
    (税込価格) : 10,289円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステッキバイト/ロングステッキ

    カムス(旧高周波精密)

    ステッキバイト/ロングステッキ

    評価 0.0
    製鋼から製品まで一貫生産しておりますので、品質のバラツキが極めて少なく安定した性能を保証できます。
    形状(JIS B 4152-1988)
    JIS規格外
    通常価格(税別) : 5,875円~
    (税込価格) : 6,463円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    平削丸剣/平削左片刃/平削右片刃/右片刃

    カムス(旧高周波精密)

    平削丸剣/平削左片刃/平削右片刃/右片刃

    評価 0.0
    刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
    形状(JIS B 4152-1988)
    62R形:平削り盤用右片刃バイト / 62L形:平削り盤用左片刃バイト / JIS規格外
    通常価格(税別) : 10,472円~
    (税込価格) : 11,519円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高周波付刃バイト(13形R/L片刃バイト/旋削用NK4)

    カムス(旧高周波精密)

    高周波付刃バイト(13形R/L片刃バイト/旋削用NK4)

    評価 0.0
    【特長】・高級高速度鋼に独自のろう付、熱処理を施し、優れた性能、安定した品質、鋭い切れ味を誇っています。・刃部の鋼種は、旋削用の切削条件に最適なNK4を使用しております。切削性能が抜群に優れいている訳がここにあります。
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 6,352円~
    (税込価格) : 6,987円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    孔仕上/孔繰

    カムス(旧高周波精密)

    孔仕上/孔繰

    評価 0.0
    ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)の孔仕上。刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS(種類):42形
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 13,712円~
    (税込価格) : 15,083円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイス付刃バイト(旋盤用)ヘール仕上,ヘール突切

    カムス(旧高周波精密)

    ハイス付刃バイト(旋盤用)ヘール仕上,ヘール突切

    評価 0.0
    【特長】・刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・JIS規格品です。・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 17,756円~
    (税込価格) : 19,532円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    突切

    カムス(旧高周波精密)

    突切

    評価 0.0
    ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)の突切。刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS(種類):31形
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 6,345円~
    (税込価格) : 6,980円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    平削ヘール仕上

    カムス(旧高周波精密)

    平削ヘール仕上

    評価 0.0
    刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 12,354円~
    (税込価格) : 13,589円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高周波付刃バイト(14形R/L横荒剣バイト/旋削用NK4)

    カムス(旧高周波精密)

    高周波付刃バイト(14形R/L横荒剣バイト/旋削用NK4)

    評価 0.0
    ・高級高速度鋼に独自のろう付、熱処理を施し、優れた性能、安定した品質、鋭い切れ味を誇っています。・刃部の鋼種は、切削条件に最適なものを使用しており、切削性能が抜群に優れています。
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 6,352円~
    (税込価格) : 6,987円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘール突切

    カムス(旧高周波精密)

    ヘール突切

    評価 0.0
    刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 8,581円~
    (税込価格) : 9,439円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高周波付刃バイト(61-S形ハイレーキ長剣バイト/平削用MV10)

    カムス(旧高周波精密)

    高周波付刃バイト(61-S形ハイレーキ長剣バイト/平削用MV10)

    評価 0.0
    ・高級高速度鋼に独自のろう付、熱処理を施し、優れた性能、安定した品質、鋭い切れ味を誇っています。・刃部の鋼種は、切削条件に最適なものを使用しており、切削性能が抜群に優れています。
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 10,030円~
    (税込価格) : 11,033円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    平バイト

    カムス(旧高周波精密)

    平バイト

    評価 0.0
    製鋼から製品まで一貫生産しておりますので、品質のバラツキが極めて少なく安定した性能を保証できます。
    形状(JIS B 4152-1988)
    JIS規格外
    通常価格(税別) : 7,436円~
    (税込価格) : 8,180円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイス付刃バイト(旋盤用)丸剣

    カムス(旧高周波精密)

    ハイス付刃バイト(旋盤用)丸剣

    評価 0.0
    【特長】・刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・JIS規格品です。・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 6,519円~
    (税込価格) : 7,171円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイス付刃バイト(平削用)真剣,左片刃,右片刃,左横剣,右横剣,平剣,ヘール仕上,突切

    カムス(旧高周波精密)

    ハイス付刃バイト(平削用)真剣,左片刃,右片刃,左横剣,右横剣,平剣,ヘール仕上,突切

    評価 0.0
    【特長】・旋盤等にて使用します。・JIS規格品です。・適合機種:平削り盤
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 8,588円~
    (税込価格) : 9,447円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイス付刃バイト(平削用)丸剣

    カムス(旧高周波精密)

    ハイス付刃バイト(平削用)丸剣

    評価 0.0
    【特長】・JIS規格品です。・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 9,313円~
    (税込価格) : 10,244円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    平削突切

    カムス(旧高周波精密)

    平削突切

    評価 0.0
    高周波精密 ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)の平削突切。刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS種類:66型
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 12,354円~
    (税込価格) : 13,589円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高周波付刃バイト(16形R/L先丸剣バイト/旋削用NK4)

    カムス(旧高周波精密)

    高周波付刃バイト(16形R/L先丸剣バイト/旋削用NK4)

    評価 0.0
    【特長】・高級高速度鋼に独自のろう付、熱処理を施し、優れた性能、安定した品質、鋭い切れ味を誇っています。・刃部の鋼種は、旋削用の切削条件に最適なNK4を使用しております。切削性能が抜群に優れいている訳がここにあります。
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 6,534円~
    (税込価格) : 7,187円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    外ねじ切

    カムス(旧高周波精密)

    外ねじ切

    評価 0.0
    ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)の外ねじ切。刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS(種類):51形
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 6,345円~
    (税込価格) : 6,980円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    平削中突切/溝入

    カムス(旧高周波精密)

    平削中突切/溝入

    評価 0.0
    刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 10,829円~
    (税込価格) : 11,912円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高周波付刃バイト(62形R/L片刃バイト/平削用MV10)

    カムス(旧高周波精密)

    高周波付刃バイト(62形R/L片刃バイト/平削用MV10)

    評価 0.0
    ・高級高速度鋼に独自のろう付、熱処理を施し、優れた性能、安定した品質、鋭い切れ味を誇っています。・刃部の鋼種は、切削条件に最適なものを使用しており、切削性能が抜群に優れています。
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 10,030円~
    (税込価格) : 11,033円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高周波付刃バイト(67S形中溝入バイト/平削用MV10)

    カムス(旧高周波精密)

    高周波付刃バイト(67S形中溝入バイト/平削用MV10)

    評価 0.0
    ・高級高速度鋼に独自のろう付、熱処理を施し、優れた性能、安定した品質、鋭い切れ味を誇っています。・刃部の鋼種は、切削条件に最適なものを使用しており、切削性能が抜群に優れています。
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 13,185円~
    (税込価格) : 14,504円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高周波 平剣 10mm

    カムス(旧高周波精密)

    高周波 平剣 10mm

    評価 0.0
    【特長】・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。【商品仕様】・JIS(種類):21型・幅(mm):10・高さ(mm):10・全長(mm):100・適合機種:旋盤・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7772・質量:0.1kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 6,345
    (税込価格) : 6,980
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真剣

    カムス(旧高周波精密)

    真剣

    評価 0.0
    ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)の真剣。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS(種類):10形
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 12,673円~
    (税込価格) : 13,940円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘールねじ切

    カムス(旧高周波精密)

    ヘールねじ切

    評価 0.0
    刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 8,743円~
    (税込価格) : 9,617円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    平削左/右横剣

    カムス(旧高周波精密)

    平削左/右横剣

    評価 0.0
    刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 10,829円~
    (税込価格) : 11,912円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高周波 平削丸剣(61型)幅19mm 高さ25mm 全長250mm

    カムス(旧高周波精密)

    高周波 平削丸剣(61型)幅19mm 高さ25mm 全長250mm

    評価 0.0
    【特長】・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。【商品仕様】・JIS(種類):61型・幅(mm):19・高さ(mm):25・全長(mm):250・適合機種:平削盤・適合機種:平削盤・トラスココード:815-9306・質量:1kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 12,996
    (税込価格) : 14,296
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘール仕上

    カムス(旧高周波精密)

    ヘール仕上

    評価 0.0
    刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 7,485円~
    (税込価格) : 8,234円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パラチップホルダ

    カムス(旧高周波精密)

    パラチップホルダ

    評価 0.0
    【特長】・ハイス材質の為、靭性が高く、欠けが発生せず、安定した寿命が得られます【用途】・突切り・溝入れ用
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 31,118円~
    (税込価格) : 34,230円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高周波 ヘールねじ切25mm

    カムス(旧高周波精密)

    高周波 ヘールねじ切25mm

    評価 0.0
    【特長】・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。【商品仕様】・JIS(種類):53型・幅(mm):25・高さ(mm):25・全長(mm):220・適合機種:旋盤・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7814・質量:1kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 18,216
    (税込価格) : 20,038
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高周波 平削丸剣(61SS型)幅19mm 高さ19mm 全長230mm

    カムス(旧高周波精密)

    高周波 平削丸剣(61SS型)幅19mm 高さ19mm 全長230mm

    評価 0.0
    【特長】・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。【商品仕様】・JIS(種類):61SS型・幅(mm):19・高さ(mm):19・全長(mm):230・適合機種:平削盤・適合機種:平削盤・トラスココード:815-9314・質量:0.7kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 10,129
    (税込価格) : 11,142
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高周波 平剣 32mm

    カムス(旧高周波精密)

    高周波 平剣 32mm

    評価 0.0
    【特長】・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。【商品仕様】・JIS(種類):12R型・幅(mm):32・高さ(mm):32・全長(mm):250・適合機種:旋盤・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7776・質量:1.9kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 31,154
    (税込価格) : 34,269
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高周波 丸剣 幅22mm 高さ22mm 全長180mm

    カムス(旧高周波精密)

    高周波 丸剣 幅22mm 高さ22mm 全長180mm

    評価 0.0
    【特長】・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。【商品仕様】・JIS(種類):11型・幅(mm):22・高さ(mm):22・全長(mm):180・適合機種:旋盤・適合機種:旋盤・トラスココード:815-9271・質量:0.7kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 14,574
    (税込価格) : 16,031
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    平削平剣

    カムス(旧高周波精密)

    平削平剣

    評価 0.0
    高周波精密 ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)の平削平剣。刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS種類:64型
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 12,354円~
    (税込価格) : 13,589円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高周波 丸剣 幅38mm 高さ38mm 全長300mm

    カムス(旧高周波精密)

    高周波 丸剣 幅38mm 高さ38mm 全長300mm

    評価 0.0
    【特長】・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。【商品仕様】・JIS(種類):11型・幅(mm):38・高さ(mm):38・全長(mm):300・適合機種:旋盤・適合機種:旋盤・トラスココード:815-9267・質量:3.3kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 59,119
    (税込価格) : 65,031
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    孔ねじ切

    カムス(旧高周波精密)

    孔ねじ切

    評価 0.0
    ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)の孔ねじ切。部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS(種類):52形
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 13,712円~
    (税込価格) : 15,083円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高周波 平削丸剣(61型)幅13mm 高さ13mm 全長170mm

    カムス(旧高周波精密)

    高周波 平削丸剣(61型)幅13mm 高さ13mm 全長170mm

    評価 0.0
    【特長】・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。【商品仕様】・JIS(種類):61型・幅(mm):13・高さ(mm):13・全長(mm):170・適合機種:平削盤・適合機種:平削盤・トラスココード:815-9303・質量:0.3kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 10,829
    (税込価格) : 11,912
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    平削真剣

    カムス(旧高周波精密)

    平削真剣

    評価 0.0
    ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)の平削真剣。刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS種類:60型
    形状(JIS B 4152-1988)
    -
    通常価格(税別) : 10,829円~
    (税込価格) : 11,912円~
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
形状(JIS B 4152-1988)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    板バイト

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ハイス付刃バイト(旋盤用)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      平剣/丸剣/左・右横真剣/左・右横剣/左・右横仕上剣/左・右先丸剣/左・右片刃

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        丸バイト

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ハイス小径バイト

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            高周波付刃バイト(63形R/L横剣バイト/平削用MV10)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ステッキバイト/ロングステッキ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                平削丸剣/平削左片刃/平削右片刃/右片刃

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  高周波付刃バイト(13形R/L片刃バイト/旋削用NK4)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    孔仕上/孔繰

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ハイス付刃バイト(旋盤用)ヘール仕上,ヘール突切

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        突切

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          平削ヘール仕上

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            高周波付刃バイト(14形R/L横荒剣バイト/旋削用NK4)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ヘール突切

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                高周波付刃バイト(61-S形ハイレーキ長剣バイト/平削用MV10)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  平バイト

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ハイス付刃バイト(旋盤用)丸剣

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ハイス付刃バイト(平削用)真剣,左片刃,右片刃,左横剣,右横剣,平剣,ヘール仕上,突切

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ハイス付刃バイト(平削用)丸剣

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          平削突切

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            高周波付刃バイト(16形R/L先丸剣バイト/旋削用NK4)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              外ねじ切

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                平削中突切/溝入

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  高周波付刃バイト(62形R/L片刃バイト/平削用MV10)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    高周波付刃バイト(67S形中溝入バイト/平削用MV10)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      高周波 平剣 10mm

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        真剣

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          ヘールねじ切

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            平削左/右横剣

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              高周波 平削丸剣(61型)幅19mm 高さ25mm 全長250mm

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                ヘール仕上

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  パラチップホルダ

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    高周波 ヘールねじ切25mm

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      高周波 平削丸剣(61SS型)幅19mm 高さ19mm 全長230mm

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        高周波 平剣 32mm

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          高周波 丸剣 幅22mm 高さ22mm 全長180mm

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            平削平剣

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              高周波 丸剣 幅38mm 高さ38mm 全長300mm

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                孔ねじ切

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  高周波 平削丸剣(61型)幅13mm 高さ13mm 全長170mm

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    平削真剣

                                                                                    メーカー

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    カムス(旧高周波精密)

                                                                                    シリーズ名

                                                                                    板バイト

                                                                                    ハイス付刃バイト(旋盤用)

                                                                                    平剣/丸剣/左・右横真剣/左・右横剣/左・右横仕上剣/左・右先丸剣/左・右片刃

                                                                                    丸バイト

                                                                                    ハイス小径バイト

                                                                                    高周波付刃バイト(63形R/L横剣バイト/平削用MV10)

                                                                                    ステッキバイト/ロングステッキ

                                                                                    平削丸剣/平削左片刃/平削右片刃/右片刃

                                                                                    高周波付刃バイト(13形R/L片刃バイト/旋削用NK4)

                                                                                    孔仕上/孔繰

                                                                                    ハイス付刃バイト(旋盤用)ヘール仕上,ヘール突切

                                                                                    突切

                                                                                    平削ヘール仕上

                                                                                    高周波付刃バイト(14形R/L横荒剣バイト/旋削用NK4)

                                                                                    ヘール突切

                                                                                    高周波付刃バイト(61-S形ハイレーキ長剣バイト/平削用MV10)

                                                                                    平バイト

                                                                                    ハイス付刃バイト(旋盤用)丸剣

                                                                                    ハイス付刃バイト(平削用)真剣,左片刃,右片刃,左横剣,右横剣,平剣,ヘール仕上,突切

                                                                                    ハイス付刃バイト(平削用)丸剣

                                                                                    平削突切

                                                                                    高周波付刃バイト(16形R/L先丸剣バイト/旋削用NK4)

                                                                                    外ねじ切

                                                                                    平削中突切/溝入

                                                                                    高周波付刃バイト(62形R/L片刃バイト/平削用MV10)

                                                                                    高周波付刃バイト(67S形中溝入バイト/平削用MV10)

                                                                                    高周波 平剣 10mm

                                                                                    真剣

                                                                                    ヘールねじ切

                                                                                    平削左/右横剣

                                                                                    高周波 平削丸剣(61型)幅19mm 高さ25mm 全長250mm

                                                                                    ヘール仕上

                                                                                    パラチップホルダ

                                                                                    高周波 ヘールねじ切25mm

                                                                                    高周波 平削丸剣(61SS型)幅19mm 高さ19mm 全長230mm

                                                                                    高周波 平剣 32mm

                                                                                    高周波 丸剣 幅22mm 高さ22mm 全長180mm

                                                                                    平削平剣

                                                                                    高周波 丸剣 幅38mm 高さ38mm 全長300mm

                                                                                    孔ねじ切

                                                                                    高周波 平削丸剣(61型)幅13mm 高さ13mm 全長170mm

                                                                                    平削真剣

                                                                                    通常価格
                                                                                    (税別)

                                                                                    5,506円

                                                                                    5,931円

                                                                                    特別価格

                                                                                    SALE 2025/03/31まで

                                                                                    5,908円

                                                                                    3,359円

                                                                                    15,301円

                                                                                    9,354円

                                                                                    5,875円

                                                                                    10,472円

                                                                                    6,352円

                                                                                    13,712円

                                                                                    17,756円

                                                                                    6,345円

                                                                                    12,354円

                                                                                    6,352円

                                                                                    8,581円

                                                                                    10,030円

                                                                                    7,436円

                                                                                    6,519円

                                                                                    8,588円

                                                                                    9,313円

                                                                                    12,354円

                                                                                    6,534円

                                                                                    6,345円

                                                                                    10,829円

                                                                                    10,030円

                                                                                    13,185円

                                                                                    6,345円

                                                                                    12,673円

                                                                                    8,743円

                                                                                    10,829円

                                                                                    12,996円

                                                                                    7,485円

                                                                                    31,118円

                                                                                    18,216円

                                                                                    10,129円

                                                                                    31,154円

                                                                                    14,574円

                                                                                    12,354円

                                                                                    59,119円

                                                                                    13,712円

                                                                                    10,829円

                                                                                    10,829円

                                                                                    通常出荷日 8日目 在庫品1日目~
                                                                                    一部当日出荷可能
                                                                                    7日目~ 8日目 8日目 2日目 8日目 8日目 2日目 7日目 4日目 7日目 8日目 2日目 1日目~ 2日目 8日目 1日目 1日目~ 1日目~ 8日目 2日目 7日目 8日目 2日目 2日目 7日目 7日目 7日目~ 8日目 8日目 7日目~ 8日目 7日目 8日目 7日目 7日目 8日目 7日目 7日目 8日目 8日目
                                                                                    形状(JIS B 4152-1988)JIS規格外-14R形:右横剣バイト / 14L形:左横剣バイト / 15R形:右剣バイト / 15L形:左剣バイト / 31形:突切りバイト / 32形:ヘール突切りバイト / 41形:穴ぐり荒バイト / 42形:穴仕上げバイト / 51形:おねじ切りバイト / 52形:めねじ切りバイト / JIS規格外JIS規格外--JIS規格外62R形:平削り盤用右片刃バイト / 62L形:平削り盤用左片刃バイト / JIS規格外--------JIS規格外-------------------------
                                                                                    1. 1