(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイツール クーラントノズル

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧対応クーラント ノズル 1/4 i-TOOL

    • 数量スライド割引

    アイツール

    高圧対応クーラント ノズル 1/4 i-TOOL

    評価 0.0
    【特長】・標準ホルダーへ接続可能・多様なホース口径1/2~1/4インチ・8MPaまで対応・アルマイト処理により長寿命化を実現
    材質 呼び ノズル形状 ノズル口径/幅(mm) 全長(mm)
    金属 - 丸ストレート / 丸60° / 丸90° - - -
    通常価格(税別) : 1,713円~
    (税込価格) : 1,884円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧対応クーラント フラットノズル 1/2 i-TOOL

    アイツール

    高圧対応クーラント フラットノズル 1/2 i-TOOL

    評価 0.0
    【特長】・標準ホルダーへ接続可能・多様なホース口径1/2~1/4インチ・8MPaまで対応・アルマイト処理により長寿命化を実現
    材質 呼び ノズル形状 ノズル口径/幅(mm) 全長(mm)
    金属 - ストレートフロー - 66 -
    通常価格(税別) : 28,309円~
    (税込価格) : 31,140円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧対応クーラント ノズル 1/2 i-TOOL

    • 数量スライド割引

    アイツール

    高圧対応クーラント ノズル 1/2 i-TOOL

    評価 0.0
    【特長】・標準ホルダーへ接続可能・多様なホース口径1/2~1/4インチ・8MPaまで対応・アルマイト処理により長寿命化を実現
    材質 呼び ノズル形状 ノズル口径/幅(mm) 全長(mm)
    金属 - 丸ストレート / 丸60° / 丸90° - - -
    通常価格(税別) : 2,712円~
    (税込価格) : 2,983円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
材質
呼び
ノズル形状
ノズル口径/幅(mm)
全長(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    高圧対応クーラント ノズル 1/4 i-TOOL

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      高圧対応クーラント フラットノズル 1/2 i-TOOL

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        高圧対応クーラント ノズル 1/2 i-TOOL

        メーカー

        アイツール

        アイツール

        アイツール

        シリーズ名

        高圧対応クーラント ノズル 1/4 i-TOOL

        高圧対応クーラント フラットノズル 1/2 i-TOOL

        高圧対応クーラント ノズル 1/2 i-TOOL

        通常価格
        (税別)

        1,713円

        • 数量別スライド値引

        28,309円

        2,712円

        • 数量別スライド値引
        通常出荷日 1日目 1日目 1日目
        材質金属金属金属
        呼び---
        ノズル形状丸ストレート / 丸60° / 丸90°ストレートフロー丸ストレート / 丸60° / 丸90°
        ノズル口径/幅(mm)---
        全長(mm)-66-
        ---
        1. 1