比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ホーザン
ミラー形状 | ミラー寸法(mm) | 全長の最大伸縮値(mm) | 全長の最小伸縮値(mm) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|
四角型 | 縦86×横54×厚み0.4 | 640 | 150 | 50 |
通常価格(税別) : | 3,344円 |
---|---|
(税込価格) : | 3,678円 |
通常出荷日 : | 5日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
ミラー形状 |
ミラー寸法(mm) |
全長の最大伸縮値(mm) |
全長の最小伸縮値(mm) |
質量(g) |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| |
メーカー | ホーザン |
シリーズ名 | |
通常価格 (税別) | 3,344円
|
通常出荷日 | 5日目 |
ミラー形状 | 四角型 |
ミラー寸法(mm) | 縦86×横54×厚み0.4 |
全長の最大伸縮値(mm) | 640 |
全長の最小伸縮値(mm) | 150 |
質量(g) | 50 |