(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

goot(太洋電機産業) 制電手袋(弱電・半導体作業)

エコノミーシリーズ(消耗品)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    グット 低発塵性手袋指先コートLサイズ

    • 数量スライド割引

    goot(太洋電機産業)

    グット 低発塵性手袋指先コートLサイズ

    評価 0.0
    【特長】・縫い目の無い編み方で、伸縮性に優れ、手にフィットし、指先を使う細かい作業に適しています。・指先のみ、または手の平にポリウレタン樹脂をコーティングしていますので通気性に優れています。・家庭で洗濯できます。【商品仕様】・奥行(mm):225・幅(mm):65・幅(mm):65・奥行(mm):225・JANコード:4975205700214・トラスココード:854-8577・質量:30g
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 770
    (税込価格) : 847
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低発塵性手袋 WG-1/2シリーズ

    • 数量スライド割引

    goot(太洋電機産業)

    低発塵性手袋 WG-1/2シリーズ

    評価 0.0
    手袋からの埃発生が少ないウーリーナイロン採用。【特長】・縫い目の無い編み方で、伸縮性に優れ、手にフィットし、指先を使う細かい作業に適しています・指先のみ、又は手の平にポリウレタン樹脂をコーティングしていますので通気性に優れています・家庭で洗濯できます
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 その他 指先コート / 手の平コート S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 674円~
    (税込価格) : 741円~
    通常出荷日 : 3日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
使用用途
商品タイプ
仕様
サイズ
ゲージ
規格
革手袋種類
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    グット 低発塵性手袋指先コートLサイズ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      低発塵性手袋 WG-1/2シリーズ

      メーカー

      goot(太洋電機産業)

      goot(太洋電機産業)

      シリーズ名

      グット 低発塵性手袋指先コートLサイズ

      低発塵性手袋 WG-1/2シリーズ

      通常価格
      (税別)

      770円

      • 数量別スライド値引

      674円

      • 数量別スライド値引
      通常出荷日 4日目 3日目~
      使用用途-作業用
      商品タイプ-その他
      仕様-指先コート / 手の平コート
      サイズ-S / M / L
      ゲージ--
      規格--
      革手袋種類--
      その他--
      1. 1