(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

富士電機機器制御 始動器

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SNRBNシリーズ 3電磁接触器式自動スターデルタ始動器

    富士電機機器制御

    SNRBNシリーズ 3電磁接触器式自動スターデルタ始動器

    評価 0.0
    【特長】・モータ停止中は、モータが電源から切り離されるので、モータの絶縁劣化などの事故を防止します。・ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。・消防用設備、ポンプ用設備、冷暖房設備、スポーツ設備、農事用設備などのようにモータが長時間に渡って休止する用途に推奨いたします。
    種類 動作方式 モータ容量 AC400V~440V級(kW/A) モータ容量 AC200V~220V級(kW/A) コイル定格電圧(V) 極数 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm) 寸法 厚み(mm)
    始動器 - - - 200/50Hz, 200~220/60Hz - 350 ~ 460 270 ~ 335 121 ~ 159
    通常価格(税別) : 57,693円~
    (税込価格) : 63,462円~
    通常出荷日 : 19日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
動作方式
モータ容量 AC400V~440V級(kW/A)
モータ容量 AC200V~220V級(kW/A)
コイル定格電圧(V)
極数
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SNRBNシリーズ 3電磁接触器式自動スターデルタ始動器

    メーカー

    富士電機機器制御

    シリーズ名

    SNRBNシリーズ 3電磁接触器式自動スターデルタ始動器

    通常価格
    (税別)

    57,693円

    通常出荷日 19日目
    種類始動器
    動作方式-
    モータ容量 AC400V~440V級(kW/A)-
    モータ容量 AC200V~220V級(kW/A)-
    コイル定格電圧(V)200/50Hz, 200~220/60Hz
    極数-
    寸法 長さ(mm)350 ~ 460
    寸法 幅(mm)270 ~ 335
    寸法 厚み(mm)121 ~ 159
    1. 1