(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ クーラントシステム・噴射装置

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    225mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)

    エスコ

    225mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)

    評価 0.0
    【商品仕様】・接続口…R(PT)1/8"・使用圧力…0/0.2MPa・ホース長…225mm・スプレーユニット全長…295mm・マグネットベースサイズ…直径40×30(H)mm・重量…1kg・用途…放電加工機など工作機械の切粉やカーボンの除去、及び冷却に。・JAN:4548745448870
    軸数 ノズルユニット・噴射部長さ(mm) 装置取付方法 マグネットベース吸着力 単品/パック/セット
    - - マグネットベース - 単品
    通常価格(税別) : 3,610
    (税込価格) : 3,971
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エスコ 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)EA991DA-3

    エスコ

    エスコ 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)EA991DA-3

    評価 0.0
    【商品仕様】・吸着力…32kgf・使用液圧力…0.2/0.34MPa・接続口…1/4"NPT・スプレーユニット全長…320mm・先端ノズル径…1/4"、1/8"、1/16"(各1個付)・マグネット+マニホールドサイズ…41×48×58(H)mm・重量…0.46kg・切削油、水溶性冷却液等でご使用下さい。・JAN:4518340806894
    軸数 ノズルユニット・噴射部長さ(mm) 装置取付方法 マグネットベース吸着力 単品/パック/セット
    - - マグネットベース 320N(約32.7kgf) 単品
    通常価格(税別) : 10,068
    (税込価格) : 11,075
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式)

    エスコ

    375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式)

    評価 0.0
    【商品仕様】・吸着力…80kgf・使用圧力…0/0.2MPa・接続口…R(PT)1/8"・各ホース長(3本)…375mm・スプレーユニット全長…520mm・マグネットベースサイズ…65(W)×50(D)×55(H)mm・重量…1.5kg・用途…放電加工機など工作機械の切粉やカーボンの除去、及び冷却に。・JAN:4548745448887
    軸数 ノズルユニット・噴射部長さ(mm) 装置取付方法 マグネットベース吸着力 単品/パック/セット
    - - マグネットベース 800N(約81.6kgf) 単品
    通常価格(税別) : 20,960
    (税込価格) : 23,056
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エスコ 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)EA991DA-1

    エスコ

    エスコ 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)EA991DA-1

    評価 0.0
    【商品仕様】・吸着力…28kgf・使用液圧力…0.2/0.34MPa・接続口…1/4"NPT・スプレーユニット全長…320mm・先端ノズル径…1/4"・1/8"・1/16"(各1個付)・マグネット+マニホールドサイズ…32×36×60mm・重量…0.37kg・切削油、水溶性冷却液等でご使用下さい。・ボール盤・フライス盤・旋盤等に。・JAN:4518340412309
    軸数 ノズルユニット・噴射部長さ(mm) 装置取付方法 マグネットベース吸着力 単品/パック/セット
    - - マグネットベース 280N(約28.6kgf) 単品
    通常価格(税別) : 9,324
    (税込価格) : 10,256
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
軸数
ノズルユニット・噴射部長さ(mm)
装置取付方法
マグネットベース吸着力
単品/パック/セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    225mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      エスコ 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)EA991DA-3

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          エスコ 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)EA991DA-1

          メーカー

          エスコ

          エスコ

          エスコ

          エスコ

          シリーズ名

          225mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)

          エスコ 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)EA991DA-3

          375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式)

          エスコ 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)EA991DA-1

          通常価格
          (税別)

          3,610円

          10,068円

          20,960円

          9,324円

          通常出荷日 4日目 3日目 4日目 4日目
          軸数----
          ノズルユニット・噴射部長さ(mm)----
          装置取付方法マグネットベースマグネットベースマグネットベースマグネットベース
          マグネットベース吸着力-320N(約32.7kgf)800N(約81.6kgf)280N(約28.6kgf)
          単品/パック/セット単品単品単品単品
          1. 1