(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 横バイス

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    75・100・125・150mm ベンチバイス

    • 数量スライド割引

    エスコ

    75・100・125・150mm ベンチバイス

    評価 0.0
    エスコ クランプ 75・100・125・150mm ベンチバイス。
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 ベンチバイス 100 ~ 125 100 ~ 125 - -
    通常価格(税別) : 6,200円~
    (税込価格) : 6,820円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイス口金(銅)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    バイス口金(銅)

    評価 0.0
    やわらかい材料をバイスで傷つけません。材質:銅全長により、4タイプございます。
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    パーツ - - - - -
    通常価格(税別) : 11,600円~
    (税込価格) : 12,760円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジュニアーバイス(クランプベース)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ジュニアーバイス(クランプベース)

    評価 0.0
    【仕様】・エスコのクランプ ジュニアーバイス(クランプベース)。
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 ベンチバイス 65 ~ 100 54 ~ 57 45 -
    通常価格(税別) : 28,350円~
    (税込価格) : 31,185円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    140mm バイス用口金 (プラスチック製)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    140mm バイス用口金 (プラスチック製)

    評価 0.0
    【商品仕様】・長さ…140mm・総重量…175g・入数…2個・マグネット付・材質…ラバー・用途…木や鉄、管に適しています。・JAN:4548745897210
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    パーツ - - - - -
    通常価格(税別) : 4,620
    (税込価格) : 5,082
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

    評価 0.0
    【特長】・HRC46/52の強固な口・大きなアンビル・120°回転ベース
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 ベンチバイス 75 ~ 150 75 ~ 150 - -
    通常価格(税別) : 2,700円~
    (税込価格) : 2,970円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    45mm/0-228mm マルチパーパスバイス

    • 数量スライド割引

    エスコ

    45mm/0-228mm マルチパーパスバイス

    評価 0.0
    【商品仕様】・口幅…45mm・最大開口…228mm・角度調整…傾斜:90°・回転:360°・重量…2.3kg・本体…アルミ合金製・JAN:4518340240124
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 - 45 228 - -
    通常価格(税別) : 21,490
    (税込価格) : 23,639
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    64mm マルチバイス(バキュームベース)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    64mm マルチバイス(バキュームベース)

    評価 0.0
    【商品仕様】・口幅…64mm・最大開口…57mm・口の深さ…35mm・口部材質…ナイロン・本体…アルミ合金製・角度調整…傾斜:90°・回転:360°・重量…1.3kg・JAN:4518340239692
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 リードバイス(丸胴形) 64 57 35 -
    通常価格(税別) : 15,810
    (税込価格) : 17,391
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピンゲージ用ピンバイスEA725SJ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ピンゲージ用ピンバイスEA725SJ

    評価 0.0
    型式:EA725SJ-0.5,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.5- 1mm (ピンゲージ用)ピンバイス型式:EA725SJ-100,エスコ大分類:測定工具,商品名:0 - 1mm (ピンゲージ用)ピンバイス
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    パーツ - - - - -
    通常価格(税別) : 2,360円~
    (税込価格) : 2,596円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    102・152mm ベンチバイス(回転台付)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    102・152mm ベンチバイス(回転台付)

    評価 0.0
    【特長】・360°回転ベース・重量(kg):7.7/20.0・材質:鋳鉄
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 ベンチバイス 102 ~ 152 102 ~ 152 - -
    通常価格(税別) : 16,750円~
    (税込価格) : 18,425円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイス口金(アルミ)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    バイス口金(アルミ)

    評価 0.0
    【仕様】・エスコのクランプ バイス口金(アルミ)。・材質:アルミ合金
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    パーツ - - - - -
    通常価格(税別) : 10,600円~
    (税込価格) : 11,660円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイス口金(ラバー)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    バイス口金(ラバー)

    評価 0.0
    【仕様】・エスコのクランプ バイス口金(ラバー)。・材質:アルミ合金+ファイバー
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    パーツ - - - - -
    通常価格(税別) : 10,600円~
    (税込価格) : 11,660円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パイプバイスEA348BG

    • 数量スライド割引

    エスコ

    パイプバイスEA348BG

    評価 0.0
    型式:EA348BG-11,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1/8"-  2"   パイプバイス型式:EA348BG-12,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1/8"-  3"   パイプバイス型式:EA348BG-13,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1/8"-  4"   パイプバイス
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 ベンチバイス - - - -
    通常価格(税別) : 23,270円~
    (税込価格) : 25,597円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    115mm ベンチバイス(回転台付)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    115mm ベンチバイス(回転台付)

    評価 0.0
    【商品仕様】・口幅…115mm・最大開口…115mm・口の深さ…45mm・パイプ固定能力径…25mm・重量…5kg・材質…鋳鉄・270°回転ベース・JAN:4548745897197
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 ベンチバイス 115 115 45 -
    通常価格(税別) : 10,800
    (税込価格) : 11,880
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    64mm/0- 57mm マルチバイス(クランプ付)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    64mm/0- 57mm マルチバイス(クランプ付)

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…口幅:64mm、最大開口:57mm・口の深さ…35mm・角度調整…傾斜:90°回転:360°・取付け厚み…88mm・重量…2.28kg・材質…口部:スチール、本体:アルミ合金製・JAN:4548745477818
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 ベンチバイス 64 57 35 -
    通常価格(税別) : 19,710
    (税込価格) : 21,681
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メカニックバイス(回転台付)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    メカニックバイス(回転台付)

    評価 0.0
    【特長】・パイプもクランプできます。・360°回転ベース・材質:鋳鉄
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 リードバイス(丸胴形) 125 ~ 200 133 ~ 210 - -
    通常価格(税別) : 49,260円~
    (税込価格) : 54,186円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)

    評価 0.0
    【商品仕様】・重量…2.7kg・口幅…75mm・最大開口…63mm・最大クランプ厚…48mm・材質…鋳鉄・回転台付・JAN:4518340388406
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 ベンチバイス 75 63 - -
    通常価格(税別) : 18,400
    (税込価格) : 20,240
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイス口金(ファイバー)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    バイス口金(ファイバー)

    評価 0.0
    【仕様】・エスコのクランプ バイス口金(ファイバー)。・材質:アルミ合金+ファイバー
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    パーツ - - - - -
    通常価格(税別) : 11,900円~
    (税込価格) : 13,090円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    100mm バイス口金(アルミ)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    100mm バイス口金(アルミ)

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…アルミ合金・マグネット付・パイプ固定用・タテ溝は片面のみです。・長さ…100mm・入数…2個・重量…168g・JAN:4518340188327
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    パーツ - - - - -
    通常価格(税別) : 11,600
    (税込価格) : 12,760
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    140mmベンチバイス(回転台付)EA525WG-140

    • 数量スライド割引

    エスコ

    140mmベンチバイス(回転台付)EA525WG-140

    評価 0.0
    型式:EA525WG-140,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:140mm ベンチバイス(回転台付)
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 ベンチバイス 140 127 70 -
    通常価格(税別) : 61,100
    (税込価格) : 67,210
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    125mmベンチバイス(回転台付)EA525NA-1

    • 数量スライド割引

    エスコ

    125mmベンチバイス(回転台付)EA525NA-1

    評価 0.0
    型式:EA525NA-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:125mm ベンチバイス(回転台付)
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 テーブルバイス 125 125 67 3500
    通常価格(税別) : 24,350
    (税込価格) : 26,785
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0~3.0/1.9~2.5mm108mmピンバイスEA589RM-1

    • 数量スライド割引

    エスコ

    0~3.0/1.9~2.5mm108mmピンバイスEA589RM-1

    評価 0.0
    型式:EA589RM-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:0-3.0/1.9-2.5mm 108mm ピンバイス
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    パーツ - - - - -
    通常価格(税別) : 5,240
    (税込価格) : 5,764
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベンチバイス(回転台付)EA525WP

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ベンチバイス(回転台付)EA525WP

    評価 0.0
    型式:EA525WP-110,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:114mm ベンチバイス(回転台付)型式:EA525WP-140,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:140mm ベンチバイス(回転台付)型式:EA525WP-165,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:165mm ベンチバイス(回転台付)型式:EA525WP-200,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:203mm ベンチバイス(回転台付)
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 リードバイス(丸胴形) 114 ~ 203 101 ~ 216 89 ~ 114 -
    通常価格(税別) : 75,760円~
    (税込価格) : 83,336円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    75mm ベンチバイス(クランプ式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    75mm ベンチバイス(クランプ式)

    評価 0.0
    【商品仕様】・口幅…75mm・最大開口…60mm・最大クランプ厚…約50mm・パイプ固定能力…19mm・材質…鋳鉄・重量…1.8kg・JAN:4548745897623
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 ベンチバイス 75 60 - -
    通常価格(税別) : 7,860
    (税込価格) : 8,646
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    25mm/0- 73mm ミニバイス(クランプ付)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    25mm/0- 73mm ミニバイス(クランプ付)

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…口幅:25mm、最大開口…73mm・口の深さ…51mm・角度調整…傾斜:210°、回転:360°・ボルトサークル…直径109.5mm・取付け厚み…88mm・重量…1.58kg・材質…口部:耐熱補強ファイバー製、本体:アルミ合金製・JAN:4548745457995
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 - - - 51 -
    通常価格(税別) : 15,890
    (税込価格) : 17,479
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス

    • 数量スライド割引

    エスコ

    45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス

    評価 0.0
    【商品仕様】・口幅…47mm・最大開口…152mm・口深さ…51mm・口部材質…ネオプレン・角度調整…傾斜:90°、回転:360°・全高…186mm・重量…1.4kg・取り付けベースサイズ…直径115mm・ボルトサークル…直径109.5mm・取り付穴径…7mm・EA525ML-10・-16・-17ウエイトベースが使用できます。・本体…アルミ合金製・JAN:4518340601369
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 リードバイス(丸胴形) 47 152 51 -
    通常価格(税別) : 14,970
    (税込価格) : 16,467
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)

    評価 0.0
    【商品仕様】・口幅…64mm・最大開口…57mm・角度調整…傾斜:90°、回転:360°・重量…1.2kg・本体…アルミ合金製・EA525ML-10、-16、-17ウエイトベースが使用できます。・JAN:4518340240018
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 リードバイス(丸胴形) 64 57 35 -
    通常価格(税別) : 11,270
    (税込価格) : 12,397
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークショップバイス

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ワークショップバイス

    評価 0.0
    【特長】・パイプもクランプできます。・360°回転ベース・材質:鋳鉄
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 リードバイス(丸胴形) 100 ~ 150 100 ~ 150 - -
    通常価格(税別) : 24,210円~
    (税込価格) : 26,631円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    125mm バイス口金(アルミ)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    125mm バイス口金(アルミ)

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…アルミ合金・マグネット付・パイプ固定用・タテ溝は片面のみです。・長さ…125mm・入数…2個・JAN:4518340188334
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    パーツ - - - - -
    通常価格(税別) : 12,600
    (税込価格) : 13,860
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    150mm バイス口金(アルミ)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    150mm バイス口金(アルミ)

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…アルミ合金・マグネット付・パイプ固定用・タテ溝は片面のみです。・長さ…150mm・入数…2個・重量…241g・JAN:4518340188341
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    パーツ - - - - -
    通常価格(税別) : 12,900
    (税込価格) : 14,190
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チェーンパイプバイスEA348BG

    エスコ

    チェーンパイプバイスEA348BG

    評価 0.0
    型式:EA348BG-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1/8"-2・1/2" チェーンパイプバイス型式:EA348BG-2,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1/8"-  4"   チェーンパイプバイス型式:EA348BG-3,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1/8"-  6"   チェーンパイプバイス
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 ベンチバイス - - - -
    通常価格(税別) : 17,450
    (税込価格) : 19,195
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    127mmベンチバイス(回転台付)EA525BJ-3

    • 数量スライド割引

    エスコ

    127mmベンチバイス(回転台付)EA525BJ-3

    評価 0.0
    型式:EA525BJ-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:127mm ベンチバイス(回転台付)
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 ベンチバイス 127 127 - -
    通常価格(税別) : 30,980
    (税込価格) : 34,078
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    140mm/0-170mm・170mm/0-190mm ワークショップバイス

    • 数量スライド割引

    エスコ

    140mm/0-170mm・170mm/0-190mm ワークショップバイス

    評価 0.0
    【特長】・360°回転ベース・バイス口金は取外して両面使用(ギザ&スムース)が可能
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 リードバイス(丸胴形) 140 ~ 170 170 ~ 190 - -
    通常価格(税別) : 47,890円~
    (税込価格) : 52,679円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…鋳鉄・360°回転ベース・可動部分の差替えができるので、作業の幅が広がります。・口幅…203mm・最大開口…280/356mm・パイプ能力径…3/108mm・重量…33.6kg・JAN:4518340824188
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 リードバイス(丸胴形) 203 280~356 - -
    通常価格(税別) : 106,190
    (税込価格) : 116,809
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    26mm/0- 73mm ミニバイス(バキュームベース)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    26mm/0- 73mm ミニバイス(バキュームベース)

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…口幅:26mm、最大開口:73mm・口の深さ…51mm・ベース角度調整…傾斜:90°、回転:360°・重量…1.02kg・材質…口部:耐熱補強ファイバー製、本体:アルミ合金製・JAN:4548745458855
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 - - - 51 -
    通常価格(税別) : 14,430
    (税込価格) : 15,873
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…口幅:64mm、最大開口:57mm・口の深さ…35mm・ベース角度調整…傾斜:90°、回転:360°・重量…1.38kg・材質…口部:スチール、本体:アルミ合金製・JAN:4548745458879
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 - - - 35 -
    通常価格(税別) : 16,540
    (税込価格) : 18,194
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    45mm/0-228mm エキストラワイドオープニング/バイスヘッド

    • 数量スライド割引

    エスコ

    45mm/0-228mm エキストラワイドオープニング/バイスヘッド

    評価 0.0
    【商品仕様】・口幅…45mm・最大開口…228mm・口の深さ…47mm・スチール製・JAN:4518340240094
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 - 45 228 47 -
    通常価格(税別) : 12,770
    (税込価格) : 14,047
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    850mm バイス用ベース(EA525WC-115,140用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    850mm バイス用ベース(EA525WC-115,140用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・適用品番…EA525WC-140、旧EA525WC-115・天板サイズ…267(W)×216(D)mm・ベースサイズ…457(W)×457(D)mm・ベース・天板厚み…6.5mm・パイプ太さ…105mm×105mm・全高…850mm・重量…24.9kg・材質…スチール・JAN:4548745769692
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    パーツ - - - - -
    通常価格(税別) : 109,110
    (税込価格) : 120,021
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    150mm バイス口金(ラバー)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    150mm バイス口金(ラバー)

    評価 0.0
    【商品仕様】・接触面…ラバー・材質…アルミ合金+ラバー・マグネット付・長さ…150mm・入数…2個・JAN:4518340188303
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    パーツ - - - - -
    通常価格(税別) : 12,300
    (税込価格) : 13,530
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/55Wマイクロフライステーブル・マシンバイスセットEA851YA-4

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/55Wマイクロフライステーブル・マシンバイスセットEA851YA-4

    評価 0.0
    型式:EA851YA-4,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/55W マイクロフライステーブル_マシンバイスセット
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 テーブルバイス 46 34 - -
    通常価格(税別) : 42,790
    (税込価格) : 47,069
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ベンチバイス(回転台付)EA525WN

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ベンチバイス(回転台付)EA525WN

    評価 0.0
    型式:EA525WN-100,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:102mm ベンチバイス(回転台付)型式:EA525WN-125,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:127mm ベンチバイス(回転台付)型式:EA525WN-150,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:152mm ベンチバイス(回転台付)
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 リードバイス(丸胴形) 102 ~ 152 76 ~ 127 57 ~ 76 -
    通常価格(税別) : 22,510円~
    (税込価格) : 24,761円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    140mm/0~273mmメカニックバイス(リバーシブル)EA525WM-140A

    • 数量スライド割引

    エスコ

    140mm/0~273mmメカニックバイス(リバーシブル)EA525WM-140A

    評価 0.0
    型式:EA525WM-140A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル)
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 リードバイス(丸胴形) 140 171 - -
    通常価格(税別) : 64,810
    (税込価格) : 71,291
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ストロングバイス(回転台付)EA525WC

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ストロングバイス(回転台付)EA525WC

    評価 0.0
    型式:EA525WC-115A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:114mm ストロングバイス(回転台付)型式:EA525WC-140A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:140mm ストロングバイス(回転台付)型式:EA525WC-165A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:165mm ストロングバイス(回転台付)型式:EA525WC-200,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:203mm ストロングバイス(回転台付)
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 リードバイス(丸胴形) 114 ~ 165 88 ~ 152 82.6 ~ 102 -
    通常価格(税別) : 127,460円~
    (税込価格) : 140,206円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークショップバイスEA525WE

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ワークショップバイスEA525WE

    評価 0.0
    型式:EA525WE-115A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:115mm/0-102mm ワークショップバイス型式:EA525WE-140A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:140mm/0-127mm ワークショップバイス型式:EA525WE-165A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:165mm/0-152mm ワークショップバイス
    商品タイプ 形態 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 リードバイス(丸胴形) 115 ~ 165 102 ~ 152 - -
    通常価格(税別) : 36,300円~
    (税込価格) : 39,930円~
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
形態
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
最大締付力(kN)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    75・100・125・150mm ベンチバイス

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      バイス口金(銅)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ジュニアーバイス(クランプベース)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          140mm バイス用口金 (プラスチック製)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              45mm/0-228mm マルチパーパスバイス

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                64mm マルチバイス(バキュームベース)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ピンゲージ用ピンバイスEA725SJ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    102・152mm ベンチバイス(回転台付)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      バイス口金(アルミ)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        バイス口金(ラバー)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          パイプバイスEA348BG

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            115mm ベンチバイス(回転台付)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              64mm/0- 57mm マルチバイス(クランプ付)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                メカニックバイス(回転台付)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    バイス口金(ファイバー)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      100mm バイス口金(アルミ)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        140mmベンチバイス(回転台付)EA525WG-140

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          125mmベンチバイス(回転台付)EA525NA-1

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            0~3.0/1.9~2.5mm108mmピンバイスEA589RM-1

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ベンチバイス(回転台付)EA525WP

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                75mm ベンチバイス(クランプ式)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  25mm/0- 73mm ミニバイス(クランプ付)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ワークショップバイス

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          125mm バイス口金(アルミ)

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            150mm バイス口金(アルミ)

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              チェーンパイプバイスEA348BG

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                127mmベンチバイス(回転台付)EA525BJ-3

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  140mm/0-170mm・170mm/0-190mm ワークショップバイス

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      26mm/0- 73mm ミニバイス(バキュームベース)

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          45mm/0-228mm エキストラワイドオープニング/バイスヘッド

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            850mm バイス用ベース(EA525WC-115,140用)

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              150mm バイス口金(ラバー)

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                AC100V/55Wマイクロフライステーブル・マシンバイスセットEA851YA-4

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  ベンチバイス(回転台付)EA525WN

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    140mm/0~273mmメカニックバイス(リバーシブル)EA525WM-140A

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      ストロングバイス(回転台付)EA525WC

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        ワークショップバイスEA525WE

                                                                                        メーカー

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        エスコ

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        75・100・125・150mm ベンチバイス

                                                                                        バイス口金(銅)

                                                                                        ジュニアーバイス(クランプベース)

                                                                                        140mm バイス用口金 (プラスチック製)

                                                                                        75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

                                                                                        45mm/0-228mm マルチパーパスバイス

                                                                                        64mm マルチバイス(バキュームベース)

                                                                                        ピンゲージ用ピンバイスEA725SJ

                                                                                        102・152mm ベンチバイス(回転台付)

                                                                                        バイス口金(アルミ)

                                                                                        バイス口金(ラバー)

                                                                                        パイプバイスEA348BG

                                                                                        115mm ベンチバイス(回転台付)

                                                                                        64mm/0- 57mm マルチバイス(クランプ付)

                                                                                        メカニックバイス(回転台付)

                                                                                        75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)

                                                                                        バイス口金(ファイバー)

                                                                                        100mm バイス口金(アルミ)

                                                                                        140mmベンチバイス(回転台付)EA525WG-140

                                                                                        125mmベンチバイス(回転台付)EA525NA-1

                                                                                        0~3.0/1.9~2.5mm108mmピンバイスEA589RM-1

                                                                                        ベンチバイス(回転台付)EA525WP

                                                                                        75mm ベンチバイス(クランプ式)

                                                                                        25mm/0- 73mm ミニバイス(クランプ付)

                                                                                        45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス

                                                                                        64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)

                                                                                        ワークショップバイス

                                                                                        125mm バイス口金(アルミ)

                                                                                        150mm バイス口金(アルミ)

                                                                                        チェーンパイプバイスEA348BG

                                                                                        127mmベンチバイス(回転台付)EA525BJ-3

                                                                                        140mm/0-170mm・170mm/0-190mm ワークショップバイス

                                                                                        200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

                                                                                        26mm/0- 73mm ミニバイス(バキュームベース)

                                                                                        64mm ロープロファイルバイス(バキュームベース)

                                                                                        45mm/0-228mm エキストラワイドオープニング/バイスヘッド

                                                                                        850mm バイス用ベース(EA525WC-115,140用)

                                                                                        150mm バイス口金(ラバー)

                                                                                        AC100V/55Wマイクロフライステーブル・マシンバイスセットEA851YA-4

                                                                                        ベンチバイス(回転台付)EA525WN

                                                                                        140mm/0~273mmメカニックバイス(リバーシブル)EA525WM-140A

                                                                                        ストロングバイス(回転台付)EA525WC

                                                                                        ワークショップバイスEA525WE

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        6,200円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        11,600円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        28,350円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        4,620円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,700円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        21,490円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        15,810円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        2,360円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        16,750円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        10,600円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        10,600円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        23,270円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        10,800円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        19,710円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        49,260円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        18,400円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        11,900円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        11,600円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        61,100円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        24,350円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        5,240円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        75,760円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        7,860円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        15,890円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        14,970円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        11,270円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        24,210円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        12,600円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        12,900円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        17,450円

                                                                                        30,980円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        47,890円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        106,190円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        14,430円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        16,540円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        12,770円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        109,110円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        12,300円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        42,790円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        22,510円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        64,810円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        127,460円

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        36,300円

                                                                                        • 数量別スライド値引
                                                                                        通常出荷日 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~ 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        2日目~ 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        2日目 1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 2日目 1日目 1日目 2日目~ 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        2日目 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        2日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        3日目 1日目 1日目~
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 1日目 1日目 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 1日目
                                                                                        一部当日出荷可能
                                                                                        1日目 1日目~ 1日目 1日目~ 2日目
                                                                                        商品タイプ本体パーツ本体パーツ本体本体本体パーツ本体パーツパーツ本体本体本体本体本体パーツパーツ本体本体パーツ本体本体本体本体本体本体パーツパーツ本体本体本体本体本体本体本体パーツパーツ本体本体本体本体本体
                                                                                        形態ベンチバイス-ベンチバイス-ベンチバイス-リードバイス(丸胴形)-ベンチバイス--ベンチバイスベンチバイスベンチバイスリードバイス(丸胴形)ベンチバイス--ベンチバイステーブルバイス-リードバイス(丸胴形)ベンチバイス-リードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)--ベンチバイスベンチバイスリードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)-----テーブルバイスリードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)
                                                                                        口幅(mm)100 ~ 125-65 ~ 100-75 ~ 1504564-102 ~ 152---11564125 ~ 20075--140125-114 ~ 20375-4764100 ~ 150---127140 ~ 170203--45--46102 ~ 152140114 ~ 165115 ~ 165
                                                                                        最大口開き(mm)100 ~ 125-54 ~ 57-75 ~ 15022857-102 ~ 152---11557133 ~ 21063--127125-101 ~ 21660-15257100 ~ 150---127170 ~ 190280~356--228--3476 ~ 12717188 ~ 152102 ~ 152
                                                                                        口深さ(mm)--45---35-----4535----7067-89 ~ 114-515135-------513547---57 ~ 76-82.6 ~ 102-
                                                                                        最大締付力(kN)-------------------3500-----------------------
                                                                                        1. 1