(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 防振手袋

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [フリー/250mm]手袋(防振・天然ゴム張り)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [フリー/250mm]手袋(防振・天然ゴム張り)

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…純綿、手の平:天然ゴム(防振セル)・全長…250mm・手の平部の衝撃を吸収します。・運送業、土木建築、倉庫流通業、一般作業に・JAN:4518340651838
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    防振 天然ゴム ゴム張り フリー - - - -
    通常価格(税別) : 904
    (税込価格) : 994
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    作業用防振手袋(厚み1.5mm)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    作業用防振手袋(厚み1.5mm)

    評価 0.0
    ・EU規格CE EN388耐切創レベル…掌部:5・防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    防振 - - M / L / LL - その他 - -
    通常価格(税別) : 5,220
    (税込価格) : 5,742
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    作業用防振手袋(厚み1.3mm)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    作業用防振手袋(厚み1.3mm)

    評価 0.0
    ・EU規格CE EN388耐切創レベル…甲部:3、掌部:5・防振、耐切創性に優れています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    防振 - - M / L / LL - その他 - -
    通常価格(税別) : 5,600
    (税込価格) : 6,160
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    作業用防振手袋(厚み0.7mm)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    作業用防振手袋(厚み0.7mm)

    評価 0.0
    ・EU規格CE EN388耐切創レベル…掌部:5・防振機能に加え、甲側には吸汗速乾繊維を使用しているので快適です。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    防振 - - M / L / LL - その他 - -
    通常価格(税別) : 4,400
    (税込価格) : 4,840
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    作業用防振手袋(ロング/厚み1.3mm)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    作業用防振手袋(ロング/厚み1.3mm)

    評価 0.0
    ・EU規格CE EN388耐切創レベル…甲部:3、掌部:5・ロングカフスにより木くずなどの混入を防ぎます。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    防振 - ロング M / L / LL - その他 - -
    通常価格(税別) : 6,200
    (税込価格) : 6,820
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
使用用途
商品タイプ
仕様
サイズ
ゲージ
規格
革手袋種類
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [フリー/250mm]手袋(防振・天然ゴム張り)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      作業用防振手袋(厚み1.5mm)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        作業用防振手袋(厚み1.3mm)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          作業用防振手袋(厚み0.7mm)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            作業用防振手袋(ロング/厚み1.3mm)

            メーカー

            エスコ

            エスコ

            エスコ

            エスコ

            エスコ

            シリーズ名

            [フリー/250mm]手袋(防振・天然ゴム張り)

            作業用防振手袋(厚み1.5mm)

            作業用防振手袋(厚み1.3mm)

            作業用防振手袋(厚み0.7mm)

            作業用防振手袋(ロング/厚み1.3mm)

            通常価格
            (税別)

            904円

            • 数量別スライド値引

            5,220円

            • 数量別スライド値引

            5,600円

            • 数量別スライド値引

            4,400円

            • 数量別スライド値引

            6,200円

            • 数量別スライド値引
            通常出荷日 1日目
            一部当日出荷可能
            1日目~
            一部当日出荷可能
            1日目~
            一部当日出荷可能
            1日目~
            一部当日出荷可能
            1日目
            一部当日出荷可能
            使用用途防振防振防振防振防振
            商品タイプ天然ゴム----
            仕様ゴム張り---ロング
            サイズフリーM / L / LLM / L / LLM / L / LLM / L / LL
            ゲージ-----
            規格-その他その他その他その他
            革手袋種類-----
            その他-----
            1. 1