(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 防毒マスク用パーツ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カートリッジ式ハーフマスク カートリッジ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    カートリッジ式ハーフマスク カートリッジ【2個入り】

    評価 0.0
    【仕様】・EA800MV、旧EA800MW用カートリッジ・入数:2個入り
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 2,400円~
    (税込価格) : 2,640円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カートリッジ式ハーフマスク用フィルター/フィルター用カバー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    カートリッジ式ハーフマスク用フィルター/フィルター用カバー【2個入り】

    評価 0.0
    エスコ 防毒マスク用パーツ カートリッジ式ハーフマスク用フィルター/フィルター用カバー。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 1,260円~
    (税込価格) : 1,386円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [EA800NH-1、-2用] 吸収缶

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [EA800NH-1、-2用] 吸収缶

    評価 0.0
    【仕様】・EA800NH-1、-2用有機ガス用吸収缶・通気抵抗:220Pa以下/2800Pa以下
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 397円~
    (税込価格) : 437円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)【50個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…レーヨン、ポリプロピレン、ポリエチレン・吸汗サラサラシートでベタつきを軽減し、快適に作業ができます。・超極細繊維フィルターで高い通気性があります。・3層構造・捕集効率(メーカー独自測定値)…96%・吸気抵抗…4.0Pa・入数…50枚入り
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,744
    (税込価格) : 3,018
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [EA800NJ-1~-8用] 吸収缶(2個)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [EA800NJ-1~-8用] 吸収缶(2個)【2個入り】

    評価 0.0
    【仕様】・EA800NJ-1~-8用有機ガス用吸収缶・防塵フィルター内蔵(型番による)
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 1,589円~
    (税込価格) : 1,748円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    直結式吸収缶(有機ガス用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    直結式吸収缶(有機ガス用)

    評価 0.0
    【仕様】・EA800MS-5・EA800MS-6・EA800MS-7A用有機ガス用直結式吸収缶
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - オプション
    通常価格(税別) : 380円~
    (税込価格) : 418円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
商品用途
規格
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カートリッジ式ハーフマスク カートリッジ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      カートリッジ式ハーフマスク用フィルター/フィルター用カバー

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        [EA800NH-1、-2用] 吸収缶

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            [EA800NJ-1~-8用] 吸収缶(2個)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              直結式吸収缶(有機ガス用)

              メーカー

              エスコ

              エスコ

              エスコ

              エスコ

              エスコ

              エスコ

              シリーズ名

              カートリッジ式ハーフマスク カートリッジ【2個入り】

              カートリッジ式ハーフマスク用フィルター/フィルター用カバー【2個入り】

              [EA800NH-1、-2用] 吸収缶

              簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)【50個入り】

              [EA800NJ-1~-8用] 吸収缶(2個)【2個入り】

              直結式吸収缶(有機ガス用)

              通常価格
              (税別)

              2,400円

              • 数量別スライド値引

              1,260円

              • 数量別スライド値引

              397円

              • 数量別スライド値引

              2,744円

              • 数量別スライド値引

              1,589円

              • 数量別スライド値引

              380円

              • 数量別スライド値引
              通常出荷日 1日目
              一部当日出荷可能
              1日目~
              一部当日出荷可能
              1日目
              一部当日出荷可能
              2日目
              一部当日出荷可能
              1日目
              一部当日出荷可能
              1日目
              一部当日出荷可能
              商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ-取替用パーツ取替用パーツ
              商品用途------
              規格------
              その他オプションオプションオプション-オプションオプション
              1. 1