(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 使い捨て式防じんマスク

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [RL3] 防塵マスク

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [RL3] 防塵マスク

    評価 0.0
    ・一体成型によるコンパクトなシリコン製面体・長時間の着用でも負荷の少ない設計。・クイックラッチ操作でワンタッチで素早く顔からマスクを外すことができます。・交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 取替式防じん RL3 -
    通常価格(税別) : 5,580
    (税込価格) : 6,138
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [N95]防臭・粉塵用マスク

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [N95]防臭・粉塵用マスク【2~10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・有機溶剤・ガス臭を軽減します・排気弁により長時間連続装着が可能・防塵、溶接、塗装作業での使用に適します・首・後頭部がけタイプ
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん N95 -
    通常価格(税別) : 1,920円~
    (税込価格) : 2,112円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)【50個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…レーヨン、ポリプロピレン、ポリエチレン・吸汗サラサラシートでベタつきを軽減し、快適に作業ができます。・超極細繊維フィルターで高い通気性があります。・3層構造・捕集効率(メーカー独自測定値)…96%・吸気抵抗…4.0Pa・入数…50枚入り
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,744
    (税込価格) : 3,018
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)【20個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・国家検定合格品[区分DS2]・口の周りに空間があり会話がしやすく快適な装着感・携帯時には折りたたんでポケットへ収納できて便利です・首・後頭部がけタイプ・捕集効率…95%以上・吸気抵抗…50Pa以下・入数…20枚入り
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん DS2 -
    通常価格(税別) : 2,440
    (税込価格) : 2,684
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

     防塵マスク(取替式)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    防塵マスク(取替式)

    評価 0.0
    ・ろ過材ホルダーが全体を覆っているため、スパッタ等による損傷を防ぎます。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 取替式防じん RS2 -
    通常価格(税別) : 3,100
    (税込価格) : 3,410
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [N95]防臭・粉塵用マスク EA800MJシリーズ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [N95]防臭・粉塵用マスク EA800MJシリーズ【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・屋外での有害な粉塵及び有機ガス等の作業環境での使用に適したマスクです・本体は黒色の為、ほこりの付着がわかりやすい(交換時期がわかりやすい)・Handy Strapタイプ
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん N95 -
    通常価格(税別) : 17,860
    (税込価格) : 19,646
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [N95/M-L] マスク(防塵用/20枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [N95/M-L] マスク(防塵用/20枚)【20個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…M/Lサイズ・屋内外での粉塵作業環境での使用に適しています。・特殊ネット4層構造で型崩れ軽減・どなたの顔にもピッタリ快適フィット・首・後頭部がけタイプ・吸気抵抗(平均実測値)…25Pa以上・排気抵抗(平均実測値)…35Pa以上・入数…20枚入り・JAN:4518340584877
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん N95 -
    通常価格(税別) : 7,490
    (税込価格) : 8,239
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [DS2]マスク(防塵用/三面立体構造/1枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [DS2]マスク(防塵用/三面立体構造/1枚)

    評価 0.0
    【商品仕様】・国家検定合格品[区分DS2]・のれん型排気弁が呼吸の熱気やムレを排出。・3面立体構造で携帯・保管時は便利な平面形状、使用時はカップ形状でフィット性に優れます。・首・後頭部がけタイプ・捕集効率…95%以上・吸気抵抗…50Pa以下・入数…1枚入り
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん DS2 -
    通常価格(税別) : 485
    (税込価格) : 534
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [N 95] マスク(防塵用・ラテックスフリー/20枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [N 95] マスク(防塵用・ラテックスフリー/20枚)【20個入り】

    評価 0.0
    【用途】・病院やヘルスケア施設、看護・ホスピスケア、矯正施設、警察、消防レスキューチーム、ホームレスシェルター、職業ヘルスケア施設、学校の保健室等【商品仕様】・ラテックスフリー・日本人仕様・首・後頭部がけタイプ・型崩れしにくくフィット感にすぐれたマスクです。・吸気抵抗(平均実測値)…25Pa以上・排気抵抗(平均実測値)…35Pa以上・入数…20枚入り・JAN:4548745030778
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん N95 -
    通常価格(税別) : 5,290
    (税込価格) : 5,819
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [RL2] 防塵マスク

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [RL2] 防塵マスク

    評価 0.0
    ・一体成型によるコンパクトなシリコン製面体・長時間の着用でも負荷の少ない設計。・クイックラッチ操作でワンタッチで素早く顔からマスクを外すことができます。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 取替式防じん RL2 -
    通常価格(税別) : 4,880
    (税込価格) : 5,368
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [N95]粉塵用マスク(排気弁付/防塵用/10枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [N95]粉塵用マスク(排気弁付/防塵用/10枚)【10個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・排気弁付き・日本人仕様・首・後頭部がけタイプ・使い易い、汎用N95マスクです・吸気抵抗(平均実測値)…25Pa以上・排気抵抗(平均実測値)…35Pa以上・入数…10枚入り・JAN:4548745030792
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん N95 -
    通常価格(税別) : 5,100
    (税込価格) : 5,610
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [N95]高温・多湿対応粉塵用マスク

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [N95]高温・多湿対応粉塵用マスク【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・粉塵作業における高温・多湿環境での使用に適しています・排気弁付・排気弁により長時間連続装着が可能・首・後頭部がけタイプ
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん N95 -
    通常価格(税別) : 8,470
    (税込価格) : 9,317
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [RL3] 防塵・防臭マスク

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [RL3] 防塵・防臭マスク

    評価 0.0
    ・活性炭フィルター層をサンドし有機臭を除去する防臭機能付のろ過材を採用。・4点支持の半面形面体で高いフィット性を実現。・交換用フィルターはEA800NF-11も使用可能です。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 取替式防じん RL3 -
    通常価格(税別) : 5,380
    (税込価格) : 5,918
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)【10個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・国家検定合格品[区分DS2]・のれん型排気弁が呼吸の熱気やムレを排出。・活性炭フィルターが有機臭を除去します。・首・後頭部がけタイプ・捕集効率…95%以上・吸気抵抗…70Pa以下・入数…10枚入り
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん DS2 -
    通常価格(税別) : 8,130
    (税込価格) : 8,943
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7【10個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・国家検定合格品[区分DS2]・のれん型排気弁が呼吸の熱気やムレを排出・首・後頭部がけタイプ・捕集効率…95%以上・吸気抵抗…70Pa以下・入数…10枚入り
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん DS2 -
    通常価格(税別) : 2,720
    (税込価格) : 2,992
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [DS1]マスク(防塵用/排気弁付/10枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [DS1]マスク(防塵用/排気弁付/10枚)【10個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・国家検定合格品[区分DS1]・のれん型排気弁が呼吸の熱気やムレを排出。・首・後頭部がけタイプ・国家検定合格品[区分DS1]・のれん型排気弁が呼吸の熱気やムレを排出。・首・後頭部がけタイプ・捕集効率…80%以上・吸気抵抗…60Pa以下・入数…10枚入り
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん DS1 -
    通常価格(税別) : 3,840
    (税込価格) : 4,224
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8【20個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・国家検定合格品[区分DS2]・首・後頭部がけタイプ・捕集効率…95%以上・吸気抵抗…50Pa以下・入数…20枚入り
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん DS2 -
    通常価格(税別) : 3,900
    (税込価格) : 4,290
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [DS1]マスク(防塵用/22枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [DS1]マスク(防塵用/22枚)【22個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・国家検定合格品[区分DS1]・首・後頭部がけタイプ・フィット性に優れ、あごを優しく包み込みます。・国家検定合格品[区分DS1]・首・後頭部がけタイプ・フィット性に優れ、あごを優しく包み込みます。・捕集効率…80%以上・吸気抵抗…45Pa以下・入数…22枚入り
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん DS1 -
    通常価格(税別) : 7,260
    (税込価格) : 7,986
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [N95]マスク

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [N95]マスク【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・未使用時に首に掛けられる排気弁付きの型崩れしにくいフィット感に優れたマスクです・粉塵による高温・多湿環境下での使用に適したマスクです
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん N95 -
    通常価格(税別) : 6,280
    (税込価格) : 6,908
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [N95]マスク(防塵用/20枚) EA800MJ-23

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [N95]マスク(防塵用/20枚) EA800MJ-23【20個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・日本人仕様・首・後頭部がけタイプ・型崩れしにくくフィット感にすぐれたマスクです・吸気抵抗(平均実測値)…25Pa以上・排気抵抗(平均実測値)…35Pa以上・入数…20枚入り・JAN:4548745030754
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん N95 -
    通常価格(税別) : 4,200
    (税込価格) : 4,620
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [DS3]マスク(防塵用/排気弁付/5枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [DS3]マスク(防塵用/排気弁付/5枚)【5個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・国家検定合格品[区分DS3]・のれん型排気弁が呼吸の熱気やムレを排出。・マスク裏側のフェイスシールにより高いフィット感があります。・99.9%の粒子捕集効率を実現・締め紐調節式・捕集効率…99.9%以上・吸気抵抗…150Pa以下・入数…5枚入り
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん DS3 -
    通常価格(税別) : 12,600
    (税込価格) : 13,860
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [DS1]マスク(防塵用/防臭用/11枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [DS1]マスク(防塵用/防臭用/11枚)【11個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・国家検定合格品[区分DS1]・活性炭フィルターが有機臭を除去します。・首・後頭部がけタイプ・国家検定合格品[区分DS1]・活性炭フィルターが有機臭を除去します。・首・後頭部がけタイプ・捕集効率…80%以上・吸気抵抗…45Pa以下・入数…11枚入り
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん DS1 -
    通常価格(税別) : 5,580
    (税込価格) : 6,138
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
商品用途
規格
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [RL3] 防塵マスク

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      [N95]防臭・粉塵用マスク

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          [DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

             防塵マスク(取替式)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              [N95]防臭・粉塵用マスク EA800MJシリーズ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                [N95/M-L] マスク(防塵用/20枚)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  [DS2]マスク(防塵用/三面立体構造/1枚)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    [N 95] マスク(防塵用・ラテックスフリー/20枚)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      [RL2] 防塵マスク

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        [N95]粉塵用マスク(排気弁付/防塵用/10枚)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          [N95]高温・多湿対応粉塵用マスク

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            [RL3] 防塵・防臭マスク

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  [DS1]マスク(防塵用/排気弁付/10枚)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      [DS1]マスク(防塵用/22枚)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        [N95]マスク

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          [N95]マスク(防塵用/20枚) EA800MJ-23

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            [DS3]マスク(防塵用/排気弁付/5枚)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              [DS1]マスク(防塵用/防臭用/11枚)

                                              メーカー

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              シリーズ名

                                              [RL3] 防塵マスク

                                              [N95]防臭・粉塵用マスク【2~10個入り】

                                              簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)【50個入り】

                                              [DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)【20個入り】

                                              防塵マスク(取替式)

                                              [N95]防臭・粉塵用マスク EA800MJシリーズ【10個入り】

                                              [N95/M-L] マスク(防塵用/20枚)【20個入り】

                                              [DS2]マスク(防塵用/三面立体構造/1枚)

                                              [N 95] マスク(防塵用・ラテックスフリー/20枚)【20個入り】

                                              [RL2] 防塵マスク

                                              [N95]粉塵用マスク(排気弁付/防塵用/10枚)【10個入り】

                                              [N95]高温・多湿対応粉塵用マスク【10個入り】

                                              [RL3] 防塵・防臭マスク

                                              [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)【10個入り】

                                              [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7【10個入り】

                                              [DS1]マスク(防塵用/排気弁付/10枚)【10個入り】

                                              [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8【20個入り】

                                              [DS1]マスク(防塵用/22枚)【22個入り】

                                              [N95]マスク【10個入り】

                                              [N95]マスク(防塵用/20枚) EA800MJ-23【20個入り】

                                              [DS3]マスク(防塵用/排気弁付/5枚)【5個入り】

                                              [DS1]マスク(防塵用/防臭用/11枚)【11個入り】

                                              通常価格
                                              (税別)

                                              5,580円

                                              • 数量別スライド値引

                                              1,920円

                                              • 数量別スライド値引

                                              2,744円

                                              • 数量別スライド値引

                                              2,440円

                                              • 数量別スライド値引

                                              3,100円

                                              • 数量別スライド値引

                                              17,860円

                                              • 数量別スライド値引

                                              7,490円

                                              • 数量別スライド値引

                                              485円

                                              • 数量別スライド値引

                                              5,290円

                                              • 数量別スライド値引

                                              4,880円

                                              • 数量別スライド値引

                                              5,100円

                                              • 数量別スライド値引

                                              8,470円

                                              • 数量別スライド値引

                                              5,380円

                                              • 数量別スライド値引

                                              8,130円

                                              • 数量別スライド値引

                                              2,720円

                                              • 数量別スライド値引

                                              3,840円

                                              • 数量別スライド値引

                                              3,900円

                                              • 数量別スライド値引

                                              7,260円

                                              • 数量別スライド値引

                                              6,280円

                                              • 数量別スライド値引

                                              4,200円

                                              • 数量別スライド値引

                                              12,600円

                                              • 数量別スライド値引

                                              5,580円

                                              • 数量別スライド値引
                                              通常出荷日 1日目
                                              一部当日出荷可能
                                              1日目
                                              一部当日出荷可能
                                              2日目
                                              一部当日出荷可能
                                              2日目
                                              一部当日出荷可能
                                              1日目
                                              一部当日出荷可能
                                              2日目
                                              一部当日出荷可能
                                              2日目
                                              一部当日出荷可能
                                              1日目
                                              一部当日出荷可能
                                              1日目
                                              一部当日出荷可能
                                              1日目
                                              一部当日出荷可能
                                              2日目
                                              一部当日出荷可能
                                              2日目
                                              一部当日出荷可能
                                              1日目
                                              一部当日出荷可能
                                              1日目
                                              一部当日出荷可能
                                              2日目
                                              一部当日出荷可能
                                              1日目
                                              一部当日出荷可能
                                              2日目
                                              一部当日出荷可能
                                              1日目
                                              一部当日出荷可能
                                              1日目
                                              一部当日出荷可能
                                              1日目
                                              一部当日出荷可能
                                              2日目
                                              一部当日出荷可能
                                              1日目
                                              一部当日出荷可能
                                              商品タイプマスク本体マスク本体-マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
                                              商品用途取替式防じん使い捨て防じん-使い捨て防じん取替式防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん取替式防じん使い捨て防じん使い捨て防じん取替式防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん
                                              規格RL3N95-DS2RS2N95N95DS2N95RL2N95N95RL3DS2DS2DS1DS2DS1N95N95DS3DS1
                                              その他----------------------
                                              1. 1