(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 簡易マスク

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [プリーツ型]クリーンルーム用マスク(3層)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [プリーツ型]クリーンルーム用マスク(3層)【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・一般クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など幅広い用途に使用できます・低発じん素材、高性能帯電フィルターを使用したクリーンエリア用マスクのエコノミータイプ
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん - -
    通常価格(税別) : 1,340円~
    (税込価格) : 1,474円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マスク(簡易粉塵/100枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    マスク(簡易粉塵/100枚)【100個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・粉じん用簡易マスク・国産部材を使用したエコノミータイプのマスクです・粉塵の発生する作業、衛生管理等に・帯電極細繊維フィルター入り3層構造・顔へのフィット性を良くするフィットワイヤー入り・捕集効率…95%・吸気抵抗…15.5Pa・耳かけ式・入数…100枚入・JAN:4548745559316
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん - -
    通常価格(税別) : 1,560
    (税込価格) : 1,716
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マスク(簡易粉塵/40枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    マスク(簡易粉塵/40枚)【40個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・高性能帯電フィルターに加え、繊維状活性炭(クラクティブ)を使用した4層構造マスクです。・粉じん捕集効果だけでなく防臭効果にも優れています。・捕集効率…97.4%・吸気抵抗…7.0Pa・耳かけ式・金属フリー・入数…40枚入り・JAN:4548745559262
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん - -
    通常価格(税別) : 5,820
    (税込価格) : 6,402
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)【50個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…レーヨン、ポリプロピレン、ポリエチレン・吸汗サラサラシートでベタつきを軽減し、快適に作業ができます。・超極細繊維フィルターで高い通気性があります。・3層構造・捕集効率(メーカー独自測定値)…96%・吸気抵抗…4.0Pa・入数…50枚入り
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 2,744
    (税込価格) : 3,018
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スペースキーパー入り粉塵用簡易マスク

    • 数量スライド割引

    エスコ

    スペースキーパー入り粉塵用簡易マスク【50個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・帯電フィルターを使用した粉塵用簡易マスク。・口周りの空間を確保するスペースキーパー入り、通気性が高く呼吸が楽です。・捕集効率…87%・吸気抵抗…3.3Pa・耳かけ式・顔へのフィット性を良くするノーズパッド付・入数…50枚入り・JAN:4548745559255
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん - -
    通常価格(税別) : 1,340
    (税込価格) : 1,474
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マスク(使い捨て/100枚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    マスク(使い捨て/100枚)【100個入り】

    評価 0.0
    通気性が良く、装着感に優れた衛生対策用マスクです。【商品仕様】・衛生対策用簡易マスク・用途…食品加工場などでの衛生管理に・材質…マスク:ポリプロピレン、不織布、耳かけ:ウレタンゴム、ノーズブリッジ:ポリエチレン・耳かけ式・金属フリー(分別廃棄の手間が省けます)・顔へのフィット性を良くするノーズブリッジ付・2層構造タイプ・サイズ…175×90mm・入り数…100枚入り・JAN:4548745559286
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 使い捨て防じん - -
    通常価格(税別) : 766
    (税込価格) : 843
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
商品用途
規格
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [プリーツ型]クリーンルーム用マスク(3層)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      マスク(簡易粉塵/100枚)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        マスク(簡易粉塵/40枚)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            スペースキーパー入り粉塵用簡易マスク

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              マスク(使い捨て/100枚)

              メーカー

              エスコ

              エスコ

              エスコ

              エスコ

              エスコ

              エスコ

              シリーズ名

              [プリーツ型]クリーンルーム用マスク(3層)【50個入り】

              マスク(簡易粉塵/100枚)【100個入り】

              マスク(簡易粉塵/40枚)【40個入り】

              簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)【50個入り】

              スペースキーパー入り粉塵用簡易マスク【50個入り】

              マスク(使い捨て/100枚)【100個入り】

              通常価格
              (税別)

              1,340円

              • 数量別スライド値引

              1,560円

              • 数量別スライド値引

              5,820円

              • 数量別スライド値引

              2,744円

              • 数量別スライド値引

              1,340円

              • 数量別スライド値引

              766円

              • 数量別スライド値引
              通常出荷日 1日目~
              一部当日出荷可能
              1日目
              一部当日出荷可能
              2日目
              一部当日出荷可能
              2日目
              一部当日出荷可能
              1日目
              一部当日出荷可能
              1日目
              一部当日出荷可能
              商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体-マスク本体マスク本体
              商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん-使い捨て防じん使い捨て防じん
              規格------
              その他------
              1. 1