(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 陸上ポンプ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サクションホース

    • 数量スライド割引

    エスコ

    サクションホース

    評価 0.0
    【特長】・デリバリー、サクション両用途に適しています・柔軟、軽量で操作性に優れています
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 排出空気量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    関連商品 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 3,540円~
    (税込価格) : 3,894円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吸上ポンプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    吸上ポンプ

    評価 0.0
    ・汚水・残水・溜水用・最大吐出量…55L/分(底水時)全揚程が上がると吐出量は減少します。・※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 排出空気量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    自吸式 - 6.9(最大) ~ 7.8(最大) - - - -
    通常価格(税別) : 99,480
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/80W(50/60Hz)/25mm陸上ポンプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/80W(50/60Hz)/25mm陸上ポンプ

    評価 0.0
    【商品仕様】・揚水量…40L/分(50Hz:全揚程2m時)、50L/分(60Hz:全揚程2m時)※内径25mmの吐出ホース使用時・サイズ…306×180×242(H)mm・重量…6.9kg・電源…単相100V・出力…80W・消費電力…50Hz:140W/60Hz:200W・接続ホース…吸込側:25mm、吐出側:15・19・25mm(市販品)・付属品…ホース継手、異形継手、ホースバンド(25mmホース用5個、19mmホース用1個)、吸込ホース、ストレーナー(※吐出口に接続するホースは、市販のゴムホースまたは塩化ビニルホース(内径15mm、19mmまたは25mm)を使用してください。)・汚れた水の入れ替えなどに・水中での使用不可
    商品タイプ 吐出量(l/min) 全揚程(m) 定格圧力(MPa) 排出空気量(l/min) 到達圧力(Pa) その他
    電動式 - - - - - -
    通常価格(税別) : 48,533
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
吐出量(l/min)
全揚程(m)
定格圧力(MPa)
排出空気量(l/min)
到達圧力(Pa)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サクションホース

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    吸上ポンプ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    AC100V/80W(50/60Hz)/25mm陸上ポンプ

    メーカー

    エスコ

    エスコ

    エスコ

    シリーズ名

    サクションホース

    吸上ポンプ

    AC100V/80W(50/60Hz)/25mm陸上ポンプ

    通常価格
    (税別)

    3,540円

    • 数量別スライド値引

    99,480円

    特別価格

    SALE 2025/03/31まで

    • 数量別スライド値引

    48,533円

    特別価格

    SALE 2025/03/31まで

    • 数量別スライド値引
    通常出荷日 1日目~
    一部当日出荷可能
    1日目~
    一部当日出荷可能
    2日目
    一部当日出荷可能
    商品タイプ関連商品自吸式電動式
    吐出量(l/min)---
    全揚程(m)-6.9(最大) ~ 7.8(最大)-
    定格圧力(MPa)---
    排出空気量(l/min)---
    到達圧力(Pa)---
    その他オプション--
    1. 1