(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ クランプメータ

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A

    • 数量スライド割引

    エスコ

    エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A

    評価 0.0
    【商品仕様】・整流方式…平均値方式(MEAN)・測定可能導体径…直径33mm(ジョーの薄さ9.5mm)・対地間最大定格電圧…クランプセンサ:CATIV300V,CATIII600V電圧測定端子:CATIII300V,CATII600V・交流電流…42.00A/420.0A/1000A(50/60Hz,平均値整流)(基本確度:±1.5%rdg.±5dgt.)・交流電圧…4.200V/600V4レンジ(45/500Hz,平均値整流)(基本確度:±1.8%rdg.±7dgt.)・直流電圧…420.0mV/600V5レンジ(基本確度:±1.0%rdg.±3dgt.)・抵抗…420.0Ω/42.00MΩ6レンジ(基本確度:±2%rdg.±4dgt)・導通チェック…420.0Ω(±2.0%rdg.±4dgt.)ブザー音のしきい値50Ω±40Ω以下・表示更新レート…400ms・使用温湿度範囲…-25℃/65℃、80%RH以下(結露しないこと)・保存温湿度範囲…-25℃/65℃、80%RH以下(結露しないこと)・ドロッププルーフ…コンクリート上1m・防塵・防水性…IP40・適合規格…安全性:EN61010、EMC:EN61326・機能…データホールド、オートパワーセーブ・電源…CR2032×1個(付属)・連続使用時間…120時間・サイズ…57(W)×16(D)×175(H)mm・重量…100g・付属品…ケース、テストリード、リチウム電池(CR2032)・薄くても強い・カードテスター機能付クランプメーター・基本波成分に近い指示値の平均値整流型・-25℃/65℃と広い使用温度範囲・1mの落下に耐えるドロッププルーフ・JAN:4548745666229
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 42/420/1000 - 4.2/42/420/600 0.42/4.2/42/420/600 420/4200/42000/420000/4200000/42000000 -
    通常価格(税別) : 11,000
    (税込価格) : 12,100
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クランプテスター(デジタル・ミニ・リーク)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    クランプテスター(デジタル・ミニ・リーク)

    評価 0.0
    【商品仕様】・測定範囲…0/30mA/300mA/30A/300A(50/60Hz)・使用回路電圧…AC600V以下・測定導体径…40mm・使用温湿度…0/40℃(80%RH以下)・サイズ…64(W)×23(D)×162(H)mm・重量…約125g・電源…LR-44又はSR-44×2個・ケース付・JAN:4518340064690
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流(漏れ電流) 0~0.03/0.3/ 30/300(50/60Hz) - - - - -
    通常価格(税別) : 28,088
    (税込価格) : 30,897
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テストリード棒 2mmピン式アダプター(アクセサリー)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    テストリード棒 2mmピン式アダプター(アクセサリー)

    評価 0.0
    【特長】・EA707NA-26、-28用テストリード棒・直径2mmピン式アダプター・全長…約80mm・ピン先カバーはキャップとなっており、取り外しが可能です。
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    その他関連部品 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,000
    (税込価格) : 2,200
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リーククランプテスター(デジタル・ミニ) EA708LC-21

    • 数量スライド割引

    エスコ

    リーククランプテスター(デジタル・ミニ) EA708LC-21

    評価 0.0
    型式:EA708LC-21,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククランプテスター(デジタル_ミニ)
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 交流電流(漏れ電流) 0~0.03/0.3/30/150(50/60Hz) - - - - -
    通常価格(税別) : 27,930
    (税込価格) : 30,723
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラインセパレータ(クランプアダプタ)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ラインセパレータ(クランプアダプタ)

    評価 0.0
    電気器具に使用されている2芯コードに流れる電流はクランプメータで2芯コードをそのままクランプしても測定できません。ラインセパレータをクランプメータと併用すれば、簡単に電気器具の消費電流を測定できます。しかも、クランプメータの感度を見かけ上10倍にすることも可能です。【仕様】・感度倍率:×1/×10・定格電圧:AC125V・定格電流:AC10A(連続使用可)・サイズ:55(W)×35(D)×145(H)mm・質量:135g・JAN:4548745704242
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    その他関連部品 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,400
    (税込価格) : 3,740
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ(真の実効値測定可能)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ(真の実効値測定可能)

    評価 0.0
    【特長】・小型軽量のAC/DC両用タイプ・真の実効値測定可能
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 10/100 ~ 100/1000 10/100 ~ 100/1000 4.2/42/420/600 0.42/4.2/42/420/600 420/4200/42000/420000/4200000/42000000 -
    通常価格(税別) : 35,190
    (税込価格) : 38,709
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルクランプメーター INRUSH機能(真の実効値測定可能)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    デジタルクランプメーター INRUSH機能(真の実効値測定可能)

    評価 0.0
    【商品仕様】・真の実効値測定可能・直流電圧…600.0V・交流電圧…600.0V・交流電流…66.00/660.0A・抵抗…660.0Ω・周波数…電圧:660.0/6.666k/66.00k/100.0kHz、電流:660.0/6.666k/30.00kHz・クランプ径…直径30mm・動作方式…二重積分方式・表示…最大6600カウント・サンプルレート…約3回/秒・オーバー表示…数値部にOL表示とブザー・レンジ…オートレンジのみ・極性切換…自動切換(‐表示)・使用環境…約2000m以下、屋内使用環境汚染度2・精度保証温湿度…23±5℃、80%RH以下(結露なきこと)・使用温湿度…5/40℃、80%RH以下(結露なきこと)・保存温湿度…‐10/50℃、80%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください)・機能…導通チェック、INRUSH機能、最大・最小値ホールド、データホールド、オートパワーオフ、バックライト・電源…単4電池×2本・消費電力…約50mW・電池寿命…連続約5.5時間(バックライト非点灯時)・サイズ…69(W)×38(D)×208(H)mm・重量…265g(電池含む)・付属品…テストリード(EA707NA-8)、携帯ケース、ピンキャップ・安全規格…IEC61010-1CAT3600VIEC61010-2-032IEC61010-031・測定機器の電源投入時の電流が測定可能(INRUSH機能)・JAN:4548745547733
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 66/660 - 600 600 660 -
    通常価格(税別) : 15,289
    (税込価格) : 16,818
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-2A

    • 数量スライド割引

    エスコ

    リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-2A

    評価 0.0
    【特長】・リーク電流を解析・監視・ひずんだ漏れ電流の解析が可能です。・別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとスマホやタブレットに測定値を転送し、漏電発生個所と時間を簡単且つ効率的に確認できます。・リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠・新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出(直径 φ40 mmまで)・漏れ電流から負荷電流までワイドに測定・漏電トラブル対応・絶縁管理に・コンパレータ機能で探査時間を短縮・出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録・メーカー…日置電機(HIOKI)・型番…CM4003・付属品…接続ケーブル、USBケーブル、携帯用ケース、単3アルカリ電池×2本・使用場所…屋内使用、汚染度2、高度2000mまで
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 交流電流(漏れ電流) 0.006/0.06/0.6/6/60/200 - - - - -
    通常価格(税別) : 64,020
    (税込価格) : 70,422
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クランプメーター(デジタル)EA708B

    • 数量スライド割引

    エスコ

    クランプメーター(デジタル)EA708B

    評価 0.0
    型式:EA708B-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプメーター(デジタル/薄型)型式:EA708B-16,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプメーター(デジタル/大口径)
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 42.00/420.0/1000 ~ 42.00/420.0/2000 - 4.200~600、4レンジ(±1.8%rdg.±7dgt.) 0.42~600、5レンジ(±1.0%rdg.±3dgt.) 420.0~42M、6レンジ(±2.0%rdg.±4dgt.) -
    通常価格(税別) : 15,390円~
    (税込価格) : 16,929円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニリーククランプテスター EA708LC-12/13

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ミニリーククランプテスター EA708LC-12/13

    評価 0.0
    型式:EA708LC-12,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ミニクランプテスター(50Hz)型式:EA708LC-13,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ミニクランプテスター(60Hz)
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流(漏れ電流) 0~0.015(60Hz) - - - - -
    通常価格(税別) : 19,800
    (税込価格) : 21,780
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-6

    • 数量スライド割引

    エスコ

    リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-6

    評価 0.0
    型式:EA708LC-6,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククランプテスター(デジタル)
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 交流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗 漏れ電流:0.04/0.4、負荷電流:4/40/500 - 500 - 2k/20k/200k -
    通常価格(税別) : 47,800
    (税込価格) : 52,580
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テストリード棒 EA707NA-14

    • 数量スライド割引

    エスコ

    テストリード棒 EA707NA-14

    評価 0.0
    【商品仕様】・EA707DA-2B、3A、-4用テストリード棒・全長…330mm・最大開口…33mm・適合ピン径…2mm・重量…54g・JAN:4548745899702
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    その他関連部品 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,200
    (税込価格) : 2,420
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [EA708D-20用]延長用テストリード

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [EA708D-20用]延長用テストリード

    評価 0.0
    【商品仕様】・EA708D-20A用替延長用リードセット・全長…3m・ソケット外径…直径8.0mm・ソケット内径…直径6.6mm・重量…165g・ジョイントアダプター付・JAN:4548745755497
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    その他関連部品 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,500
    (税込価格) : 3,850
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テストリード棒 3.7mm長ピン式アダプター(アクセサリー)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    テストリード棒 3.7mm長ピン式アダプター(アクセサリー)

    評価 0.0
    【商品仕様】・EA707NA-26、-28用テストリード棒・直径3.7mm長ピン式アダプター・全長…109mm・重量…17g・JAN:4548745899689
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    その他関連部品 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,000
    (税込価格) : 2,200
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ

    評価 0.0
    【商品仕様】・小型軽量でAC/DC両用タイプ・直流・交流電流…100.0/1000A・直流電圧…419.9m/4.199/41.99/419.9/600V・交流電圧…4.199/41.99/419.9/600V・抵抗…419.9Ω/41.99MΩ・導通…419.9Ω・周波数…10Hz/500Hz(DC)・電源…CR2032×1個・クランプ内径…直径35mm・サイズ…57(W)×16(D)×180(H)mm・重量…150g・UPS非常用バッテリや電車用モータなど大電流測定に対応・周波数測定機能はありません。・JAN:4548745174311
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 100/1000 100/1000 4.199/41.99/419.9/600 0.4199/4.199/41.99/419.9/600 419.9~41990000 -
    通常価格(税別) : 28,600
    (税込価格) : 31,460
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルクランプメーター(真の実効値計測可能)EA708D-17A

    • 数量スライド割引

    エスコ

    デジタルクランプメーター(真の実効値計測可能)EA708D-17A

    評価 0.0
    【商品仕様】・直流電圧…6/60/600V・交流電圧…6/60/600V・交流電流…400/1200A・オート抵抗…6k/60k/600k/6MΩ・抵抗…600Ω・周波数…9.999/99.99/9.999k/30kHz・静電容量…100n/1000n/10μ/100μ/2000μF・サイズ…95(W)×45(D)×238(H)mm・重量…約290g・電源…単4電池×2本・ケース、テストリード付(EA707NA-8)・ピンキャップ付・真の実効値計測可能・クランプ内径…54mm・JAN:4518340643604
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 400/1200 - 6/60/600 6/60/600 600 -
    通常価格(税別) : 19,390
    (税込価格) : 21,329
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルクランプメーター(最大600Aまで測定,真の実効値測定可能)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    デジタルクランプメーター(最大600Aまで測定,真の実効値測定可能)

    評価 0.0
    【商品仕様】・真の実効値測定可能・直流電圧…600.0V・交流電圧…600.0V・直流電流…60.00/600.0A・交流電流…60.00/600.0A・抵抗…999.9Ω・クランプ径…直径30mm・動作方式…二重積分方式・表示…最大6000カウント(V、Aファンクション)最大9999カウント(Ωファンクション)・サンプルレート…約3回/秒・オーバー表示…数値部にOL表示・レンジ切替…オートレンジのみ・最大クランプ開口径…約直径30mm・使用環境…約2000m以下、屋内使用、環境汚染度2・精度保証温湿度…23±5℃、80%RH以下(結露なきこと)・使用温湿度…5/40℃、80%RH以下(結露なきこと)・保存温湿度…‐10/50℃、80%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください)・機能…導通チェック、ゼロ設定、ピークホールド、データホールド、オートパワーオフ、バックライト・電源…単4電池×2本・消費電力…約70mW・電池寿命…連続40時間(バックライト非点灯時)・サイズ…69(W)×38(D)×208(H)mm・重量…260g(電池含む)・付属品…テストリード(EA707NA-8)、携帯ケース、ピンキャップ・安全規格…IEC61010-1CAT3600VIEC61010-2-032IEC61010-031・最大600A(DC、AC)まで測定可能なデジタルクランプメーター・JAN:4548745547740
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 60/600 60/600 600 600 999.9 -
    通常価格(税別) : 21,935
    (税込価格) : 24,129
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-3

    • 数量スライド割引

    エスコ

    リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-3

    評価 0.0
    型式:EA708LC-3,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククランプテスター(デジタル)
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 交流電流(漏れ電流) 0.02/0.2/2/20/200/1000/Auto - - - - -
    通常価格(税別) : 62,870
    (税込価格) : 69,157
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [Io/Ior]リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-5A

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [Io/Ior]リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-5A

    評価 0.0
    型式:EA708LC-5A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:Io/Ior リーククランプテスター(デジタル)
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 交流電圧 / 交流電流(漏れ電流) 0.04/0.4/4/40/300 - 0~500(50/60Hz) - - -
    通常価格(税別) : 89,410
    (税込価格) : 98,351
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クランプメーター(デジタル)非接触検電機能付

    エスコ

    クランプメーター(デジタル)非接触検電機能付

    評価 0.0
    【特長】・収納ケース、テストリード、熱電対センサー、変換ソケット付・真の実効値測定可能・非接触検電、K熱電対での温度測定が可能な多機能AC/DCクランプマルチメーターです・非接触検電機能付きで、交流電量が確認できると、LEDランプが光ります
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 40/400 40/400 4/40/400/600 400m/4/40/400/600 400/4k/40k/400k/4M/40M -
    通常価格(税別) : 15,378
    (税込価格) : 16,916
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルクランプメーター EA708D-14A

    • 数量スライド割引

    エスコ

    デジタルクランプメーター EA708D-14A

    評価 0.0
    【商品仕様】・直流電圧…400m/4/40/400/600V・交流電圧…400m/4/40/400/600V・交流電流…400/1000A・抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ・電源…単4電池2本・クランプ内径…54mm・サイズ…95(W)×45(D)×238(H)mm・重量…約290g・テストリード(EA708D-14A)、ケース付・ピンキャップ付・JAN:4518340643482
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 400/1000 - 0.4/4/40/400/600 0.4/4/40/400/600 400/4000/40000/400000/4000000/40000000 -
    通常価格(税別) : 12,672
    (税込価格) : 13,939
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クランプメーター(デジタル・周波数測定)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    クランプメーター(デジタル・周波数測定)

    評価 0.0
    【商品仕様】・直流・交流電圧…400/600V・交流電流…40/400A・抵抗…400Ω・周波数(電圧)…4k/40k/400k/4M/10MHz・周波数(電流)…20/4k/10kHz・データホールド機能・導通ブザー・クランプ内径/開口径…25/29mm・電源…単4電池2本・サイズ…50(W)×28(D)×193(H)mm・重量…約230g・ケース付・テストリード付(EA707NA-8)・ピンキャップ付・JAN:4518340603509
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 40/400 - 400/600 400/600 400 -
    通常価格(税別) : 11,498
    (税込価格) : 12,648
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [Ior] リークテスター

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [Ior] リークテスター

    評価 0.0
    【商品仕様】・活線状態における絶縁管理が可能・漏洩電流(Io)・有効漏洩電流(Ior)・対地絶縁抵抗値(MΩ)を測定・測定ライン:単相2線、単相3線、三相3線、三相4線(50/60Hz)・測定項目:漏洩電流実効値(Irms)、漏洩電流基本波値(Io)、有効漏洩電流値(Ior)、対地絶縁抵抗値(R)、他・測定範囲:交流電流:500V漏洩電流:20.000mA/200.00mA/2.0000A/5.0000A・精度:漏洩電流実効値(Irms):±0.5%rdg.±0.2%f.s.+クランプセンサ確度有効漏洩電流値(Ior):±0.5%rdg.±0.2%f.s.+クランプセンサ確度+位相θ確度による誤差・インターフェイス:USB2.0:対応OSWindows2000/XP/Vista・電源:単3電池×4本・サイズ:90(W)×45(D)×159(H)mm・重量:440g・付属品:電圧コード、USBケーブル、携帯用ケース・クランプ内径:直径30+直径40mm・JAN:4548745172942
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電圧 / 交流電流(漏れ電流) 0.02/0.2/2/5(漏洩電流) - 500 - - -
    通常価格(税別) : 169,880
    (税込価格) : 186,868
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [微小電流] デジタルクランプメーター

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [微小電流] デジタルクランプメーター

    評価 0.0
    【商品仕様】・測定機能…直流・交流電流・測定範囲…直流:0/100m/1000mA、交流:0/100m/1000mA/10A・使用回路電圧…AC600V以下・電源…単3電池4個・サイズ…本体:78(W)×32(D)×155(H)mm、クランプ部:59(W)×23(D)×158(H)mm・記録計出力付、キャリングケース付・直流のmAの微小電流がクランプセンサーで簡単に測定可能・クランプ内径…30mm・重量…100g・JAN:4548745091014
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 直流電流 0~0.1/1/10 0~0.1/1 - - - -
    通常価格(税別) : 69,102
    (税込価格) : 76,012
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-3A

    • 数量スライド割引

    エスコ

    リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-3A

    評価 0.0
    【特長】・0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台でさまざまな現場に対応できます。・コンパレータ機能で探査時間を短縮・しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。・間隔の狭い太線やダブル配線もスムーズに挟めます。・各種便利機能は、トラブルの原因解析や診断をサポートします。・挟みやすいジョーでらくらく作業(直径φ24 mmまで)・漏れ電流から負荷電流まで測定可能・漏電トラブル対応・絶縁管理に・CAT III 300V・真の実効値測定可能・基本確度:45-66Hz:±1.5% rdg ±5 dgt (60.00mA~6.000A)、±2.5% rdg ±5 dgt (60.00A~600.0A)・確度範囲:0.60mA~600.0A・機能…コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定・付属品…携帯用ケース、ストラップ、取扱説明書、使用上の注意
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 交流電流(漏れ電流) 0.06/0.6/6/60/600 - - - - -
    通常価格(税別) : 42,540
    (税込価格) : 46,794
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-1

    • 数量スライド割引

    エスコ

    リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-1

    評価 0.0
    型式:EA708LB-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 交流電流(漏れ電流) 0.006/0.06/0.6/6/60/200 - - - - 15.0~2000
    通常価格(税別) : 69,910
    (税込価格) : 76,901
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リーククランプテスター(フレキシブル)EA708LD-1A

    • 数量スライド割引

    エスコ

    リーククランプテスター(フレキシブル)EA708LD-1A

    評価 0.0
    型式:EA708LD-1A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククランプテスター(フレキシブル)
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 交流電流(漏れ電流) 1/10/100/1000 - - - - -
    通常価格(税別) : 113,780
    (税込価格) : 125,158
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クランプセンサーEA707D-26

    エスコ

    クランプセンサーEA707D-26

    評価 0.0
    型式:EA707D-26,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプセンサー
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    クランプ・プローブ - 交流電流 / 直流電流 60(出力電圧10mV/A)/600(出力電圧1mV/A) 60(出力電圧10mV/A)/600(出力電圧1mV/A) - - - -
    通常価格(税別) : 15,158
    (税込価格) : 16,674
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    複合型ポケットテスター(ケース付)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    複合型ポケットテスター(ケース付)

    評価 0.0
    【商品仕様】・ポケットサイズのDMM+クランプ複合機・直流電圧…660m/6.6/66/600V・交流電圧…660m/6.6/66/600V・直流電流…100.0A(クランプ部)・交流電流…100.0A(クランプ部)・抵抗…660/6.6k/66k/660k/6.6M/66.MΩ・静電容量…6.6n/66n/660n/6.6μ/66μ/660μ/6.6m/66mF・周波数…660/6.6k/66kHz・デュ‐ティ比…20/80%・ダイオードテスト…開放電圧(約1.5V)・導通チェック…約30Ω未満でブザー(開放電圧約1.2V)・クランプ径…直径10mm・電源…単4型アルカリ電池×2本・サイズ…75(W)×19.9(D)×130(H)mm・重量…約160g・0/180度まで変えられる薄い(7mm)U字型クランプセンサ・最大100Aまでの直流/交流電流測定・最大値/最小値のホ‐ルド機能・デ‐タホ‐ルド機能/相対値測定機能・巻き取りやすいエラストマ‐素材のテストリ‐ドホルダ・オ‐トパワ‐オフ機能(最終操作約30分後)・携帯ケ‐スには、本体を分電盤に装着出来る本体裏に貼り付ける便利なマグネットシ‐トが付属しています。・JAN:4548745687460
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 0~100 0~100 0~600 0~600 0~66M -
    通常価格(税別) : 15,669
    (税込価格) : 17,236
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルクランプメーター EA708AD-4

    • 数量スライド割引

    エスコ

    デジタルクランプメーター EA708AD-4

    評価 0.0
    【商品仕様】・電流…40.00/400.0A(交流/直流)、精度:±(±2.5%rdg±8dgts)(最高確度)・直流電圧…400.0m/4.000/40.00/400.0/600V、精度:±(0.8%rdg+1dgts)(最高確度)・交流電圧…4.000/40.00/400.0/600V、精度:±(1.2%rdg+5dgts)(最高確度)・抵抗…400.0/4.000k/40.00k/400.0k/4.000M/40.00MΩ精度:±(1.0%rdg+2dgts)(最高確度)・周波数…10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz精度:±(0.5%rdg+3dgts)(最高確度)・クランプ径…約直径28mm(楕円)・電源…6F22形(006P形)9V乾電池×1個(付属)・電池寿命…約150時間(アルカリ電池使用時)・サイズ…76(W)×30(D)×208(H)mm・重量…約195g(電池除く)・付属品…テストリード、ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書・直流電流も測れる多機能汎用クランプメーター・直流電流も交流電流も通電したまま測れる・3999カウント表示・直流/交流電流ほか、直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、・機能…導通チェック、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目、ダイオードチェック、データホールド・JAN:4548745928617
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 40/400 40/400 4/40/400/600 0.4/4/40/400/600 400/4000/40000/400000/4000000/40000000 -
    通常価格(税別) : 10,541
    (税込価格) : 11,595
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)

    評価 0.0
    【商品仕様】・真の実効値測定可能・直流・交流電流…200/2,000A・直流・交流電圧…6/60/600/1,000V・抵抗…600/6k/60k/600k/6M/40MΩ・周波数…10/1,999Hz・導通チェック、ダイオードテスト、LPF機能他・クランプ内径…直径55mm・電源…単3電池×2本(付属)・サイズ…97(W)×43(D)×264(H)mm・重量…約640g(電池含む)・テストリード付・ピンキャップ付・カテゴリ4対応の多機能メーター・JAN:4518340496446
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 200/2000 200/2000 6/60/600/1000 6/60/600/1000 600/6000/60000/600000/6000000/40000000 -
    通常価格(税別) : 33,051
    (税込価格) : 36,356
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)

    評価 0.0
    【商品仕様】・真の実効値測定可能・交流電流…30/300/3,000A・クランプ径…最大直径150mm・電源…単4電池×2本(付属)・サイズ…70(W)×26(D)×120(H)mm・ケーブル長…約1.8m・重量…約286g(電池含む)・データホールド、オートパワーオフ・フレキシブルCTは鉄芯がなく曲げられるので、狭い箇所での測定に最適・JAN:4518340496439
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 30/300/3000 - - - - -
    通常価格(税別) : 27,149
    (税込価格) : 29,864
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クランプメーター(デジタル)EA708AB-20A

    • 数量スライド割引

    エスコ

    クランプメーター(デジタル)EA708AB-20A

    評価 0.0
    型式:EA708AB-20A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプメーター(デジタル)
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 20/600(10~1kHz) 20/600 6/60/600/1000(15~1kHz) 0.6/6/60/60/600/1000 600/6000/60k/600k 9.999/99.99/999.9
    通常価格(税別) : 44,850
    (税込価格) : 49,335
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルリーククランプテスター(Bluetooth内蔵) EA708LC-2A/16A

    • 数量スライド割引

    エスコ

    デジタルリーククランプテスター(Bluetooth内蔵) EA708LC-2A/16A

    評価 0.0
    型式:EA708LC-16A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククランプテスター(デジタル_Bluetooth内蔵)型式:EA708LC-2A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククランプテスター(デジタル_Bluetooth内蔵)
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 交流電流(漏れ電流) 0.03/0.3/3/30/300/Auto ~ 0.03/0.3/3/30/300/Auto(RMS) - - - - -
    通常価格(税別) : 48,590円~
    (税込価格) : 53,449円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クランプメーター(フレキシブル)EA708LD-11

    • 数量スライド割引

    エスコ

    クランプメーター(フレキシブル)EA708LD-11

    評価 0.0
    型式:EA708LD-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプメーター(フレキシブル)
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 直流電流 3/30/300/2500(50/60Hz) 3/30/300/2500 - - - -
    通常価格(税別) : 181,820
    (税込価格) : 200,002
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニクランプメーターEA708S-6

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ミニクランプメーターEA708S-6

    評価 0.0
    型式:EA708S-6,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ミニクランプメーター
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 30/300 - 3/30/300/500 0.3/3/30/300/500 300/3000 -
    通常価格(税別) : 7,400
    (税込価格) : 8,140
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [EA708D-20用]テストリード

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [EA708D-20用]テストリード

    評価 0.0
    【商品仕様】・EA708D-20A用替テストリード・全長…1.2m・ソケット外径…直径8.0mm・ソケット内径…直径6.6mm・重量…78g・JAN:4548745755480
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    その他関連部品 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,900
    (税込価格) : 2,090
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    [EA707NA-26.28用]クリップアダプター

    • 数量スライド割引

    エスコ

    [EA707NA-26.28用]クリップアダプター

    評価 0.0
    【商品仕様】・EA707NA-26、-28用ワニ口アダプター・ソケット径…直径4mm・最大開口…25mm・全長…89mm・重量…52g・JAN:4548745899665
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    その他関連部品 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,200
    (税込価格) : 2,420
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    通信ユニット(EA708D-20用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    通信ユニット(EA708D-20用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・コード全長…140mm・インターフェイス…USB2.0:対応OSWindowsXP/Vista/7/8・EA708D-20とセットでご使用下さい。・JAN:4548745364156
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    その他関連部品 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,849
    (税込価格) : 14,134
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エスコ クランプメーター(デジタル)EA708AE

    • 数量スライド割引

    エスコ

    エスコ クランプメーター(デジタル)EA708AE

    評価 0.0
    【特長】・垂直に開くスライド式ジョーでクランプしやすい。・デジタルクランプメーター
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 / その他関連部品 デジタル 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 0.0004/400 0.0004/400 4/40/400/600 4/40/400/600 400/4000/40000/400000/4000000/40000000 -
    通常価格(税別) : 5,600円~
    (税込価格) : 6,160円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニクランプメーター(デジタル)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ミニクランプメーター(デジタル)

    評価 0.0
    【特長】・真の実効値測定可能・交流電流…6/60/200A・直流電圧…0.5/600V・交流電圧…1.0/600V・抵抗…0/6kΩ・周波数…40/60/60/1000Hz・機能…導通チェック、 AC検電(非接触式)、 データホールド、 オートパワーオフ、 バックライト・クランプ径…20mm・レンジ切替…電圧、抵抗を自動判別・電源…単4電池×2本(付属)・サイズ…63(W)×28(D)×158(H)mm・重量…150g・収納ケース、テストリード付
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 6/60/200 - 1~600 0.5~600 0~6000 -
    通常価格(税別) : 11,419
    (税込価格) : 12,561
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)

    評価 0.0
    【特長】・測定カテゴリ…CAT4(600V)・交流電流…60/600/3000A・周波数…40/1000Hz・表示…液晶、6000カウント・レンジ切替…オート・最大測定導体径…最大直径120mm・サンプリング…3回/秒・使用温湿度…0/+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)・保存温湿度…-10/+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと。電池を含まず)・サイズ…178(W)×30(D)×324(H)mm (テストリード除く)・重量…約188g(電池含む)・電源…単4形乾電池×3本(付属)・電池寿命…約70時間(アルカリ電池使用のとき)・校正…可・収納ケース付・真の実効値測定可能・機能…データホールド、オートパワーオフ、 バックライト、LEDライト付、 真の実効値・形状を自由に変更できるケーブルにて狭い場所でも容易に測定できます。・真の実効値測方式により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能です。・電流と周波数を同時に液晶画面に表示できます。・しっかり握れるハンドグリップスタイル採用。・暗所でも測定した値が確認できる液晶画面のバックライトを搭載。・暗所でも測定対象を確認できるLEDライトを搭載。・データホールド機能により測定した値をゆっくり確認できます。
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 60/600/3000 - - - - -
    通常価格(税別) : 18,333
    (税込価格) : 20,166
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルクランプメーター EA708MB-1

    • 数量スライド割引

    エスコ

    デジタルクランプメーター EA708MB-1

    評価 0.0
    【特長】・オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド付・0.01mA~1000Aまで測定可能。・キャリングケース付属。
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 交流電流(漏れ電流) 0.02/0.2/2/20/200/1000(オートレンジ) - - - - -
    通常価格(税別) : 55,680
    (税込価格) : 61,248
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クランプメーター(デジタル) EA708KD-1B

    • 数量スライド割引

    エスコ

    クランプメーター(デジタル) EA708KD-1B

    評価 0.0
    【特長】・変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。・電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。・暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。・使用温湿度:0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)/+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)・保存温湿度…-10~+50℃、75%RH以下(但し結露のないこと)・機能…バックライト、オートパワーオフ、データホールド、最高値表示・収納ケース付
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 2/20/200 - - - - 50~60
    通常価格(税別) : 8,600
    (税込価格) : 9,460
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リーククランプテスター(デジタル/大口径)EA708LC-7

    • 数量スライド割引

    エスコ

    リーククランプテスター(デジタル/大口径)EA708LC-7

    評価 0.0
    型式:EA708LC-7,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククランプテスター(デジタル/大口径)
    商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流(A) 測定範囲:直流電流(A) 測定範囲:交流電圧(V) 測定範囲:直流電圧(V) 測定範囲:抵抗(Ω) 測定可能周波数帯域(Hz)
    本体 デジタル 交流電流 / 交流電流(漏れ電流) 0.3/3/30/300/3000 - - - - -
    通常価格(税別) : 106,480
    (税込価格) : 117,128
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品区分
アナログ/デジタル
測定項目
測定範囲:交流電流(A)
測定範囲:直流電流(A)
測定範囲:交流電圧(V)
測定範囲:直流電圧(V)
測定範囲:抵抗(Ω)
測定可能周波数帯域(Hz)
測定可能導体最大径(mm)
整流方式
通信機能
電源

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      クランプテスター(デジタル・ミニ・リーク)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        テストリード棒 2mmピン式アダプター(アクセサリー)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          リーククランプテスター(デジタル・ミニ) EA708LC-21

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ラインセパレータ(クランプアダプタ)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ(真の実効値測定可能)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                デジタルクランプメーター INRUSH機能(真の実効値測定可能)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-2A

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    クランプメーター(デジタル)EA708B

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ミニリーククランプテスター EA708LC-12/13

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-6

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          テストリード棒 EA707NA-14

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            [EA708D-20用]延長用テストリード

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              テストリード棒 3.7mm長ピン式アダプター(アクセサリー)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  デジタルクランプメーター(真の実効値計測可能)EA708D-17A

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    デジタルクランプメーター(最大600Aまで測定,真の実効値測定可能)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-3

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        [Io/Ior]リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-5A

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          クランプメーター(デジタル)非接触検電機能付

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            デジタルクランプメーター EA708D-14A

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              クランプメーター(デジタル・周波数測定)

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                [Ior] リークテスター

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  [微小電流] デジタルクランプメーター

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-3A

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-1

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        リーククランプテスター(フレキシブル)EA708LD-1A

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          クランプセンサーEA707D-26

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            複合型ポケットテスター(ケース付)

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              デジタルクランプメーター EA708AD-4

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    クランプメーター(デジタル)EA708AB-20A

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      デジタルリーククランプテスター(Bluetooth内蔵) EA708LC-2A/16A

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        クランプメーター(フレキシブル)EA708LD-11

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ミニクランプメーターEA708S-6

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            [EA708D-20用]テストリード

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              [EA707NA-26.28用]クリップアダプター

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                通信ユニット(EA708D-20用)

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  エスコ クランプメーター(デジタル)EA708AE

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    ミニクランプメーター(デジタル)

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        デジタルクランプメーター EA708MB-1

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          クランプメーター(デジタル) EA708KD-1B

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            リーククランプテスター(デジタル/大口径)EA708LC-7

                                                                                            メーカー

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            エスコ

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A

                                                                                            クランプテスター(デジタル・ミニ・リーク)

                                                                                            テストリード棒 2mmピン式アダプター(アクセサリー)

                                                                                            リーククランプテスター(デジタル・ミニ) EA708LC-21

                                                                                            ラインセパレータ(クランプアダプタ)

                                                                                            デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ(真の実効値測定可能)

                                                                                            デジタルクランプメーター INRUSH機能(真の実効値測定可能)

                                                                                            リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-2A

                                                                                            クランプメーター(デジタル)EA708B

                                                                                            ミニリーククランプテスター EA708LC-12/13

                                                                                            リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-6

                                                                                            テストリード棒 EA707NA-14

                                                                                            [EA708D-20用]延長用テストリード

                                                                                            テストリード棒 3.7mm長ピン式アダプター(アクセサリー)

                                                                                            デジタルクランプメーター 小型軽量,AC/DC両用タイプ

                                                                                            デジタルクランプメーター(真の実効値計測可能)EA708D-17A

                                                                                            デジタルクランプメーター(最大600Aまで測定,真の実効値測定可能)

                                                                                            リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-3

                                                                                            [Io/Ior]リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-5A

                                                                                            クランプメーター(デジタル)非接触検電機能付

                                                                                            デジタルクランプメーター EA708D-14A

                                                                                            クランプメーター(デジタル・周波数測定)

                                                                                            [Ior] リークテスター

                                                                                            [微小電流] デジタルクランプメーター

                                                                                            リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-3A

                                                                                            リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-1

                                                                                            リーククランプテスター(フレキシブル)EA708LD-1A

                                                                                            クランプセンサーEA707D-26

                                                                                            複合型ポケットテスター(ケース付)

                                                                                            デジタルクランプメーター EA708AD-4

                                                                                            デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)

                                                                                            クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)

                                                                                            クランプメーター(デジタル)EA708AB-20A

                                                                                            デジタルリーククランプテスター(Bluetooth内蔵) EA708LC-2A/16A

                                                                                            クランプメーター(フレキシブル)EA708LD-11

                                                                                            ミニクランプメーターEA708S-6

                                                                                            [EA708D-20用]テストリード

                                                                                            [EA707NA-26.28用]クリップアダプター

                                                                                            通信ユニット(EA708D-20用)

                                                                                            エスコ クランプメーター(デジタル)EA708AE

                                                                                            ミニクランプメーター(デジタル)

                                                                                            クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)

                                                                                            デジタルクランプメーター EA708MB-1

                                                                                            クランプメーター(デジタル) EA708KD-1B

                                                                                            リーククランプテスター(デジタル/大口径)EA708LC-7

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            11,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            28,088円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            27,930円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,400円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            35,190円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            15,289円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            64,020円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            15,390円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            19,800円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            47,800円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,200円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            3,500円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,000円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            28,600円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            19,390円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            21,935円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            62,870円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            89,410円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            15,378円

                                                                                            12,672円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,498円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            169,880円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            69,102円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            42,540円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            69,910円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            113,780円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            15,158円

                                                                                            15,669円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            10,541円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            33,051円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            27,149円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            44,850円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            48,590円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            181,820円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            7,400円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            1,900円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            2,200円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            12,849円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            5,600円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,419円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            18,333円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            55,680円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            8,600円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            106,480円

                                                                                            • 数量別スライド値引
                                                                                            通常出荷日 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            2日目 1日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目 1日目 1日目 1日目 2日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            2日目 1日目 2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            10日目 1日目 1日目 2日目 1日目 3日目 2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            2日目 2日目 2日目 1日目 1日目 1日目 2日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            2日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目
                                                                                            一部当日出荷可能
                                                                                            2日目 2日目
                                                                                            商品区分本体本体その他関連部品本体その他関連部品本体本体本体本体本体本体その他関連部品その他関連部品その他関連部品本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体本体クランプ・プローブ本体本体本体本体本体本体本体本体その他関連部品その他関連部品その他関連部品本体 / その他関連部品本体本体本体本体本体
                                                                                            アナログ/デジタルデジタルデジタル-デジタル-デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル---デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル-デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル---デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
                                                                                            測定項目交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流(漏れ電流)-交流電流 / 交流電流(漏れ電流)-交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗---交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電圧 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電圧 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 直流電流交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 直流電流交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 直流電流交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗---交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
                                                                                            測定範囲:交流電流(A)42/420/10000~0.03/0.3/ 30/300(50/60Hz)-0~0.03/0.3/30/150(50/60Hz)-10/100 ~ 100/100066/6600.006/0.06/0.6/6/60/20042.00/420.0/1000 ~ 42.00/420.0/20000~0.015(60Hz)漏れ電流:0.04/0.4、負荷電流:4/40/500---100/1000400/120060/6000.02/0.2/2/20/200/1000/Auto0.04/0.4/4/40/30040/400400/100040/4000.02/0.2/2/5(漏洩電流)0~0.1/1/100.06/0.6/6/60/6000.006/0.06/0.6/6/60/2001/10/100/100060(出力電圧10mV/A)/600(出力電圧1mV/A)0~10040/400200/200030/300/300020/600(10~1kHz)0.03/0.3/3/30/300/Auto ~ 0.03/0.3/3/30/300/Auto(RMS)3/30/300/2500(50/60Hz)30/300---0.0004/4006/60/20060/600/30000.02/0.2/2/20/200/1000(オートレンジ)2/20/2000.3/3/30/300/3000
                                                                                            測定範囲:直流電流(A)-----10/100 ~ 100/1000--------100/1000-60/600--40/400---0~0.1/1---60(出力電圧10mV/A)/600(出力電圧1mV/A)0~10040/400200/2000-20/600-3/30/300/2500----0.0004/400-----
                                                                                            測定範囲:交流電圧(V)4.2/42/420/600----4.2/42/420/600600-4.200~600、4レンジ(±1.8%rdg.±7dgt.)-500---4.199/41.99/419.9/6006/60/600600-0~500(50/60Hz)4/40/400/6000.4/4/40/400/600400/600500-----0~6004/40/400/6006/60/600/1000-6/60/600/1000(15~1kHz)--3/30/300/500---4/40/400/6001~600----
                                                                                            測定範囲:直流電圧(V)0.42/4.2/42/420/600----0.42/4.2/42/420/600600-0.42~600、5レンジ(±1.0%rdg.±3dgt.)-----0.4199/4.199/41.99/419.9/6006/60/600600--400m/4/40/400/6000.4/4/40/400/600400/600------0~6000.4/4/40/400/6006/60/600/1000-0.6/6/60/60/600/1000--0.3/3/30/300/500---4/40/400/6000.5~600----
                                                                                            測定範囲:抵抗(Ω)420/4200/42000/420000/4200000/42000000----420/4200/42000/420000/4200000/42000000660-420.0~42M、6レンジ(±2.0%rdg.±4dgt.)-2k/20k/200k---419.9~41990000600999.9--400/4k/40k/400k/4M/40M400/4000/40000/400000/4000000/40000000400------0~66M400/4000/40000/400000/4000000/40000000600/6000/60000/600000/6000000/40000000-600/6000/60k/600k--300/3000---400/4000/40000/400000/4000000/400000000~6000----
                                                                                            測定可能周波数帯域(Hz)-------------------------15.0~2000------9.999/99.99/999.9----------50~60-
                                                                                            測定可能導体最大径(mm)3340-33-35304033(センサ部厚み8.3) ~ 46(センサ部厚み8.3)4040---35423074×804030422530・4030244021030102855150334020040---322012074×8016108
                                                                                            整流方式平均値整流方式平均値整流方式---真の実効値整流方式真の実効値整流方式真の実効値整流方式真の実効値整流方式-----平均値整流方式真の実効値整流方式真の実効値整流方式--真の実効値整流方式平均値整流方式平均値整流方式-平均値整流方式真の実効値整流方式真の実効値整流方式真の実効値整流方式-平均値整流方式平均値整流方式真の実効値整流方式真の実効値整流方式真の実効値整流方式平均値整流方式 / 真の実効値整流方式真の実効値整流方式----真の実効値整流方式平均値整流方式真の実効値整流方式平均値整流方式平均値整流方式-
                                                                                            通信機能なしなし---なしなしUSB------なしなしなしBluetooth-なしなしなしUSBなしなしUSB-なしなしなしなしなしBluetoothBluetooth-----なしなしなしなしなし-
                                                                                            電源CR2032×1個(付属)LR-44又はSR-44×2個(付属)-LR-44又はSR-44×2個(付属)-CR2032×1個(付属)単4電池×2本(付属)単3電池×2本(付属)CR2032×1個(付属)LR-44×2個(付属)単4乾電池×3本(付属)---CR2032×1個(付属)単4電池×2本(付属)単4電池×2本(付属)単4電池×3本(付属)単4マンガン電池UM-4×3個(付属)単4電池×2本(別売)単4電池2本(付属)単4電池2本(付属)単3電池×4本(付属)単3電池×4個(付属)単4電池×1本(付属)単3電池×3本(付属)-単4電池×2本(付属)単4乾電池×29V電池×1個(付属)単3電池×2本(付属)単4電池×2本(付属)単4電池×2本(付属)CR2450×1(付属)単3電池×6(付属)LR-44×2(付属)---単4電池×3本(付属)単4電池×2本(付属)単4形乾電池×3本(付属)単4電池×3本(付属)単4電池×2本(付属)単4電池×2(付属)