(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 電磁ホルダ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・DC12/24Vでホールド(吸着)する電磁マグネット・電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー・背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き【用途】・工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に・製造工程の工作物保持に
    吸着力(N) 径(mm) 高さ(mm) 電圧 (V) 電流(A)
    280 ~ 3600 30 ~ 100 24 ~ 43 12 ~ 24 0.14 ~ 1.85
    通常価格(税別) : 3,930円~
    (税込価格) : 4,323円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ30x 4mm/M4 接極子プレート

    • 数量スライド割引

    エスコ

    φ30x 4mm/M4 接極子プレート

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…直径30×4mm・適合ユニットサイズ…直径25mm・ネジサイズ…M4・材質…スチール・重量…30g・EA984CM-1と組み合わせて使用して下さい。・JAN:4548745912999
    吸着力(N) 径(mm) 高さ(mm) 電圧 (V) 電流(A)
    - 30 4 - -
    通常価格(税別) : 1,190
    (税込価格) : 1,309
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
吸着力(N)
径(mm)
高さ(mm)
電圧 (V)
電流(A)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      φ30x 4mm/M4 接極子プレート

      メーカー

      エスコ

      エスコ

      シリーズ名

      電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズ

      φ30x 4mm/M4 接極子プレート

      通常価格
      (税別)

      3,930円

      • 数量別スライド値引

      1,190円

      • 数量別スライド値引
      通常出荷日 1日目~
      一部当日出荷可能
      1日目
      吸着力(N)280 ~ 3600-
      径(mm)30 ~ 10030
      高さ(mm)24 ~ 434
      電圧 (V)12 ~ 24-
      電流(A)0.14 ~ 1.85-
      1. 1