(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ デシケーター関連部品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    除湿棒(押入れ用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    除湿棒(押入れ用)

    評価 0.0
    ・押入れ、クローゼット、収納庫等の湿気取りに。・成分…食品添加用塩化カルシウム・ゴミが少なく、環境にやさしい詰め替えタイプ・押入れ、クローゼットの隙間に入って邪魔になりません。・EA941A-47B…EA941A-47用詰替え。必ず本体に詰めてご使用ください。
    商品タイプ デシケータタイプ 容量(L) 外寸法(mm) 内寸法(mm) キャスター その他
    乾燥剤 乾燥剤・除湿剤タイプ 0.27 ~ 0.81 - - - -
    通常価格(税別) : 816円~
    (税込価格) : 898円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
デシケータタイプ
容量(L)
外寸法(mm)
内寸法(mm)
キャスター
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    除湿棒(押入れ用)

    メーカー

    エスコ

    シリーズ名

    除湿棒(押入れ用)

    通常価格
    (税別)

    816円

    • 数量別スライド値引
    通常出荷日 1日目
    一部当日出荷可能
    商品タイプ乾燥剤
    デシケータタイプ乾燥剤・除湿剤タイプ
    容量(L)0.27 ~ 0.81
    外寸法(mm)-
    内寸法(mm)-
    キャスター-
    その他-
    1. 1