(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ サーキュレーター

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-12A

    エスコ

    サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-12A

    評価 0.0
    【特長】・前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク・省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです・特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用・ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます・風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました・風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます・中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます・部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60°・90°・120°で調節可能です
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm)
    サーキュレーター その他 固定時:20・首振時:25 15
    通常価格(税別) : 16,110
    (税込価格) : 17,721
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B

    評価 0.0
    【特長】・サイズ354(W)×232(D)×400(H)mm(電源コード含まず)・羽サイズ(枚数):23cm(3枚)・重量:約3.0kg・電源:AC100V(50/60Hz共用)・消費電力【首振り固定時】50Hz:20W/23W/26W、60Hz:21W/24W/26W・【左右首振り時】50Hz:23W/25W/28W、60Hz:23W/26W/29W・風量調整3段階(1・2・3)・静音:○・角度調整:6段階(-20~90°・6段階)・コード長さ:約1.4m・材質:ポリプロピレン、HIPS、ABS、Fe・カラー:ブラック・適応床面積:20畳・扇風機よりもパワフル送風のサーキュレーターです・直線的なパワフル送風で室内の空気を循環させ、夏は冷房、冬は暖房効率を上げ一年中使えます・温度設定を抑えられるので消費電力が少なく省エネにつながります・静音モード搭載で35dB以下の静かなサーキュレーターです・自動で左右に首を振る首振り機能付きです・3段階の風量調整と正面から上90度、下20度まで縦方向角度調整ができます・事故・ケガ防止のため羽根に指が届きにくい安全設計です・室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます・入数:1【商品仕様】・JANコード:4548745697971
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm)
    サーキュレーター 100 - 23
    通常価格(税別) : 10,880
    (税込価格) : 11,968
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-13A

    エスコ

    サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-13A

    評価 0.0
    【特長】・前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れラクラク・屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です・省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです・特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます・風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました・風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます・強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます・部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60°・90°・120°で調節可能です
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm)
    サーキュレーター 100 固定時:33・首振時:35 18
    通常価格(税別) : 18,630
    (税込価格) : 20,493
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V サーキュレーター(強力型/リモコン付)

    エスコ

    AC100V サーキュレーター(強力型/リモコン付)

    評価 0.0
    【特長】・エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します・背面も取り外しお手入れ可能
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W)(50/60Hz) ハネ径(cm)
    サーキュレーター 100 39/37(最大時) 15
    通常価格(税別) : 10,629
    (税込価格) : 11,692
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
電源(V)
消費電力(W)(50/60Hz)
ハネ径(cm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-12A

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-13A

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          AC100V サーキュレーター(強力型/リモコン付)

          メーカー

          エスコ

          エスコ

          エスコ

          エスコ

          シリーズ名

          サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-12A

          AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ) EA763FB-4B

          サーキュレーター(DCモーター) EA763FB-13A

          AC100V サーキュレーター(強力型/リモコン付)

          通常価格
          (税別)

          16,110円

          10,880円

          • 数量別スライド値引

          18,630円

          10,629円

          通常出荷日 2日目 2日目
          一部当日出荷可能
          2日目 2日目
          一部当日出荷可能
          商品タイプサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーター
          電源(V)その他100100100
          消費電力(W)(50/60Hz)固定時:20・首振時:25-固定時:33・首振時:3539/37(最大時)
          ハネ径(cm)15231815
          1. 1