(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 空気清浄機

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    10mm エアフィルター(一般再生用)

    エスコ

    10mm エアフィルター(一般再生用)【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です・数回の洗浄が可能で簡単に再生できます
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 1,460円~
    (税込価格) : 1,606円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マシンツールフィルター

    • 数量スライド割引

    エスコ

    マシンツールフィルター【1~60個入り】

    評価 0.0
    【特長】・プラスチックケース、マグネットバー2本付・オイルミスト・粉塵等から工作機械・加工機(制御盤等)を守ります・汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で簡単にカットできます
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 2,800円~
    (税込価格) : 3,080円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアフィルター(アルミ枠付)

    エスコ

    エアフィルター(アルミ枠付)

    評価 0.0
    【特長】・外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です・数回の洗浄が可能で簡単に再生できます
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 6,204円~
    (税込価格) : 6,824円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    8mm エアフィルター(一般再生用)

    エスコ

    8mm エアフィルター(一般再生用)【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です・数回の洗浄が可能で簡単に再生できます
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 991円~
    (税込価格) : 1,090円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V 空気清浄機 EA763ADシリーズ

    エスコ

    AC100V 空気清浄機 EA763ADシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます・運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています・フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします・底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます・シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます・メンテナンス時はカバーを外すだけ
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    空気清浄機 100 おやすみ:6/7、強:19/23 ~ おやすみ:6/7、強:37/46 -
    通常価格(税別) : 12,349円~
    (税込価格) : 13,584円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    14mm エアフィルター

    エスコ

    14mm エアフィルター【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です・数回の洗浄が可能で簡単に再生できます
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 1,699円~
    (税込価格) : 1,869円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5.5mm エアフィルター(特殊機器用)

    エスコ

    5.5mm エアフィルター(特殊機器用)【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・特殊機器用・再生可能・機器保守用に適しており低圧力損失、高効率です
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 624円~
    (税込価格) : 686円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    10mm エアフィルター(乾燥炉用)

    エスコ

    10mm エアフィルター(乾燥炉用)【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・乾燥炉用耐熱・約180℃の環境でも耐久性を発揮できます・乾燥炉内で発生するヤニ・スス・サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します・再生不可
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 1,081円~
    (税込価格) : 1,189円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    20mm エアフィルター

    エスコ

    20mm エアフィルター【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です・数回の洗浄が可能で簡単に再生できます
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 5,653
    (税込価格) : 6,218
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…1600mm×50m・厚さ…1.2mm・標準風速…2.0m/s・材質…モダアクリル、ポリアミド・養生用・ミスト・リント等の塵埃の捕集に。・仕様温度…/60℃・JAN:4548745453744
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 47,190
    (税込価格) : 51,909
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    11mm エアフィルター

    エスコ

    11mm エアフィルター【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・特殊機器用・再生可能・機器保守用に適しており低圧力損失、高効率です
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 1,253円~
    (税込価格) : 1,378円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    19mm エアフィルター

    エスコ

    19mm エアフィルター【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・塗装ブース用・再生不可・粘着性を有し、じん埃の飛散をくい止めます・目視可能な粒子を効率的に捕集します
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 4,800
    (税込価格) : 5,280
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    500x500x20mm エアフィルター/AI-100W(2枚)

    エスコ

    500x500x20mm エアフィルター/AI-100W(2枚)【2個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・サイズ…500×500mm・厚さ…20mm・標準風速…1.0m/s・平均捕集効率…90%・使用温度…240℃以下・材質…芳香族ポリアミド・乾燥炉用耐熱・約240℃の環境でも耐久性を発揮できます。・難燃性・再生不可・入数…2枚・JAN:4548745454192
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 5,588
    (税込価格) : 6,147
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    空気清浄機 EA763AD-31D

    エスコ

    空気清浄機 EA763AD-31D

    評価 0.0
    【特長】・空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制・「ホコリセンサー」が花粉・ハウスダストを感知して、ランプでお知らせ「エアーサイン」・「高性能集塵・脱臭一体フィルター」搭載で、お手入れが簡単です・寝室でも使いやすい低騒音設計 44dB・奥行約12.5cm 寝室でも場所をとらないスリム&コンパクト・「PM2.5」への対応:0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ・24時間365日運転しても安心の省エネ設計。回転数を制御できる小型DCモーター採用で、消費電力を16Wに抑えました・空気の汚れに応じて自動で「標準」「弱」「静音」を選択して運転する「おまかせモード」・シンプルな操作パネル・ホコリセンサーを商品下部に配置することで、床に落ちた花粉やホコリが舞い上がってもすぐに検知しやすくしています・お部屋の状態をきれいな順に緑、橙、赤の3段階で表示。汚れ具合がひと目でわかります
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    空気清浄機 100 標準:16、弱:6、静音:3 -
    通常価格(税別) : 19,080
    (税込価格) : 20,988
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121

    エスコ

    サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121

    評価 0.0
    【特長】・サーキュレーターで空気を撹拌することで、部屋の隅々までムラなく空気清浄ができます・活性炭フィルターでタバコなどの匂いを吸着・脱臭し、HEPAフィルターで0.3μmの微細な粒子もキャッチします・プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です・空気清浄の運転モードは、3段階(ターボ・標準・静音)の設定が可能です・加湿機能はON/OFFの切り替えが可能です・サーキュレーターは左右自動首ふり機能付きです(30°/60°/90°)・減光モードで、運転中に30秒の無操作を検知すると、すべてのランプを減光します・ほこりセンサーで、センサーで計測して空気の汚れ具合を色で表示します・湿度表示ランプで、湿度を表示します・お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    空気清浄機 100 (加湿機能(首振りオフ/オン)):ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23(空気清浄・加湿時)・(空気清浄機能(首振りオフ/オン)):ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21 -
    通常価格(税別) : 39,510
    (税込価格) : 43,461
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    600x600mmエアフィルター(業務用エアコン用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    600x600mmエアフィルター(業務用エアコン用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・標準風速…1.0m/s・材質…フィルター:クロサイド、ポリエステル、ガラス繊維、アクリル系樹脂、フレーム:紙・業務用エアコン用・フィルターに使用されているクロサイトにより、空気中の水蒸気に触れると二酸化塩素を発生させ、ウイルス・細菌・臭いを除去します。・サイズ(幅×長さ)…600×600mm・厚さ…1.5mm
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 4,410
    (税込価格) : 4,851
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    空気清浄機/[EA763AD-101用]フィルター

    • 数量スライド割引

    エスコ

    空気清浄機/[EA763AD-101用]フィルター

    評価 0.0
    空気清浄機/[EA763AD-101用]フィルター・集じんフィルター/活性炭フィルター
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 2,374円~
    (税込価格) : 2,611円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアフィルター

    • 数量スライド割引

    エスコ

    エアフィルター

    評価 0.0
    ・業務用HEPAフィルターなどへのご使用をおすすめします。・クロサイドフィルターの作用でウイルス・細菌・臭いを取り込み、室内の空気を除菌します。
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 14,700
    (税込価格) : 16,170
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)

    エスコ

    AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)

    評価 0.0
    【特長】・サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です・衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です・除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します・湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします・首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です・サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し・4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    除湿機 100 720 -
    通常価格(税別) : 37,260
    (税込価格) : 40,986
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    45mm エアフィルター(環境型長寿命)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    45mm エアフィルター(環境型長寿命)

    評価 0.0
    【特長】・焼却時にダイオキシン等の有害物質が発生しません・通常のフィルタよりも高性能で長寿命を誇り、メンテナンスコストの低減が計れます・金属類・合板を一切使用していないため、軽量でかつ安全に取り扱うことが可能です
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 4,697円~
    (税込価格) : 5,167円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AC100V/550W コンプレッサー式除湿機

    • 数量スライド割引

    エスコ

    AC100V/550W コンプレッサー式除湿機

    評価 0.0
    【商品仕様】・電源…100V(50/60Hz)・消費電力(50/60Hz)…500/550W・騒音値…強:約51dB 弱:約47dB・サイズ…390(W)×280(D)×600(H)mm・重量…16kg・冷媒…R410A(260g)・適用床面積(50Hz)…プレハブ:51m2(31畳)木造:33m2(20畳)鉄筋:67m2(40畳)・適用床面積(60Hz)…プレハブ:57m2(35畳)木造:38m2(23畳)鉄筋:75m2(45畳)・電源コード…約1.8m・付属品…ドレンホース1m(ドレンタンク内に梱包)・除湿能力…50Hz:21L、60Hz:25L(1日あたり)・パワフル除湿でカラッと快適・ドレンホース付属で直接排水可能です・キャスター、切タイマー(1~24時間設定可能)付・除湿能力25Lの大容量
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    除湿機 100 500/550 -
    通常価格(税別) : 50,384
    (税込価格) : 55,422
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアフィルター(オイルミスト用/標準型)

    エスコ

    エアフィルター(オイルミスト用/標準型)

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用しています・オールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しました・省スペースで取付可能です・取り外し作業が容易です
    商品タイプ 電源(V) 消費電力(W) その他
    関連商品 - - オプション
    通常価格(税別) : 30,200
    (税込価格) : 33,220
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
電源(V)
消費電力(W)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    10mm エアフィルター(一般再生用)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      マシンツールフィルター

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        エアフィルター(アルミ枠付)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          8mm エアフィルター(一般再生用)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            AC100V 空気清浄機 EA763ADシリーズ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              14mm エアフィルター

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                5.5mm エアフィルター(特殊機器用)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  10mm エアフィルター(乾燥炉用)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    20mm エアフィルター

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        11mm エアフィルター

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          19mm エアフィルター

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            500x500x20mm エアフィルター/AI-100W(2枚)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              空気清浄機 EA763AD-31D

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  600x600mmエアフィルター(業務用エアコン用)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    空気清浄機/[EA763AD-101用]フィルター

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      エアフィルター

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          45mm エアフィルター(環境型長寿命)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            AC100V/550W コンプレッサー式除湿機

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              エアフィルター(オイルミスト用/標準型)

                                              メーカー

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              エスコ

                                              シリーズ名

                                              10mm エアフィルター(一般再生用)【2個入り】

                                              マシンツールフィルター【1~60個入り】

                                              エアフィルター(アルミ枠付)

                                              8mm エアフィルター(一般再生用)【2個入り】

                                              AC100V 空気清浄機 EA763ADシリーズ

                                              14mm エアフィルター【2個入り】

                                              5.5mm エアフィルター(特殊機器用)【2個入り】

                                              10mm エアフィルター(乾燥炉用)【2個入り】

                                              20mm エアフィルター【2個入り】

                                              1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)

                                              11mm エアフィルター【2個入り】

                                              19mm エアフィルター【2個入り】

                                              500x500x20mm エアフィルター/AI-100W(2枚)【2個入り】

                                              空気清浄機 EA763AD-31D

                                              サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121

                                              600x600mmエアフィルター(業務用エアコン用)

                                              空気清浄機/[EA763AD-101用]フィルター

                                              エアフィルター

                                              AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)

                                              45mm エアフィルター(環境型長寿命)

                                              AC100V/550W コンプレッサー式除湿機

                                              エアフィルター(オイルミスト用/標準型)

                                              通常価格
                                              (税別)

                                              1,460円

                                              2,800円

                                              • 数量別スライド値引

                                              6,204円

                                              991円

                                              12,349円

                                              1,699円

                                              624円

                                              1,081円

                                              5,653円

                                              47,190円

                                              • 数量別スライド値引

                                              1,253円

                                              4,800円

                                              5,588円

                                              19,080円

                                              39,510円

                                              4,410円

                                              • 数量別スライド値引

                                              2,374円

                                              • 数量別スライド値引

                                              14,700円

                                              • 数量別スライド値引

                                              37,260円

                                              4,697円

                                              • 数量別スライド値引

                                              50,384円

                                              • 数量別スライド値引

                                              30,200円

                                              通常出荷日 1日目~ 1日目
                                              一部当日出荷可能
                                              1日目~ 1日目 2日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目
                                              一部当日出荷可能
                                              1日目 1日目 1日目 2日目 2日目 1日目
                                              一部当日出荷可能
                                              1日目
                                              一部当日出荷可能
                                              1日目
                                              一部当日出荷可能
                                              2日目 1日目 1日目 2日目
                                              商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品空気清浄機関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品空気清浄機空気清浄機-関連商品関連商品除湿機関連商品除湿機関連商品
                                              電源(V)----100--------100100---100-100-
                                              消費電力(W)----おやすみ:6/7、強:19/23 ~ おやすみ:6/7、強:37/46--------標準:16、弱:6、静音:3(加湿機能(首振りオフ/オン)):ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23(空気清浄・加湿時)・(空気清浄機能(首振りオフ/オン)):ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21---720-500/550-
                                              その他オプションオプションオプションオプション-オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション---オプションオプション-オプション-オプション
                                              1. 1