(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 圧着ペンチ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.08-16.0mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538KR-2A

    • 数量スライド割引

    エスコ

    0.08-16.0mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538KR-2A

    評価 0.0
    型式:EA538KR-2A,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.08-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
    手動・油圧 適応端子 適用範囲 ねじ切断能力 皮むき適応電線サイズ(mm)
    手動 特殊形状 - - -
    通常価格(税別) : 32,580
    (税込価格) : 35,838
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1.25-2.0mm2圧着ペンチ(防水ピン端子/防水スリーブ)EA538AA-6

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1.25-2.0mm2圧着ペンチ(防水ピン端子/防水スリーブ)EA538AA-6

    評価 0.0
    型式:EA538AA-6,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1.25- 2.0m㎡ 圧着ペンチ(防水端子/防水スリーブ
    手動・油圧 適応端子 適用範囲 ねじ切断能力 皮むき適応電線サイズ(mm)
    手動 特殊形状 - - -
    通常価格(税別) : 9,990
    (税込価格) : 10,989
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

    評価 0.0
    ロック機能付き。グリップのにぎり込みで簡単に解除とロックが行えます。【商品仕様】・圧着範囲…0.5-0.75・1-1.5・2.5・4・6mm2・全長…204mm・対応端子…フェルール端子・ハンドル…プラスチック・重量…400g・JAN:4548745968835
    手動・油圧 適応端子 適用範囲 ねじ切断能力 皮むき適応電線サイズ(mm)
    手動 - 0.5~0.75 ~ 6mm2 - -
    通常価格(税別) : 9,090
    (税込価格) : 9,999
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)

    評価 0.0
    【特長】・ファストン端子、絶縁端子用・圧着能力…1.25・2.0・5.5mm2・全長…240mm・重量…300g・ビスカッター、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー付
    手動・油圧 適応端子 適用範囲 ねじ切断能力 皮むき適応電線サイズ(mm)
    手動 絶縁被覆付圧着端子 1.25 ~ 5.5 - -
    通常価格(税別) : 3,120
    (税込価格) : 3,432
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.5-2.5mm2圧着ペンチ(旗型端子用)EA538CJ-1

    • 数量スライド割引

    エスコ

    0.5-2.5mm2圧着ペンチ(旗型端子用)EA538CJ-1

    評価 0.0
    型式:EA538CJ-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名: 0.5-2.5m㎡ 圧着ペンチ(旗型端子用)
    手動・油圧 適応端子 適用範囲 ねじ切断能力 皮むき適応電線サイズ(mm)
    手動 裸圧着端子 - - -
    通常価格(税別) : 6,000
    (税込価格) : 6,600
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.75-5.5m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    0.75-5.5m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)

    評価 0.0
    【特長】・絶縁端子用・ビスカッター、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー付・ワイヤーストリッパー能力…0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2・ビスカッター能力…M2.6・3.0・3.5・4.0・5.0・圧着範囲…0.5・2.5・6.0mm2・全長…225mm
    手動・油圧 適応端子 適用範囲 ねじ切断能力 皮むき適応電線サイズ(mm)
    手動 絶縁被覆付圧着端子 0.5 ~ 6 - -
    通常価格(税別) : 2,900
    (税込価格) : 3,190
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子/防水形圧着スリーブ用

    • 数量スライド割引

    エスコ

    圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子/防水形圧着スリーブ用

    評価 0.0
    型式:EA538AA-10,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.5-5.5m㎡ 圧着ペンチ(防水形圧着スリーブ用)型式:EA538AA-5,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:SQ用圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用)
    手動・油圧 適応端子 適用範囲 ねじ切断能力 皮むき適応電線サイズ(mm)
    手動 絶縁被覆付閉端接続子 / 絶縁被覆付圧着端子 - - -
    通常価格(税別) : 13,970円~
    (税込価格) : 15,367円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1.25-2.0mm2圧着ペンチ(旗形端子用)EA538AA-7

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1.25-2.0mm2圧着ペンチ(旗形端子用)EA538AA-7

    評価 0.0
    型式:EA538AA-7,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1.25- 2.0m㎡ 圧着ペンチ(旗形端子用)
    手動・油圧 適応端子 適用範囲 ねじ切断能力 皮むき適応電線サイズ(mm)
    手動 裸圧着端子 - - -
    通常価格(税別) : 9,490
    (税込価格) : 10,439
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.1- 2.5m㎡ 圧着ペンチ(オープンバレル端子用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    0.1- 2.5m㎡ 圧着ペンチ(オープンバレル端子用)

    評価 0.0
    レバーの力を圧着部に効率よく伝達します【商品仕様】・全長(mm)…240mm・圧着範囲(m㎡)…0.1-0.25・0.5-1.0・1.5-2.5・差込端子用・ロケーター付
    手動・油圧 適応端子 適用範囲 ねじ切断能力 皮むき適応電線サイズ(mm)
    手動 オープンバレル端子 0.1~0.25 ~ 1.5~2.5 - -
    通常価格(税別) : 31,780
    (税込価格) : 34,958
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    圧着ペンチ(裸端子/絶縁端子用)EA538BC-1、11

    • 数量スライド割引

    エスコ

    圧着ペンチ(裸端子/絶縁端子用)EA538BC-1、11

    評価 0.0
    型式:EA538BC-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1.25-8.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)型式:EA538BC-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)
    手動・油圧 適応端子 適用範囲 ねじ切断能力 皮むき適応電線サイズ(mm)
    手動 裸圧着端子 / 絶縁被覆付圧着端子 - - -
    通常価格(税別) : 6,230
    (税込価格) : 6,853
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    1.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸圧着スリーブ/スプライス端子用)EA538KR-31

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    1.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸圧着スリーブ/スプライス端子用)EA538KR-31

    評価 0.0
    型式:EA538KR-31,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1.5-10.0m㎡ 圧着ペンチ(裸圧着スリーブ用)
    手動・油圧 適応端子 適用範囲 ねじ切断能力 皮むき適応電線サイズ(mm)
    手動 裸圧着スリーブ / 特殊形状 - - -
    通常価格(税別) : 20,370
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    8P圧着ペンチ(モジュラー用)EA538KM-5

    • 数量スライド割引

    エスコ

    8P圧着ペンチ(モジュラー用)EA538KM-5

    評価 0.0
    型式:EA538KM-5,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名: 8P 圧着ペンチ(モジュラー用)
    手動・油圧 適応端子 適用範囲 ねじ切断能力 皮むき適応電線サイズ(mm)
    手動 モジュラープラグ - - -
    通常価格(税別) : 9,780
    (税込価格) : 10,758
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)EA538KR-33

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    0.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)EA538KR-33

    評価 0.0
    型式:EA538KR-33,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.5-10.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)
    手動・油圧 適応端子 適用範囲 ねじ切断能力 皮むき適応電線サイズ(mm)
    手動 裸圧着端子 / 裸圧着スリーブ - - -
    通常価格(税別) : 20,370
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.25-16mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538CS-11

    • 数量スライド割引

    エスコ

    0.25-16mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538CS-11

    評価 0.0
    型式:EA538CS-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.25-16m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
    手動・油圧 適応端子 適用範囲 ねじ切断能力 皮むき適応電線サイズ(mm)
    手動 特殊形状 - - -
    通常価格(税別) : 12,940
    (税込価格) : 14,234
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    4P・8P圧着ペンチ(モジュラー端子用)EA538DE-62

    • 数量スライド割引

    エスコ

    4P・8P圧着ペンチ(モジュラー端子用)EA538DE-62

    評価 0.0
    型式:EA538DE-62,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:4P_8P 圧着ペンチ(モジュラー端子用)
    手動・油圧 適応端子 適用範囲 ねじ切断能力 皮むき適応電線サイズ(mm)
    手動 モジュラープラグ - - -
    通常価格(税別) : 11,300
    (税込価格) : 12,430
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸端子用)EA538KR-32

    • 数量スライド割引

    エスコ

    0.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸端子用)EA538KR-32

    評価 0.0
    型式:EA538KR-32,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.5-10.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
    手動・油圧 適応端子 適用範囲 ねじ切断能力 皮むき適応電線サイズ(mm)
    手動 裸圧着端子 - - -
    通常価格(税別) : 20,370
    (税込価格) : 22,407
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    4P・6P・8P圧着ペンチ(モジュラー用)EA538KR-51

    • 数量スライド割引

    エスコ

    4P・6P・8P圧着ペンチ(モジュラー用)EA538KR-51

    評価 0.0
    型式:EA538KR-51,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:4P・6P・8P    圧着ペンチ(モジュラー用)
    手動・油圧 適応端子 適用範囲 ねじ切断能力 皮むき適応電線サイズ(mm)
    手動 モジュラープラグ - - -
    通常価格(税別) : 26,860
    (税込価格) : 29,546
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    4P・8P圧着ペンチ(モジュラー端子用)EA538DE-61

    エスコ

    4P・8P圧着ペンチ(モジュラー端子用)EA538DE-61

    評価 0.0
    型式:EA538DE-61,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:4P_8P 圧着ペンチ(モジュラー端子用)
    手動・油圧 適応端子 適用範囲 ねじ切断能力 皮むき適応電線サイズ(mm)
    手動 モジュラープラグ - - -
    通常価格(税別) : 13,970
    (税込価格) : 15,367
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.5-6.0mm2圧着ペンチ(絶縁端子用)EA538KR-36

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスコ

    0.5-6.0mm2圧着ペンチ(絶縁端子用)EA538KR-36

    評価 0.0
    型式:EA538KR-36,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.5- 6.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)
    手動・油圧 適応端子 適用範囲 ねじ切断能力 皮むき適応電線サイズ(mm)
    手動 絶縁被覆付圧着端子 - - -
    通常価格(税別) : 20,460
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
手動・油圧
適応端子
適用範囲
ねじ切断能力
皮むき適応電線サイズ(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    0.08-16.0mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538KR-2A

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      1.25-2.0mm2圧着ペンチ(防水ピン端子/防水スリーブ)EA538AA-6

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            0.5-2.5mm2圧着ペンチ(旗型端子用)EA538CJ-1

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              0.75-5.5m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子/防水形圧着スリーブ用

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  1.25-2.0mm2圧着ペンチ(旗形端子用)EA538AA-7

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    0.1- 2.5m㎡ 圧着ペンチ(オープンバレル端子用)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      圧着ペンチ(裸端子/絶縁端子用)EA538BC-1、11

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      1.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸圧着スリーブ/スプライス端子用)EA538KR-31

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        8P圧着ペンチ(モジュラー用)EA538KM-5

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        0.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)EA538KR-33

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          0.25-16mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538CS-11

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            4P・8P圧着ペンチ(モジュラー端子用)EA538DE-62

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              0.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸端子用)EA538KR-32

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                4P・6P・8P圧着ペンチ(モジュラー用)EA538KR-51

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  4P・8P圧着ペンチ(モジュラー端子用)EA538DE-61

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/03/31まで

                                  0.5-6.0mm2圧着ペンチ(絶縁端子用)EA538KR-36

                                  メーカー

                                  エスコ

                                  エスコ

                                  エスコ

                                  エスコ

                                  エスコ

                                  エスコ

                                  エスコ

                                  エスコ

                                  エスコ

                                  エスコ

                                  エスコ

                                  エスコ

                                  エスコ

                                  エスコ

                                  エスコ

                                  エスコ

                                  エスコ

                                  エスコ

                                  エスコ

                                  シリーズ名

                                  0.08-16.0mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538KR-2A

                                  1.25-2.0mm2圧着ペンチ(防水ピン端子/防水スリーブ)EA538AA-6

                                  0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

                                  1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)

                                  0.5-2.5mm2圧着ペンチ(旗型端子用)EA538CJ-1

                                  0.75-5.5m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)

                                  圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子/防水形圧着スリーブ用

                                  1.25-2.0mm2圧着ペンチ(旗形端子用)EA538AA-7

                                  0.1- 2.5m㎡ 圧着ペンチ(オープンバレル端子用)

                                  圧着ペンチ(裸端子/絶縁端子用)EA538BC-1、11

                                  1.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸圧着スリーブ/スプライス端子用)EA538KR-31

                                  8P圧着ペンチ(モジュラー用)EA538KM-5

                                  0.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)EA538KR-33

                                  0.25-16mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538CS-11

                                  4P・8P圧着ペンチ(モジュラー端子用)EA538DE-62

                                  0.5-10.0mm2圧着ペンチ(裸端子用)EA538KR-32

                                  4P・6P・8P圧着ペンチ(モジュラー用)EA538KR-51

                                  4P・8P圧着ペンチ(モジュラー端子用)EA538DE-61

                                  0.5-6.0mm2圧着ペンチ(絶縁端子用)EA538KR-36

                                  通常価格
                                  (税別)

                                  32,580円

                                  • 数量別スライド値引

                                  9,990円

                                  • 数量別スライド値引

                                  9,090円

                                  • 数量別スライド値引

                                  3,120円

                                  • 数量別スライド値引

                                  6,000円

                                  • 数量別スライド値引

                                  2,900円

                                  • 数量別スライド値引

                                  13,970円

                                  • 数量別スライド値引

                                  9,490円

                                  • 数量別スライド値引

                                  31,780円

                                  • 数量別スライド値引

                                  6,230円

                                  • 数量別スライド値引

                                  20,370円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  9,780円

                                  • 数量別スライド値引

                                  20,370円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  12,940円

                                  • 数量別スライド値引

                                  11,300円

                                  • 数量別スライド値引

                                  20,370円

                                  • 数量別スライド値引

                                  26,860円

                                  • 数量別スライド値引

                                  13,970円

                                  20,460円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引
                                  通常出荷日 1日目 1日目 1日目
                                  一部当日出荷可能
                                  1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 3日目 1日目 3日目 2日目 1日目 2日目 3日目 3日目 2日目
                                  手動・油圧手動手動手動手動手動手動手動手動手動手動手動手動手動手動手動手動手動手動手動
                                  適応端子特殊形状特殊形状-絶縁被覆付圧着端子裸圧着端子絶縁被覆付圧着端子絶縁被覆付閉端接続子 / 絶縁被覆付圧着端子裸圧着端子オープンバレル端子裸圧着端子 / 絶縁被覆付圧着端子裸圧着スリーブ / 特殊形状モジュラープラグ裸圧着端子 / 裸圧着スリーブ特殊形状モジュラープラグ裸圧着端子モジュラープラグモジュラープラグ絶縁被覆付圧着端子
                                  適用範囲--0.5~0.75 ~ 6mm21.25 ~ 5.5-0.5 ~ 6--0.1~0.25 ~ 1.5~2.5----------
                                  ねじ切断能力-------------------
                                  皮むき適応電線サイズ(mm)-------------------
                                  1. 1