(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ エンドニッパー・喰い切り

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    120mm 精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付) EA536KE-34

    • 数量スライド割引

    エスコ

    120mm 精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付) EA536KE-34

    評価 0.0
    【商品仕様】・チップカッター・全長…120mm・ハンドル…コンフォート(ESD)・仕上げ…高級磨き・表面抵抗…1×10^5/1×10^12Ω・硬度…HRC56・刃幅…5mm・斜刃・バネ付・JAN:4518340096400
    刃先形状 呼び寸法 鉄線切断能力(mm) プラスチック切断能力(mm) ばね 本体材質 グリップ種類
    - - - - あり 特別工具鋼 -
    通常価格(税別) : 10,290
    (税込価格) : 11,319
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    115mm 精密用エンドニッパー(バネ付)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    115mm 精密用エンドニッパー(バネ付)

    評価 0.0
    【商品仕様】・切断能力…軟線:直径1.4mm、中硬線:直径0.8mm・刃硬度…HRC56・刃形状…直刃・全長…115mm・ハンドル…プラスチックコーティング・仕上げ…磨き・バネ付・JAN:4518340782181
    刃先形状 呼び寸法 鉄線切断能力(mm) プラスチック切断能力(mm) ばね 本体材質 グリップ種類
    ストレート刃(薄刃) - - - あり - -
    通常価格(税別) : 7,780
    (税込価格) : 8,558
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    115mm 精密用エンドニッパー(グリップ・バネ付) EA536KE-6

    • 数量スライド割引

    エスコ

    115mm 精密用エンドニッパー(グリップ・バネ付) EA536KE-6

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…115mm・ハンドル…コンフォート・仕上げ…高級磨き・刃硬度…HRC65・バネ付・切断能力(mm)…軟線:直径1.3・刃形状…直刃・JAN:4518340545212
    刃先形状 呼び寸法 鉄線切断能力(mm) プラスチック切断能力(mm) ばね 本体材質 グリップ種類
    ストレート刃(薄刃) - - - あり 工具鋼(油焼入れ) -
    通常価格(税別) : 10,390
    (税込価格) : 11,429
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
刃先形状
呼び寸法
鉄線切断能力(mm)
プラスチック切断能力(mm)
ばね
本体材質
グリップ種類

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    120mm 精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付) EA536KE-34

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      115mm 精密用エンドニッパー(バネ付)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        115mm 精密用エンドニッパー(グリップ・バネ付) EA536KE-6

        メーカー

        エスコ

        エスコ

        エスコ

        シリーズ名

        120mm 精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付) EA536KE-34

        115mm 精密用エンドニッパー(バネ付)

        115mm 精密用エンドニッパー(グリップ・バネ付) EA536KE-6

        通常価格
        (税別)

        10,290円

        • 数量別スライド値引

        7,780円

        • 数量別スライド値引

        10,390円

        • 数量別スライド値引
        通常出荷日 1日目
        一部当日出荷可能
        2日目 1日目
        一部当日出荷可能
        刃先形状-ストレート刃(薄刃)ストレート刃(薄刃)
        呼び寸法---
        鉄線切断能力(mm)---
        プラスチック切断能力(mm)---
        ばねありありあり
        本体材質特別工具鋼-工具鋼(油焼入れ)
        グリップ種類---
        1. 1