(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ プラスチックニッパー

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチック用ニッパー(ストレート刃)EA536HF-21・22

    • 数量スライド割引

    エスコ

    プラスチック用ニッパー(ストレート刃)EA536HF-21・22

    評価 0.0
    型式:EA536HF-21,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:125mm プラスチック用ニッパー(ストレート刃)型式:EA536HF-22,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:150mm プラスチック用ニッパー(ストレート刃)
    刃先形状 呼び寸法 プラスチック切断能力(mm) ばね 本体材質 グリップ種類
    - 125 ~ 150 樹脂:Ф3.0 ~ 樹脂:Ф5.0 あり - エラストマーグリップ
    通常価格(税別) : 3,900円~
    (税込価格) : 4,290円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    133mm プラスチックニッパー(ステンレス製)

    エスコ

    133mm プラスチックニッパー(ステンレス製)

    評価 0.0
    【特長】・45°で高精度刃を付けた耐久性重視タイプ・バネ付で連続作業が楽に行えます。・長時間の使用に適した新グリップを採用・全長(mm)…133・切断能力(mm)…樹脂:直径3.0
    刃先形状 呼び寸法 プラスチック切断能力(mm) ばね 本体材質 グリップ種類
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,248
    (税込価格) : 2,473
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃)EA536HA-11・12

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃)EA536HA-11・12

    評価 0.0
    型式:EA536HA-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:125mm ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃)型式:EA536HA-12,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:150mm ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃)
    刃先形状 呼び寸法 プラスチック切断能力(mm) ばね 本体材質 グリップ種類
    - 125 ~ 150 ABS樹脂:Ф4.0 ~ ABS樹脂:Ф5.0 あり マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼) -
    通常価格(税別) : 3,360円~
    (税込価格) : 3,696円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エンドプラスチックニッパーEA536HE-6・7

    • 数量スライド割引

    エスコ

    エンドプラスチックニッパーEA536HE-6・7

    評価 0.0
    型式:EA536HE-6,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:125mm エンドプラスチックニッパー型式:EA536HE-7,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:150mm エンドプラスチックニッパー
    刃先形状 呼び寸法 プラスチック切断能力(mm) ばね 本体材質 グリップ種類
    - - 樹脂:Ф3.0 - - -
    通常価格(税別) : 3,920
    (税込価格) : 4,312
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニッパー(プラスティック用)EA536HA-140・160

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ニッパー(プラスティック用)EA536HA-140・160

    評価 0.0
    型式:EA536HA-140,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:140mm ニッパー(プラスティック用)型式:EA536HA-160,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:160mm ニッパー(プラスティック用)
    刃先形状 呼び寸法 プラスチック切断能力(mm) ばね 本体材質 グリップ種類
    フラット型(平面) - ABS樹脂:Ф4.0 ~ ABS樹脂:Ф5.0 あり - -
    通常価格(税別) : 3,360円~
    (税込価格) : 3,696円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    150mmニッパー(プラスティック用)EA536HB-1

    • 数量スライド割引

    エスコ

    150mmニッパー(プラスティック用)EA536HB-1

    評価 0.0
    型式:EA536HB-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:150mm ニッパー(プラスティック用)
    刃先形状 呼び寸法 プラスチック切断能力(mm) ばね 本体材質 グリップ種類
    - - ABS樹脂:Ф5.0 あり - -
    通常価格(税別) : 3,930
    (税込価格) : 4,323
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    160mm ニッパー・プラスティック用(バネ付/45゚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    160mm ニッパー・プラスティック用(バネ付/45゚)

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…160mm・バネ付・ハンドル…プラスチックコーティング・仕上げ…磨き・刃角度…45°・JAN:4518340545038
    刃先形状 呼び寸法 プラスチック切断能力(mm) ばね 本体材質 グリップ種類
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 8,570
    (税込価格) : 9,427
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    150mmニッパー(プラスティック用)EA536HC-0

    • 数量スライド割引

    エスコ

    150mmニッパー(プラスティック用)EA536HC-0

    評価 0.0
    型式:EA536HC-0,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:150mm ニッパー(プラスティック用)
    刃先形状 呼び寸法 プラスチック切断能力(mm) ばね 本体材質 グリップ種類
    フラット型(平面) - ABS樹脂:Ф5.0 あり - -
    通常価格(税別) : 4,120
    (税込価格) : 4,532
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    125mmプラスチックニッパー(ラウンド刃)EA536HE-11

    • 数量スライド割引

    エスコ

    125mmプラスチックニッパー(ラウンド刃)EA536HE-11

    評価 0.0
    型式:EA536HE-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:125mm プラスチックニッパー(ラウンド刃)
    刃先形状 呼び寸法 プラスチック切断能力(mm) ばね 本体材質 グリップ種類
    - - 樹脂:Ф3.0 あり - -
    通常価格(税別) : 3,920
    (税込価格) : 4,312
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    150mmニッパー(プラスティック用/45°)EA536HB-150・175

    • 数量スライド割引

    エスコ

    150mmニッパー(プラスティック用/45°)EA536HB-150・175

    評価 0.0
    型式:EA536HB-150,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:150mm ニッパー(プラスティック用/45°)型式:EA536HB-175,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:175mm ニッパー(プラスティック用/45°)
    刃先形状 呼び寸法 プラスチック切断能力(mm) ばね 本体材質 グリップ種類
    フラット型(平面) - ABS樹脂:Ф5.0 ~ ABS樹脂:Ф6.0 あり - -
    通常価格(税別) : 5,290円~
    (税込価格) : 5,819円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニッパー(プラスチック用/ストレート刃)EA536H

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ニッパー(プラスチック用/ストレート刃)EA536H

    評価 0.0
    型式:EA536H-12,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:125mm ニッパー(プラスチック用/ストレート刃)型式:EA536H-15,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:150mm ニッパー(プラスチック用/ストレート刃)
    刃先形状 呼び寸法 プラスチック切断能力(mm) ばね 本体材質 グリップ種類
    フラット型(平面) 125 ~ 150 ABS樹脂:Ф4.0 ~ ABS樹脂:Ф5.0 あり マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼) -
    通常価格(税別) : 3,240円~
    (税込価格) : 3,564円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    160mm ニッパー・プラスティック用(バネ付/85゚)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    160mm ニッパー・プラスティック用(バネ付/85゚)

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…160mm・バネ付・ハンドル…プラスチックコーティング・仕上げ…磨き・刃角度…85°・JAN:4518340545045
    刃先形状 呼び寸法 プラスチック切断能力(mm) ばね 本体材質 グリップ種類
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,770
    (税込価格) : 10,747
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
刃先形状
呼び寸法
プラスチック切断能力(mm)
ばね
本体材質
グリップ種類

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチック用ニッパー(ストレート刃)EA536HF-21・22

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      133mm プラスチックニッパー(ステンレス製)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃)EA536HA-11・12

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          エンドプラスチックニッパーEA536HE-6・7

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ニッパー(プラスティック用)EA536HA-140・160

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              150mmニッパー(プラスティック用)EA536HB-1

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                160mm ニッパー・プラスティック用(バネ付/45゚)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  150mmニッパー(プラスティック用)EA536HC-0

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    125mmプラスチックニッパー(ラウンド刃)EA536HE-11

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      150mmニッパー(プラスティック用/45°)EA536HB-150・175

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ニッパー(プラスチック用/ストレート刃)EA536H

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          160mm ニッパー・プラスティック用(バネ付/85゚)

                          メーカー

                          エスコ

                          エスコ

                          エスコ

                          エスコ

                          エスコ

                          エスコ

                          エスコ

                          エスコ

                          エスコ

                          エスコ

                          エスコ

                          エスコ

                          シリーズ名

                          プラスチック用ニッパー(ストレート刃)EA536HF-21・22

                          133mm プラスチックニッパー(ステンレス製)

                          ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃)EA536HA-11・12

                          エンドプラスチックニッパーEA536HE-6・7

                          ニッパー(プラスティック用)EA536HA-140・160

                          150mmニッパー(プラスティック用)EA536HB-1

                          160mm ニッパー・プラスティック用(バネ付/45゚)

                          150mmニッパー(プラスティック用)EA536HC-0

                          125mmプラスチックニッパー(ラウンド刃)EA536HE-11

                          150mmニッパー(プラスティック用/45°)EA536HB-150・175

                          ニッパー(プラスチック用/ストレート刃)EA536H

                          160mm ニッパー・プラスティック用(バネ付/85゚)

                          通常価格
                          (税別)

                          3,900円

                          • 数量別スライド値引

                          2,248円

                          3,360円

                          • 数量別スライド値引

                          3,920円

                          • 数量別スライド値引

                          3,360円

                          • 数量別スライド値引

                          3,930円

                          • 数量別スライド値引

                          8,570円

                          • 数量別スライド値引

                          4,120円

                          • 数量別スライド値引

                          3,920円

                          • 数量別スライド値引

                          5,290円

                          • 数量別スライド値引

                          3,240円

                          • 数量別スライド値引

                          9,770円

                          • 数量別スライド値引
                          通常出荷日 1日目 2日目 1日目 2日目 1日目 2日目 1日目
                          一部当日出荷可能
                          2日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目
                          刃先形状----フラット型(平面)--フラット型(平面)-フラット型(平面)フラット型(平面)-
                          呼び寸法125 ~ 150-125 ~ 150-------125 ~ 150-
                          プラスチック切断能力(mm)樹脂:Ф3.0 ~ 樹脂:Ф5.0-ABS樹脂:Ф4.0 ~ ABS樹脂:Ф5.0樹脂:Ф3.0ABS樹脂:Ф4.0 ~ ABS樹脂:Ф5.0ABS樹脂:Ф5.0-ABS樹脂:Ф5.0樹脂:Ф3.0ABS樹脂:Ф5.0 ~ ABS樹脂:Ф6.0ABS樹脂:Ф4.0 ~ ABS樹脂:Ф5.0-
                          ばねあり-あり-ありあり-ありありありあり-
                          本体材質--マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)-------マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)-
                          グリップ種類エラストマーグリップ-----------
                          1. 1