(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ ダイヤモンドヤスリ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    140mm ダイヤモンドやすり(精密・5種・5本組)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    140mm ダイヤモンドやすり(精密・5種・5本組)

    評価 0.0
    【商品仕様】・<セット内容>…5本組・EA826NA-10A(平)・EA826NA-10B(半丸)・EA826NA-10C(三角)・EA826NA-10D(角)・EA826NA-10E(丸)・全長…140mm・刃長…50mm・軸径…直径3.0mm・粒度…#150・総重量…50g・JAN:4518340087156
    断面形状 粒度(#) ヤスリ部有効長(mm) ヤスリ部幅(mm) ヤスリ部厚み(mm) 特殊形状 単品/パック/セット
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,597
    (税込価格) : 10,557
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    140mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    140mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…140mm・粒度…#200・形状…平、半丸、丸・幅…6.3mm、5.7mm、直径3.0mm・刃長…50mm・軸径…直径3mm・刃材質…SK・EA826NF-20、EA826NG-20、EA824NH-20のセット・JAN:4548745933680
    断面形状 粒度(#) ヤスリ部有効長(mm) ヤスリ部幅(mm) ヤスリ部厚み(mm) 特殊形状 単品/パック/セット
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,559
    (税込価格) : 8,315
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    200mm ダイヤモンドヤスリ(精密・平/3粒度・3本組)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    200mm ダイヤモンドヤスリ(精密・平/3粒度・3本組)

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…200mm・粒度…#200、#400、#600・形状…平・刃幅…8mm・刃厚…2mm・刃長…70mm・軸径…直径4mm・刃材質…SK・EA826NC-20、40、60のセット・JAN:4548745994384
    断面形状 粒度(#) ヤスリ部有効長(mm) ヤスリ部幅(mm) ヤスリ部厚み(mm) 特殊形状 単品/パック/セット
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 13,309
    (税込価格) : 14,640
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    140mmxφ1.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    140mmxφ1.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…110mm・粒度…#400・形状…丸・刃幅…直径1.0mm・刃長…30mm・軸径…直径1.0mm・刃材質…SK・極細タイプ・JAN:4548745930542
    断面形状 粒度(#) ヤスリ部有効長(mm) ヤスリ部幅(mm) ヤスリ部厚み(mm) 特殊形状 単品/パック/セット
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,200
    (税込価格) : 2,420
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    140mm ダイヤモンド鑢(平・半丸・6本組/粗・中・細)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    140mm ダイヤモンド鑢(平・半丸・6本組/粗・中・細)

    評価 0.0
    【商品仕様】・<セット内容>…6本組・半丸・細目:EA826VJ-51(粒度:#200)・半丸・中目:EA826VJ-61(粒度:#140)・半丸・粗目:EA826VJ-71(粒度:#100)・平・細目:EA826VJ-53(粒度:#200)・平・中目:EA826VJ-63(粒度:#140)・平・粗目:EA826VJ-73(粒度:#100)・全長…140mm・コーティング長…70mm・セット重量…50g・JAN:4518340868670
    断面形状 粒度(#) ヤスリ部有効長(mm) ヤスリ部幅(mm) ヤスリ部厚み(mm) 特殊形状 単品/パック/セット
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 32,390
    (税込価格) : 35,629
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    180x12.7x0.8mm/ #200 ダイヤモンド鑢(極薄刃)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    180x12.7x0.8mm/ #200 ダイヤモンド鑢(極薄刃)

    評価 0.0
    【商品仕様】・形状…薄型フラット(先端R)・全長…180mm・コーティング長…50mm・幅…12.7mm・厚み…0.8mm・材質…バネ鋼・柔軟性があり、薄型の為狭い隙間などに最適です。・粒度…#200・JAN:4548745204285
    断面形状 粒度(#) ヤスリ部有効長(mm) ヤスリ部幅(mm) ヤスリ部厚み(mm) 特殊形状 単品/パック/セット
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,300
    (税込価格) : 12,430
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ1.0x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    φ1.0x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200)

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…130mm・刃長…70mm・形状…丸・★必要な角度に曲げて使用することができ、狭い溝状の曲面形状の加工に適しています。・粒度…#170/200・軸径…1.0mm・JAN:4518340524736
    断面形状 粒度(#) ヤスリ部有効長(mm) ヤスリ部幅(mm) ヤスリ部厚み(mm) 特殊形状 単品/パック/セット
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 6,010
    (税込価格) : 6,611
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・平)

    エスコ

    140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・平)

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…140mm・粒度…#600・形状…平・刃幅…6.3mm・刃厚…1.5mm・刃長…50mm・軸径…直径3mm・刃材質…SK・JAN:4548745930450
    断面形状 粒度(#) ヤスリ部有効長(mm) ヤスリ部幅(mm) ヤスリ部厚み(mm) 特殊形状 単品/パック/セット
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,238
    (税込価格) : 3,562
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    140mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    140mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…140mm・粒度…#400・形状…平、半丸、丸・幅…6.3mm、5.7mm、直径3.0mm・刃長…50mm・軸径…直径3mm・刃材質…SK・EA826NF-40、EA826NG-40、EA824NH-40のセット・JAN:4548745933697
    断面形状 粒度(#) ヤスリ部有効長(mm) ヤスリ部幅(mm) ヤスリ部厚み(mm) 特殊形状 単品/パック/セット
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,559
    (税込価格) : 8,315
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    140mmxφ1.5mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    140mmxφ1.5mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…140mm・粒度…#600・形状…丸・刃幅…直径1.5mm・刃長…30mm・軸径…直径1.5mm・刃材質…SK・極細タイプ・JAN:4548745930597
    断面形状 粒度(#) ヤスリ部有効長(mm) ヤスリ部幅(mm) ヤスリ部厚み(mm) 特殊形状 単品/パック/セット
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,600
    (税込価格) : 2,860
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    140mm ダイヤモンドニードル鑢(三角/中目)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    140mm ダイヤモンドニードル鑢(三角/中目)

    評価 0.0
    【商品仕様】・コーティング長…70mm・全長…140mm・シャンク部…直径3.0mm・ハンドル…EA826VM-0(別売)・形状…三角(3.9mm)・粒度…#140・JAN:4518340674196
    断面形状 粒度(#) ヤスリ部有効長(mm) ヤスリ部幅(mm) ヤスリ部厚み(mm) 特殊形状 単品/パック/セット
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,730
    (税込価格) : 6,303
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    180x12.7x0.6mm/ #200 ダイヤモンド鑢(極薄刃)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    180x12.7x0.6mm/ #200 ダイヤモンド鑢(極薄刃)

    評価 0.0
    【商品仕様】・形状…薄型フラット(先端R)・全長…180mm・コーティング長…50mm・幅…12.7mm・厚み…0.6mm・材質…バネ鋼・柔軟性があり、薄型の為狭い隙間などに最適です。・粒度…#200・JAN:4548745204025
    断面形状 粒度(#) ヤスリ部有効長(mm) ヤスリ部幅(mm) ヤスリ部厚み(mm) 特殊形状 単品/パック/セット
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,300
    (税込価格) : 12,430
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    5本組ダイヤモンドコテやすりセット EA826VH-10

    エスコ

    5本組ダイヤモンドコテやすりセット EA826VH-10

    評価 0.0
    【特長】・アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です【商品仕様】・材質:デビアスダイヤモンド使用(電着)
    断面形状 粒度(#) ヤスリ部有効長(mm) ヤスリ部幅(mm) ヤスリ部厚み(mm) 特殊形状 単品/パック/セット
    平 / 丸 / 三角 / 楕円 140 - - - ひし形 セット
    通常価格(税別) : 38,340
    (税込価格) : 42,174
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    #240 ダイヤモンドハンドラッパー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    #240 ダイヤモンドハンドラッパー

    評価 0.0
    【商品仕様】・柄材質…樹脂・粒度…#240・砥粒…メタルボンド・サイズ…10(W)×140(L)mm・砥石部サイズ…10×40×1.0(t)mm・重量…44g・JAN:4518340667808
    断面形状 粒度(#) ヤスリ部有効長(mm) ヤスリ部幅(mm) ヤスリ部厚み(mm) 特殊形状 単品/パック/セット
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,500
    (税込価格) : 6,050
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    200mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸)

    エスコ

    200mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸)

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…200mm・粒度…#600・形状…丸・刃幅…直径4.2mm・刃長…70mm・軸径…直径4mm・刃材質…SK・JAN:4548745930412
    断面形状 粒度(#) ヤスリ部有効長(mm) ヤスリ部幅(mm) ヤスリ部厚み(mm) 特殊形状 単品/パック/セット
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,238
    (税込価格) : 3,562
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    140mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    140mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…140mm・粒度…#600・形状…平、半丸、丸・幅…6.3mm、5.7mm、直径3.0mm・刃長…50mm・軸径…直径3mm・刃材質…SK・EA826NF-60、EA826NG-60、EA824NH-60のセット・JAN:4548745933703
    断面形状 粒度(#) ヤスリ部有効長(mm) ヤスリ部幅(mm) ヤスリ部厚み(mm) 特殊形状 単品/パック/セット
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,184
    (税込価格) : 7,902
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    140mm ダイヤモンドやすり(精密・三角/細目)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    140mm ダイヤモンドやすり(精密・三角/細目)

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…140mm・コーティング長…40mm・シャンク部…角柄・形状…三角(3.1mm)・粒度…#200・JAN:4518340673991
    断面形状 粒度(#) ヤスリ部有効長(mm) ヤスリ部幅(mm) ヤスリ部厚み(mm) 特殊形状 単品/パック/セット
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,770
    (税込価格) : 5,247
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)

    評価 0.0
    【商品仕様】・全長…140mm・コーティング長…70mm・シャンク部…丸柄・先端サイズ…直径1.0mm・粒度…#140・JAN:4548745041675
    断面形状 粒度(#) ヤスリ部有効長(mm) ヤスリ部幅(mm) ヤスリ部厚み(mm) 特殊形状 単品/パック/セット
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,580
    (税込価格) : 5,038
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
断面形状
粒度(#)
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
特殊形状
単品/パック/セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    140mm ダイヤモンドやすり(精密・5種・5本組)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      140mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        200mm ダイヤモンドヤスリ(精密・平/3粒度・3本組)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          140mmxφ1.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            140mm ダイヤモンド鑢(平・半丸・6本組/粗・中・細)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              180x12.7x0.8mm/ #200 ダイヤモンド鑢(極薄刃)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                φ1.0x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・平)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    140mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      140mmxφ1.5mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        140mm ダイヤモンドニードル鑢(三角/中目)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          180x12.7x0.6mm/ #200 ダイヤモンド鑢(極薄刃)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            5本組ダイヤモンドコテやすりセット EA826VH-10

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              #240 ダイヤモンドハンドラッパー

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                200mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  140mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    140mm ダイヤモンドやすり(精密・三角/細目)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)

                                      メーカー

                                      エスコ

                                      エスコ

                                      エスコ

                                      エスコ

                                      エスコ

                                      エスコ

                                      エスコ

                                      エスコ

                                      エスコ

                                      エスコ

                                      エスコ

                                      エスコ

                                      エスコ

                                      エスコ

                                      エスコ

                                      エスコ

                                      エスコ

                                      エスコ

                                      シリーズ名

                                      140mm ダイヤモンドやすり(精密・5種・5本組)

                                      140mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)

                                      200mm ダイヤモンドヤスリ(精密・平/3粒度・3本組)

                                      140mmxφ1.0mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)

                                      140mm ダイヤモンド鑢(平・半丸・6本組/粗・中・細)

                                      180x12.7x0.8mm/ #200 ダイヤモンド鑢(極薄刃)

                                      φ1.0x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200)

                                      140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・平)

                                      140mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)

                                      140mmxφ1.5mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)

                                      140mm ダイヤモンドニードル鑢(三角/中目)

                                      180x12.7x0.6mm/ #200 ダイヤモンド鑢(極薄刃)

                                      5本組ダイヤモンドコテやすりセット EA826VH-10

                                      #240 ダイヤモンドハンドラッパー

                                      200mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸)

                                      140mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)

                                      140mm ダイヤモンドやすり(精密・三角/細目)

                                      φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)

                                      通常価格
                                      (税別)

                                      9,597円

                                      • 数量別スライド値引

                                      7,559円

                                      • 数量別スライド値引

                                      13,309円

                                      • 数量別スライド値引

                                      2,200円

                                      • 数量別スライド値引

                                      32,390円

                                      • 数量別スライド値引

                                      11,300円

                                      • 数量別スライド値引

                                      6,010円

                                      • 数量別スライド値引

                                      3,238円

                                      7,559円

                                      • 数量別スライド値引

                                      2,600円

                                      • 数量別スライド値引

                                      5,730円

                                      • 数量別スライド値引

                                      11,300円

                                      • 数量別スライド値引

                                      38,340円

                                      5,500円

                                      • 数量別スライド値引

                                      3,238円

                                      7,184円

                                      • 数量別スライド値引

                                      4,770円

                                      • 数量別スライド値引

                                      4,580円

                                      • 数量別スライド値引
                                      通常出荷日 1日目 1日目 1日目 2日目 1日目 1日目 1日目 2日目
                                      一部当日出荷可能
                                      1日目 1日目 1日目 1日目 2日目 2日目 2日目 2日目 1日目 1日目
                                      断面形状------------平 / 丸 / 三角 / 楕円-----
                                      粒度(#)------------140-----
                                      ヤスリ部有効長(mm)------------------
                                      ヤスリ部幅(mm)------------------
                                      ヤスリ部厚み(mm)------------------
                                      特殊形状------------ひし形-----
                                      単品/パック/セット------------セット-----
                                      1. 1