(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ オフセット砥石・フレキシブル砥石

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    100×5mm/#36 オフセット型砥石

    エスコ

    100×5mm/#36 オフセット型砥石【25個入り】

    評価 0.0
    【特長】・抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします・研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です・適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、「人にやさしい」砥石です
    外径(mm) 孔径(mm) 厚さ(mm) 最適被削材 粒度(#) 砥材 硬度(結合度)
    100 15 5 一般鋼 / ステンレス鋼 36 - -
    通常価格(税別) : 8,820
    (税込価格) : 9,702
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フレキシブル砥石 EA809ZE-236

    エスコ

    フレキシブル砥石 EA809ZE-236【25個入り】

    評価 0.0
    【特長】・適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、"人にやさしい"砥石です・従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です・一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません
    外径(mm) 孔径(mm) 厚さ(mm) 最適被削材 粒度(#) 砥材 硬度(結合度)
    100 15 5 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 36 - -
    通常価格(税別) : 7,800
    (税込価格) : 8,580
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
外径(mm)
孔径(mm)
厚さ(mm)
最適被削材
粒度(#)
砥材
硬度(結合度)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    100×5mm/#36 オフセット型砥石

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      フレキシブル砥石 EA809ZE-236

      メーカー

      エスコ

      エスコ

      シリーズ名

      100×5mm/#36 オフセット型砥石【25個入り】

      フレキシブル砥石 EA809ZE-236【25個入り】

      通常価格
      (税別)

      8,820円

      7,800円

      通常出荷日 2日目 2日目
      外径(mm)100100
      孔径(mm)1515
      厚さ(mm)55
      最適被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
      粒度(#)3636
      砥材--
      硬度(結合度)--
      1. 1