(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ ダイス関連用品(商品種類:ダイスアタッチメント)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ38 丸ダイス用ソケット

    エスコ

    φ38 丸ダイス用ソケット

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…クロムモリブデン(SCM430)・ダイス固定ねじ2本付・ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。・ダイス径…38mm・差込角…1/2"・六角対辺…24mm・全長…80mm・重量…315g・JAN:4518340649972
    商品種類
    ダイスアタッチメント
    通常価格(税別) : 7,340
    (税込価格) : 8,074
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ25 丸ダイス用ソケット

    エスコ

    φ25 丸ダイス用ソケット

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…クロムモリブデン(SCM430)・ダイス固定ねじ2本付・ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。・ダイス径…25mm・差込角…1/2"・六角対辺…22mm・全長…60mm・重量…170g・JAN:4518340649965
    商品種類
    ダイスアタッチメント
    通常価格(税別) : 4,476
    (税込価格) : 4,924
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ20 丸ダイス用ソケット

    エスコ

    φ20 丸ダイス用ソケット

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…クロムモリブデン(SCM430)・ダイス固定ねじ2本付・ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。・ダイス径…20mm・差込角…3/8"・六角対辺…17mm・全長…60mm・重量…130g・JAN:4518340649958
    商品種類
    ダイスアタッチメント
    通常価格(税別) : 4,088
    (税込価格) : 4,497
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品種類

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    φ38 丸ダイス用ソケット

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      φ25 丸ダイス用ソケット

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        φ20 丸ダイス用ソケット

        メーカー

        エスコ

        エスコ

        エスコ

        シリーズ名

        φ38 丸ダイス用ソケット

        φ25 丸ダイス用ソケット

        φ20 丸ダイス用ソケット

        通常価格
        (税別)

        7,340円

        4,476円

        4,088円

        通常出荷日 4日目 4日目 4日目
        商品種類ダイスアタッチメントダイスアタッチメントダイスアタッチメント
        1. 1